PowerFlex 6000 고압 인버터
Rockwell Automation의 PowerFlex® 6000 고압 인버터는 다양한 애플리케이션에서 유연성을 발휘합니다. 신형 및 구형, 가변 토크 및 정토크 응용 분야에 적합합니다. 이러한 활용의 예로는 2.3kV - 11kV의 가변 속도 모터 컨트롤이 필요한 팬, 펌프 및 압축기 등이 있습니다. 이 드라이브는 모터 전압 및 현지 요구 사항에 따라 여러 가지로 구성됩니다.
Rockwell Automation의 PowerFlex® 6000 고압 인버터는 다양한 애플리케이션에서 유연성을 발휘합니다. 신형 및 구형, 가변 토크 및 정토크 응용 분야에 적합합니다. 이러한 활용의 예로는 2.3kV - 11kV의 가변 속도 모터 컨트롤이 필요한 팬, 펌프 및 압축기 등이 있습니다. 이 드라이브는 모터 전압 및 현지 요구 사항에 따라 여러 가지로 구성됩니다.
PowerFlex 7000 고압 인버터
당사의 PowerFlex® 7000 고압 인버터는 공냉식 또는 수냉식 드라이브로, 200~34000Hp의 넓은 용량 범위로 제조되며 2400~6600V AC의 전압을 공급합니다. 이러한 범용 독립형 드라이브에서 표준 비동기 또는 동기 AC 모터의 속도, 토크, 방향, 시동 및 정지를 제어할 수 있습니다.
ArcShield™ 기술이 적용된 PowerFlex® 7000 드라이브 시스템
ArcShield™ 기술을 채택한 로크웰 오토메이션의 PowerFlex® 7000 인버터 시스템은 완벽한 회생 기능을 갖춘 최초의 내아크성 고압 인버터입니다. 이 내아크성 시스템은 전 세계 내아크성 표준을 가장 포괄적으로 충족하는 것으로 인증 받았습니다. 이 시스템은 최대 50kA의 아크 결함 평가를 지원하며 Type 2B 액세스 보호 표준을 준수합니다.