PowerFlex® 아키텍처급 인버터는 다양한 글로벌 애플리케이션을 위한 경제적인 솔루션입니다. 편리성 위주로 설계된 이 범용 등급 드라이브는 시간이 절약될 뿐만 아니라 판넬 공간과 애플리케이션의 다목적성을 극대화하는 소형 패키지입니다.

PowerFlex 755TS
당사의 PowerFlex® 755TS 인버터는 표준부터 가장 까다로운 산업 제어 문제에 이르기까지 수많은 모터 제어 애플리케이션 및 산업을 위해 제작되었습니다.

PowerFlex 753 인버터
당사의 PowerFlex® 753 인버터는 안전 기능이 필요한 범용 애플리케이션에서 경제적이며 간편하게 사용할 수 있습니다. 엔지니어링 비용을 줄이고, 장비의 출시 기간을 단축하며, 생산성 높은 장비를 원하는 엔드 유저의 요구에 부응하고자 하는 장비 제조 업체와 시스템 통합 업체에 적합한 내장 I/O가 기본으로 제공됩니다. 공간 제약이 있는 경우 절전형 애플리케이션에 맞게 최적화된 크기의 드라이브를 선택하십시오. 듀얼 포트 EtherNet/IP™ 옵션 모듈은 EtherNet/IP 네트워크를 유연하게 경제적으로 활용하는 방법입니다.

PowerFlex 755 인버터
당사의 PowerFlex® 755 인버터는 편의성, 애플리케이션 유연성 및 고성능을 제공하며 여러 가지 컨트롤 및 하드웨어 옵션은 물론 내장된 세이프티 기능을 선택할 수 있습니다. 펌프, 팬, 컨베이어 등 다양한 모터 제어 어플리케이션에 적합한 드라이브입니다. EtherNet/IP™ 통합 모션을 이용하여 이 드라이브를 Kinetix® 드라이브와 동일한 네트워크에 배치할 수 있습니다. 듀얼 포트 EtherNet/IP™ 옵션 모듈은 Ring, Linear, Star 토폴로지는 물론 폴트 방지 연결 및 드라이브 고가용성을 위한 DLR(Device Level Ring) 기능도 갖추고 있습니다.

PowerFlex 755T
당사의 PowerFlex® 755T 인버터는 하모닉 완화, 회생, 커먼 버스 솔루션을 제공하여 에너지 비용을 절감하고 유연성을 더해주며 생산성을 증진시킬 수 있도록 설계되었습니다. 이 드라이브는 TotalFORCE® 기술을 제공하는 최초의 드라이브로, 이 기술은 시스템을 최적화하는 여러 특허 받은 기능을 사용합니다.

PowerFlex 70 인버터
당사의 PowerFlex® 70 인버터는 공간의 여유, 간편성 및 신뢰성에 대한 요구에 발맞춰 강력한 힘과 제어 기능, 운영자 인터페이스로 설계된 소형 패키지입니다. 이 인버터는 광범위한 기능을 갖추고 있어 손쉽게 기존 아키텍처에 삽입하고 대부분의 용도에 맞게 구성할 수 있습니다.

PowerFlex 700 인버터
당사의 PowerFlex® 700 인버터는 다양한 마력 등급으로 제공됩니다. 이 인버터는 가장 단순한 속도 제어에서 가장 까다로운 토크 제어까지 다양한 요건의 어플리케이션에서 3상 유도 모터를 제어합니다. PowerFlex 700 인버터는 리프팅, 유정 및 속도와 위치 결정 어플리케이션에 어플리케이션별 기능과 파라미터를 제공합니다.

PowerFlex 700L 인버터
당사의 PowerFlex® 700L 인버터는 완전히 회생 가능한 수냉식 전원 구성에서 PowerFlex 700 벡터 제어 또는 PowerFlex 700S 제어를 제공합니다. 이 강력한 혼합형 장비는 에너지 절감 및 낮은 하모닉과 함께 소형 패키지에서 뛰어난 성능과 대용량을 발휘합니다. PowerFlex 700L 인버터는 판넬 장착 및 캐비닛 장착 방식의 유연한 고성능 드라이브입니다.

PowerFlex 700S 인버터
당사의 PowerFlex® 700S 인버터는 단일 입력, 다중 출력 유형의 가장 까다로운 독립형 드라이브 제어 및 드라이브 시스템 어플리케이션용으로 최적화된 통합을 제공합니다. DriveLogix™ 옵션은 PowerFlex 700S 인버터의 강력한 성능과 유연한 제어 기능을 고성능 Logix 엔진과 결합해 경제적인 고기능 제어 솔루션을 구현합니다.

Common Bus 전원 공급 장치
당사의 Common Bus 전원 공급 장치는 일반 정류기를 사용하여 모든 DC-AC 인버터용 DC 버스에 전원을 공급합니다. DC 버스의 전원 공유를 통해 인버터가 작동하는 동안 바로 그 프로세스에서 다른 인버터로는 전력을 생산하는 어플리케이션의 효율성을 높일 수 있습니다.