Loading

Common Bus 전원 공급 장치

Common Bus 전원 공급 장치는 일반 정류기를 사용하여 모든 DC-AC 인버터용 DC 버스에 전원을 공급합니다. DC 버스의 전원 공유를 통해 인버터가 작동하는 동안 바로 그 프로세스에서 다른 인버터로는 전력을 생산하는 어플리케이션의 효율성을 높일 수 있습니다. 
Common Bus 전원 공급 장치
Common Bus 전원 공급 장치는 일반 정류기를 사용하여 모든 DC-AC 인버터용 DC 버스에 전원을 공급합니다. DC 버스의 전원 공유를 통해 인버터가 작동하는 동안 바로 그 프로세스에서 다른 인버터로는 전력을 생산하는 어플리케이션의 효율성을 높일 수 있습니다. 
Common Bus 전원 공급 장치
  • PowerFlex 20S SCR 브릿지
Main Image

당사의 Bulletin 20S SCR 브릿지는 Common DC 버스 입력 단자가 있는 인버터에 전원을 공급하는 비회생성 DC 버스 공급 장치입니다. 이 공급 장치는 3상 AC 입력 선간 전압을 Common DC 버스 전원으로 변환합니다. 이 공급 장치는 독립형 및 마스터-슬레이브 어플리케이션용으로 구성할 수 있습니다.

PowerFlex SCR 브릿지 버스 공급 장치
  • 영업 문의하기
  • 고객 지원 연락
  • 기술 지원 연락
  • 전화 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 한국 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 드라이... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 저압 인버터 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left 아키텍처 드라이브 Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Common Bus 전원 공급 장치 Chevron RightChevron Right