Connection 보기

Connection을 사용하여 컨트롤러 대 장치 모션을 정의합니다.
  • RPI 속도를 설정합니다. 자세한 내용은 요청된 패킷 간격을 참조하십시오.
  • EtherNet/IP 네트워크에서 사용할 Unicast 또는 Multicast 연결을 선택합니다. 자세한 내용은 유니캐스트 또는 멀티캐스트 연결을 참조하십시오.
  • Connection Fault의 원인을 확인하십시오.
    팁: 연결 폴트가 있는 경우, Connection Fault 영역에 모듈의 문제 해결에 도움이 되는 설명과 함께 에러 코드가 표시됩니다. 자세한 내용은 모듈 문제 해결을 참조하십시오.
  • 모듈을 금지합니다. 자세한 내용은 모듈 억제를 참조하십시오.
  • 컨트롤러가 Run 모드에 있는 동안 연결 실패에 대한 폴트 응답을 구성합니다.
  • Automatic Diagnostics를 활성화 또는 비활성화합니다.
    주목 : Automatic Diagnostics를 활성화하지 않으면 장치가 FatoryTalk Alarms and Events에 진단을 게시하지 않습니다.
Connection 보기 예

노치 필터에 권장되는 최소 RPI 값

다음 표에는 각 노치 필터 설정에는 각 채널에서 샘플을 수집하는 데 필요한 시간을 허용하는 2개의 권장 최소 모듈 RPI 값이 있습니다. 하나의 설정은 빠른 샘플율을 제공하고, 다른 설정은 느린 샘플율에서 약간 향상된 분해능을 제공합니다.
노치 필터 및 권장 최소 모듈 RPI 값
노치 필터(Hz)
권장 최소 모듈 RPI 값
단일 채널만 활성화되도록 설정된 애플리케이션
모든 채널이 활성화되어 있고 모든 채널에서 동일한 노치 필터 설정을 사용하는 애플리케이션
샘플링 속도 향상
(ms)
노이즈 방지 향상
(ms)
샘플링 속도 향상
(ms)
노이즈 방지 향상
(ms)
10
106
316
422
해당 없음
20
53.1
158.1
212
632
50
22
64
86
254
60(기본값)
18.3
53.2
72
212
100
11.2
32.1
44
127
200
5.9
16.4
22.2
65
400
3.5
8.6
12
33
500
2.8
6.9
9.3
26.5
1000
1.7
3.8
5.2
13.5
5000
1.0
1.3
2.2
3.3
10000
0.7
0.9
1.7
2.1
15625
0.8
0.8
1.7
1.7
31250
0.4
0.6
1.2
1.5

다른 노치 필터 선택을 사용하는 경우 최소 RPI 계산

동일한 모듈의 입력 채널이 서로 다른 노치 필터 옵션을 사용하는 경우, 각 채널에 대해 샘플 시간을 고려해야 합니다. 이렇게 함으로써 모든 채널을 샘플링하도록 충분한 시간을 제공하는 권장 RPI를 찾을 수 있게 됩니다.
5034-IF4의 모든 입력 채널은 동일한 아날로그-디지털 변환기를 공유하므로, 활성화된 모든 채널에 대해 권장되는 최소 RPI 속도를 합산한 것이 권장되는 최소 모듈 RPI입니다.
샘플링 속도 향상이 필요한 애플리케이션의 예
채널
노치 필터(Hz)
각 채널에 권장되는 최소 모듈 RPI(ms)
권장되는 최소 모듈 RPI(ms)
Ch00
50
22
24.1
Ch01
1000
1.7
Ch02 - 비활성화
해당 없음
해당 없음
Ch03
31250
0.4
노이즈 방지 향상이 필요한 애플리케이션의 예
채널
노치 필터(Hz)
각 채널에 권장되는 최소 모듈 RPI(ms)
권장되는 최소 모듈 RPI(ms)
Ch00
50
64
68.4
Ch01
1000
3.8
Ch02 - 비활성화
해당 없음
해당 없음
Ch03
31250
0.6
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal