모듈 문제 해결

아래 방법에 따라 모듈 문제를 해결할 수 있습니다.
  • 모듈 상태 표시기
    모듈 상태 표시기를 사용한 문제 해결 방법은 해당 모듈별 섹션을 참조하십시오.
  • Studio 5000 Logix Designer 애플리케이션.

Studio 5000 Logix Designer 애플리케이션을 사용한 문제 해결

Controller Organizer에서 모듈에 경고 아이콘이 있는지 확인하십시오.
Controller Organizer(컨트롤러 구성 도구)의 경고 아이콘
경고 아이콘이 있는 경우, Module Properties를 열고 상태 표시줄을 확인해 폴트 유형을 확인하십시오.
상태 표시줄의 오류 메시지
연결에 폴트가 발생하면 Connection 보기로 이동해서 Connection Fault 영역에서 에러 코드를 확인하십시오.
에러 코드가 포함된 연결 폴트 설명
에러 코드
작업
0x204
  1. 어댑터의 Module Properties를 엽니다.
  2. Chassis Information 보기로 이동하여 베이스 상태를 확인합니다. 폴트가 있으면 베이스 세부정보에서 폴트를 확인합니다.
Keying 에러
Device Information 보기로 이동해서 물리적 모듈이 호환되거나 설정된 ID와 일치하는지 확인하십시오.
자세한 정보는 Logix 5000 제어 시스템 애플리케이션의 Electronic Keying 기술서(Publication LOGIX-AT001)를 참조하십시오.
0x10
Device Information 보기로 이동하여 펌웨어 버전과 주요 폴트 상태를 확인합니다.
  • 펌웨어 업데이트가 필요하면 펌웨어를 업데이트하십시오.
  • 주요 폴트를 복구할 수 있는 경우 모듈을 재설정하십시오.
  • 주요 폴트를 복구할 수 없는 경우 모듈을 교체하십시오.
주요 폴트가 있는 장비 정보 보기의 예
채널에 폴트가 발생하면 Channels → Chxx 보기로 이동하고 Diagnostics를 선택하여 채널의 진단 상태를 확인하십시오.
단락 폴트가 있는 Channel Diagnostics 대화상자의 예
Time Sync 폴트가 있는 경우, Device Diagnostics 대화상자로 이동해 Time Synchronization 상태와 Grandmaster 클럭 ID를 확인하십시오.
시간 동기화가 동기화되지 않은 장비 진단의 예
Grandmaster 클럭 ID는 네트워크 Grandmaster 클럭 ID와 일치해야 합니다. 또한, 어댑터 Device Diagnostics 대화상자에서 어댑터의 Time Synchronization 상태를 확인하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal