Connection 창

Connection을 사용하여 컨트롤러 대 장치 모션을 정의합니다.
  • RPI 속도를 설정합니다. 자세한 내용은 요청된 패킷 간격을 참조하십시오.
  • EtherNet/IP 네트워크에서 사용할 Unicast 또는 Multicast 연결을 선택합니다. 자세한 내용은 유니캐스트 또는 멀티캐스트 연결을 참조하십시오.
  • Connection Fault의 원인을 확인하십시오.
    팁:
    연결 폴트가 있는 경우, 모듈의 문제를 해결하는 데 도움이 되도록 Connection Fault 영역에 설명과 함께 에러 코드가 표시됩니다. 자세한 내용은 모듈 문제 해결을 참조하십시오.
  • 모듈을 금지합니다. 자세한 내용은 모듈 억제를 참조하십시오.
  • 컨트롤러가 Run Mode에 있는 동안 연결 실패에 대한 폴트 응답을 구성합니다.
  • Automatic Diagnostics를 활성화 또는 비활성화합니다.
    주목 :
    Automatic Diagnostics를 활성화하지 않으면 장치가 FatoryTalk Alarms and Events에 진단 정보를 게시하지 않습니다.
Connection 창 예
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal