축 예외 작업 구성 속성
다음 구성 속성은 외예 조건의 결과 장치에서 수행하는 작업을 제어합니다. 지원되는 각 예외 조건에 대한 고유한 예외 동작이 정의됩니다.
CIP 축 예외 동작
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|
모두 필수 - 모두 | 설정 | USINT [64] | 4(D) 2(E) 4(B) 4(X) | - | - | 열거형: (D) 0 = 무시(O) 1 = 알람(O) 2 = 폴트 상태만(O) 3 = 플래너 정지(O) 4 = 비활성(R) 5 = 종료(R) 열거형: (E) 0 = 무시(O) 1 = 알람(O) 2 = 폴트 상태만(R) 3 = N/A 4 = N/A 5 = 종료(R) 열거형: (XB) 0 = 무시(O) 1 = 알람(O) 2 = 폴트 상태만(O) 3 = N/A 4 = 비활성(R) 5 = 종료(R) 6~254 = 예약됨 255 = 지원되지 않음(O) |
CIP 축 예외 동작 속성은 연결된 표준 축 예외에 대한 동작을 지정하는 열거 바이트의 64 요소 배열입니다.
CIP 축 예외 동작 2
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|
필수 - XG 옵션 - NED 모든 | 설정 | USINT [64] | 4(D) 2(E) 4(B) 4(X) | - | - | 드라이브 모드의 열거형(D) 0 = 무시(O) 1 = 알람(O) 2 = 폴트 상태만(O) 3 = 플래너 정지(O) 4 = 비활성(R) 5 = 종료(R) 피드백만에 대한 열거형(E) 0 = 무시(O) 1 = 알람(O) 2 = 폴트 상태만(R) 3 = N/A 4 = N/A 5 = 종료(R) 버스 전원 컨버터에 대한 열거형(B) 0 = 무시(O) 1 = 알람(O) 2 = 폴트 상태만(O) 3 = N/A 4 = 비활성(R) 5 = 종료(R) 6 ~ 254 = 예약됨 255 = 지원되지 않음(O) |
CIP 축 예외 동작 2 속성은 연결된 표준 축 예외에 대한 동작을 지정하는 열거 바이트의 64 요소 배열입니다.
CIP 축 예외 동작 - RA
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|
필수 - 모두 | 설정 | USINT [64] | 4(D) 2(E) 4(B) 4(X) | - | - | 드라이브 모드의 열거형(D) 0 = 무시(O) 1 = 알람(O) 2 = 폴트 상태만(O) 3 = 플래너 정지(O) 4 = 비활성(R) 5 = 종료(R) 피드백만에 대한 열거형(E) 0 = 무시(O) 1 = 알람(O) 2 = 폴트 상태만(R) 3 = N/A 4 = N/A 5 = 종료(R) 버스 전원 컨버터에 대한 열거형(B) 0 = 무시(O) 1 = 알람(O) 2 = 폴트 상태만(O) 3 = N/A 4 = 비활성(R) 5 = 종료(R) 6 ~ 254 = 예약됨 255 = 지원되지 않음 |
CIP 축 예외 동작 속성은 연결된
Rockwell Automation
특정 축 예외에 대한 동작을 지정하는 열거 바이트의 64 요소 배열입니다.CIP 축 예외 동작 2 - RA
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|
필수 - G 옵션 - NED 모든 | 설정 | USINT [64] | 4(D) 2(E) 4(B) 4(X) | - | - | 드라이브 모드의 열거형(D) 0 = 무시(O) 1 = 알람(O) 2 = 폴트 상태만(O) 3 = 플래너 정지(O) 4 = 비활성(R) 5 = 종료(R) 피드백만에 대한 열거형(E) 0 = 무시(O) 1 = 알람(O) 2 = 폴트 상태만(R) 3 = N/A 4 = N/A 5 = 종료(R) 버스 전원 컨버터에 대한 열거형(B) 0 = 무시(O) 1 = 알람(O) 2 = 폴트 상태만(O) 3 = N/A 4 = 비활성(R) 5 = 종료(R) 6 ~ 254 = 예약됨 255 = 지원되지 않음 |
CIP 축 예외 동작 2 속성은 연결된
Rockwell Automation
특정 축 예외에 대한 동작을 지정하는 열거 바이트의 64 요소 배열입니다.의견을 작성 부탁드립니다.