Stratix® 4300
Remote Access 라우터

이 하드웨어 구성 요소를 사용하면 기계 공장에 유선 연결이 없는 환경에서 4G 모뎀 및 Wi-Fi를 통해 산업 장치에 대한 원격 액세스 또는 지원이 가능합니다.
Stratix® 4300
Remote Access 라우터에는 무료 FactoryTalk Remote Access Runtime Pro Runtime 자격이 제공됩니다.
노트: 이 주제에 대한 자세한 내용은 자격 항목을 참조하십시오.
라우터는 구성 조정이 필요하지 않기 때문에 포함된 장치의 설정에 영향을 주지 않고 모든 자동화 시스템에 매우 잘 통합됩니다.
설치가 완료되면 라우터 연결을 구성 및 관리하거나 라우터 System Manager 및 FactoryTalk Remote Access Manager를 통해 서브넷을 생성하고 관리할 수 있습니다. 라우터를 사용하면 VPN 외부에서 NAT 및 라우팅 규칙을 설정할 수 있습니다.
Stratix® 4300
Remote Access 라우터는 공장에 설치된 하드웨어 장치에 영향을 주지 않고 기존 자동화 네트워크에 통합될 수 있습니다.
Stratix® 4300
Remote Access 라우터를 추가할 때 기존 장치 설정에 대한 구성 변경이 필요하지 않습니다.
Stratix® 4300
Remote Access 라우터는 장치를 쉽게 유지 관리할 수 있는 업데이트 절차를 지원합니다.
Stratix® 4300
Remote Access 라우터에는 Linux 운영 체제가 탑재되어 있으며 다음과 같은 인터페이스를 갖추고 있습니다.
  • 인터넷 연결을 위한 기가비트 이더넷 WAN 포트 1개
  • LAN 연결을 위한 기가비트 이더넷 LAN 포트 1개 또는 4개
  • USB 2.0 포트 1개
  • 절연 다중 표준 직렬 인터페이스 1개
  • 통합 4포트 기가비트 이더넷 스위치 1개
  • 원격 액세스를 활성화하기 위한 디지털 입력 2개와 WAN 연결 활성화 및 '원격 서비스 진행 중' 신호를 위한 릴레이 출력 2개
노트: 라우터 System Manager에 대해 자세히 알아보려면 다음 사용 설명서를 다운로드하십시오. Stratix 4300 라우터
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal