Ubuntu 22 Runtime 설치 및 구성
Ubuntu 22에서 Runtime은 권한이 없는 사용자로 실행되어 사이버 공격 표면을 줄여 사이버 보안을 강화합니다. 모든 요구 사항이 충족되었는지 확인한 후, Runtime 설치 및 구성을 진행합니다.
노트:
사용 가능한 설정에 대한 개요는 Runtime 구성 항목을 참조하십시오.
요구 사항
Ubuntu 22에 Runtime을 설치하려면 다음과 같이 진행하십시오.
- 장치에서 실행 중인 커널 버전 또는 현재 커널 버전의 linux-headers가 최신인지 확인합니다.
- .NET Runtime 10이 설치되어 있는지 확인합니다. 이것이 아직 설치되지 않은 상태에서 장치가 인터넷에 연결되면 Runtime 설치 중에 자동으로 다운로드되어 설치됩니다.
- X11 Window System을 설치하여원격 데스크톱기능을 활성화합니다. 대신 Wayland가 설치 및 활성화되어 있는 경우 다음 파일을 편집하여 비활성화합니다./etc/gdm3/custom.conf또는/etc/gdm3/daemon.conf#을 제거하여 다음 줄의 주석 처리를 제거합니다.#WaylandEnable=false
- Runtime을 실행할 권한 없는 표준 사용자에 대해, 사용자 ID가uid=9879이고, 그룹 ID가gid=9879인remoteaccess_runtime이라는 사용자 이름이 시스템에 존재하지 않는지 확인합니다.
- 다음 패키지를 설치하여 설치 관리자와 SetupHost 및 Runtime 서비스를 모두 실행합니다.
- useradd및groupadd:sudo apt-get install passwd를 입력하여 설치합니다.
- xdpyinfo:sudo apt-get install x11-utils를 입력하여 설치합니다.
- xhost:sudo apt-get install x11-xserver-utils를 입력하여 설치합니다.
- mknod,readlink,tr,who:sudo apt-get install coreutils를 입력하여 설치합니다.
- iptables:sudo apt-get install iptables를 입력하여 설치합니다.
- brctl:sudo apt-get install bridge-utils를 입력하여 설치합니다.
- dhclient:sudo apt-get install isc-dhcp-client를 입력하여 설치합니다.
- setcap:sudo apt-get install libcap2-bin를 입력하여 설치합니다.
- setfacl:sudo apt-get install acl를 입력하여 설치합니다.
- awk:sudo apt-get install gawk를 입력하여 설치합니다.
- systemd-run,systemctl,resolvectl,loginctl:sudo apt-get install systemd를 입력하여 설치합니다.
노트: 호스트 초기화 단계에서FactoryTalkRemoteAccessSetupHost.service에 의해 실행되는 일부 스크립트는 호스트 시스템에서 작동하기 위해 이러한 명령이 필요합니다. 이러한 명령 중 하나라도 누락되면 스크립트의 실행이 중지될 수 있습니다.
- 기본 세션 사용자가 루트 폴더 사용자 또는 sudoers 그룹 사용자로 구성되어 있고, 해당sbin폴더가PATH환경 변수에 포함되어 있는지 확인합니다. sudoers 그룹에 사용자를 추가하려면 다음 명령을 사용합니다.su -lusermod -aG sudo <UserToAdd>
Runtime 설치 및 구성
- 원격 장치에서 Ubuntu 22 배포판과 관련된Runtime 패키지를 다운로드하고 다음과 같은 설치 명령을 실행합니다.FactoryTalk® Remote Access™sudo apt install ./FactoryTalkRemoteAccessRuntime_Ubuntu22_<version>.deb그런 다음<version>을 실제 버전으로 바꿉니다.노트: Runtime을 다운로드하려면 Tools 항목을 참조하십시오.중요: 이전 Runtime 버전을 업데이트하는 경우 특정 보안 설정을 활성화하라는 메시지가 표시될 수 있습니다.파일 전송 보안 제한및프로세스 보안 제한. 이러한 설정은 Runtime 사용자 인터페이스의설정섹션에 위치합니다.
- 시스템은 여러 검사를 수행하고 다음을 생성합니다.
- FactoryTalkRemoteAccessSetupHost.service
- FactoryTalkRemoteAccessRuntimeService.service
- FactoryTalkRemoteAccessSetupHost.service에서 필요한 경우[OPTIONS]를 교체합니다.--enable-vpn <adapter-list> Configure the host to enable VPN on the Runtime ad running time. The adapter-list is a single parameter that contains a list of adapter names separated by a comma (,). A conventional network bridge interface will be created on each of them to perform VPN. Example: --enable-vpn eth0,eth1 --enable-p2p-vpn Configure the host to enable Point-to-Point VPN on the Runtime at running time. -v, --verbose Print detailed logs for troubleshooting.쉼표를 사용하여<adapter-list>에 언급된 인터페이스를 구분합니다. 예:eth0,eth1,eth2. 이 스크립트는 지정된 각 인터페이스에 대해 표준 네트워크 브리지 인터페이스를 생성합니다.노트: 표준 네트워크 브리지를 설정하는 동안, 스크립트는<adapter-list>에 나열된 모든 인터페이스에 대해 tap과 bridge가 아직 없는 경우 각각-tap및-bridge를 접미사로 추가합니다. 스크립트는 Linux에서 부과하는 15자 제한을 준수합니다.
- 인터페이스 잘림이 없는 경우:
- 어댑터 이름(문자 길이 4):eth0
- 탭 이름(문자 길이 8):eth0-tap
- 브리지 이름(문자 길이 8):eth0-bridge
- 인터페이스 잘림이 있는 경우:
- 어댑터 이름(문자 길이 9):enp0s31f6
- 탭 이름(문자 길이 13):enp0s31f6-tap
- 브리지 이름(문자 길이 15):enp0s31f-bridge. 문자 길이 제한을 고려할 때, 여기서 어댑터 이름 잘림은6이라는 숫자가 제거되는 방식으로 이루어집니다.최대 문자 길이 제한은 앞의 예시와 이름 길이가 같거나 더 긴 모든 브리지 및 탭 인터페이스에 영향을 미칩니다.
노트:
Runtime 바이너리는 다음 폴더에 설치됩니다.
/opt/Rockwell_Automation/FactoryTalk_Remote_Access/Runtime/bin
Runtime 로그는 다음 폴더에서 사용할 수 있습니다.
/opt/Rockwell_Automation/FactoryTalk_Remote_Access/Runtime/log
Runtime 시작
- Runtime을 시작하려면/etc/systemd/system폴더에서sudo systemctl start FactoryTalkRemoteAccessSetupHost.service명령을 실행합니다.
- sudo systemctl status FactoryTalkRemoteAccessRuntimeService.service를 입력하여FactoryTalkRemoteAccessRuntimeService.service서비스가 실행 중인지 확인합니다.
FactoryTalk Remote Access 네트워크 인프라에 Runtime 연결
다음 명령을 사용하여 Runtime을 FactoryTalk Remote Access 네트워크 인프라에 연결합니다.
- FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli --connect
- FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli --getAnonymousID
노트:
Runtime 구성에서 네트워크 인프라와 연결하는 방법을 알아보십시오.
설정
섹션을 참조하여 GUI를 사용하여 Runtime을 FactoryTalk® Remote Access™
Runtime 구성
노트:
이 주제에 대한 자세한 내용은 Runtime 구성 항목을 참조하십시오.
직렬 패스스루 구성
노트:
이 기능은 Ubuntu 22에서 지원되지 않습니다.
직렬 포트의 원격 사용을 활성화려면 경로
/dev/serial<interface number>
에서 인터페이스에 심볼릭 링크를 추가하십시오.예:
직렬 인터페이스
/dev/ttyS0
이 장착된 시스템에서 다음 명령을 실행합니다.ln -s /dev/ttyS0 /dev/serial0
암호 설정
권한이 없는 사용자가 Runtime에 액세스하지 못하도록 하려면 암호를 설정합니다. 암호를 설정하면 Runtime을 시작할 때 브라우저 인증 페이지가 열립니다.
Runtime 구성에 액세스하려면 브라우저 표시줄에
https://localhost:5161
을 입력합니다.
노트:
암호를 설정하려면
sudo
권한이 있어야 합니다.
노트:
Runtime에 액세스하기 위한 암호를 설정하지 않은 경우 모든 사용자가 Runtime에 액세스하여
홈
페이지로 직접 이동할 수 있습니다.- sudo FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli --setRuntimePassword --password <runtime password>를 입력합니다.
- <runtime password>를 암호로 바꿉니다.노트:사이버 보안 위험을 줄이려면 강력한 암호를 생성하십시오.암호는 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.
- 8자 이상이어야 합니다.
- 다음 요구 사항 중 세 가지 이상을 포함해야 합니다.
- 영문 대문자 하나 이상
- 영문 소문자 하나 이상
- 숫자 하나 이상
- 기호 문자 하나 이상
8자보다 긴 암호 구문을 사용하여 암호 강도를 높이십시오. 강력한 암호는 암호를 추측하는 데 걸리는 시간을 늘려줍니다.
노트:
암호를 변경하려면 프로세스를 반복하십시오.
Runtime 업데이트
Ubuntu 22 Runtime 업데이트 항목을 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.