Ubuntu 22 Runtime 업데이트
- 다음을 입력하여 Runtime 서비스를 중지합니다.sudo systemctl stop FactoryTalkRemoteAccessRuntimeService.service.
- 원격 장치에서 Ubuntu 22 배포판과 관련된Runtime 패키지를 다운로드하고 다음과 같은 설치 명령을 실행합니다.FactoryTalk® Remote Access™sudo apt install ./FactoryTalkRemoteAccessRuntime_Ubuntu22_<version>.deb그런 다음<version>을 실제 버전으로 바꿉니다.
- 이전 Runtime 버전을 업데이트하는 경우 특정 보안 설정을 활성화하라는 메시지가 표시될 수 있습니다.파일 전송 보안 제한및프로세스 보안 제한. 이러한 설정은 Runtime 사용자 인터페이스의설정섹션에 위치합니다. 필요에 따라Y또는n을 입력합니다.노트: 나중에 Runtime 사용자 인터페이스의설정섹션에 액세스하고 해당하는 확인란을 표시 또는 해제하여 이러한 설정을 변경할 수 있습니다.
- Runtime을 시작하려면/etc/systemd/system폴더에서sudo systemctl start FactoryTalkRemoteAccessSetupHost.service명령을 실행합니다.
- sudo systemctl status FactoryTalkRemoteAccessRuntimeService.service를 입력하여FactoryTalkRemoteAccessRuntimeService.service서비스가 실행 중인지 확인합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.