Loading
보도자료
Recent ActivityRecent Activity

로크웰 오토메이션, 설계 최적화 위한 새로운 마이크로 컨트롤러 및 설계 소프트웨어 출시

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
새로운 컨트롤러는 개방형 표준 통신 프로토콜인 새로운 DNP3 프로토콜을 통해 프로젝트 구현을 용이하게 한다.

2022년 6월 13일, 서울 – 세계 최대 산업 자동화 및 디지털 트랜스포메이션 전문기업인 로크웰 오토메이션은 자사의 최신 커넥티드 컴포넌트 워크밴치(Connected Components Workbench) 소프트웨어를 사용하는Allen-Bradley Micro850 및 Micro870 2080-Lx0E 컨트롤러를 새롭게 출시했다. 이번 출시로 장비 제조업체가 더욱 효율적으로 독립형 장비를 설계하고 프로그래밍할 수 있다.

 

새로운 컨트롤러는 정확한 데이터 보고를 위해 원격감시제어시스템(Supervisory Control and Data Acquisition, SCADA) 및 원격 모니터링 시스템에서 사용되는 개방형 표준 통신 프로토콜인 새로운 DNP3 프로토콜을 통해 프로젝트 구현을 용이하게 한다. 또한, 양방향 동시 및 양방향 교대 통신인 확장 DF1을 지원해 전체및 반(half) 이중화 모드와 무선 모뎀 모드를 통해 CIP 시리얼 통신을 향상시킨다. 

새로운 컨트롤러는 개방형 표준 통신 프로토콜인 새로운 DNP3 프로토콜을 통해 프로젝트 구현을 용이하게 한다.

이러한 연결성은 특히 용수 및 폐수 산업에서 더 많은 애플리케이션 요구사항을 충족시킨다. 확장된 프로토콜 지원은 MicroLogix에서 Micro800으로 컨트롤 시스템을 업그레이드 할 때 전환 위험을 최소화합니다. 사용자는 향상된 컨트롤러 실행 및 I/O 응답 성능으로 생산성을 높여 설계 프로세스를 가속하고 프로젝트 개발 시간을 단축할 수 있다.

커넥티드 컴포넌트 워크밴치 소프트웨어 버전 20.01의 새롭고 향상된 기능은 설계 효율성을 높이는 데 도움이 된다. 이 소프트웨어를 사용하면 로크웰 오토메이션의 마이크로 컨트롤시스템으로 구축된 독립형 장비 개발을 간소화할 수 있다. 업로드 및 다운로드 성능이 각각 23% 및 40% 향상된 빠른 데이터 전송 덕분에 개발 시간을 절약할 수 있다.

이 최신 버전의 소프트웨어는반 이중화 모드와 무선 모뎀 모드를 포함한 확장된 DNP3 및 DF1 지원을 통해 구성을 용이하게 하고 더 많은 용수 및 폐수 애플리케이션 요구사항을 충족하게 도와준다. 뿐만 아니라 플러그인 메모리 모듈에서 새로운 암호 설정 및 확인과 사용자 프로젝트 암호화 및 복호화가 가능해시스템 보안을 강화할 수 있다.

커넥티드 컴포넌트 워크벤치 소프트웨어 버전 20.01은 Micro850 및 Micro870 2080-Lx0E 컨트롤러에 최소한으로 필요한 버전이다. 사용자는 소프트웨어와 새로운 컨트롤러 사이 향상된 암호화와 DNP3 통신의 보안 인증 버전 5(Sav5)를 통한 향상된 프로토콜 인증으로 더욱 안전한 프로그래밍 환경을 누릴 수 있게 됐다.

 

Allen-Bradley, Connected Components Workbench, Micro800, Micro850, Micro870, MicroLogix 및 Rockwell Automation은 Rockwell Automation Inc.의 상표입니다.

Published 2022년 6월 13일

주제: 산업 자동화 및 제어 상하수도 및 폐수처리 프로그래밍 가능한 컨트롤러
구독하기

로크웰 오토메이션을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오

구독하기
Recommended for You
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 보도 자료
  5. Chevron LeftChevron Left 로크웰 오토메이션, 설계 최적화 위한 새로운 마이크로 컨트롤러 및 설계 소프트웨어 출시