Loading
Product Spotlight | 2025년 10월 23일

로크웰 오토메이션, 새로운 Micro820 L20E 컨트롤러 출시

최신 Micro800™ 컨트롤러는 더욱 빠른 장비 설정, 향상된 연결성 그리고 더욱 스마트한 시스템 통합을 지원합니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Front view of Allen-Bradley Micro820 controller, catalog 2080-L20E-20QBB, on a table

새로운 Allen-Bradley® Micro820® L20E 컨트롤러는 동일한 설치 면적에서 향상된 성능과 연결성을 제공합니다. 통합을 간소화하고 시운전 속도를 높이도록 설계된 이 컨트롤러는 장비 제조 업체가 운영 생산성을 개선하고 시장에 신속하게 출시할 수 있도록 지원합니다.

기존 LC20 컨트롤러를 기반으로 새로운 기능이 추가된 L20E 컨트롤러는 향상된 프로그램 실행, I/O 응답 및 통신 성능을 제공합니다. Class 1 암시적 메시징이 최대 4개의 노드를 지원하는 새로운 컨트롤러는 더욱 효율적인 통신 연결을 지원해 장비 전반에 걸쳐 실시간 제어와 신뢰성을 향상시킵니다. 또한 최신 USB 타입 C 포트는 초기 장비 설정과 구성을 간소화하여 엔지니어링 시간을 단축시킵니다.

Connected Components Workbench™ 소프트웨어 버전 23 및 FactoryTalk® Design Workbench™ 소프트웨어 버전 1 이상과 호환되는 이 최신 마이크로 컨트롤러를 사용하면 직관적인 프로그래밍 환경에서 고급 기능을 활용할 수 있습니다.

Micro800 제품군의 최신 모델인 Micro820 L20E 컨트롤러를 사용하면 스마트 장비를 더욱 간단하면서도 빠르게 비용 효율적으로 개발할 수 있습니다.

Published 2025년 10월 23일


주제: FactoryTalk Connected Components Workbench 마이크로 제어 시스템
Related News
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 보도 자료
  5. Chevron LeftChevron Left L20E로 Allen-Bradley Micro800 제품군 확장