현대적이고 직관적인 설계 및 설정 소프트웨어로 장비 개발 경험을 향상하십시오. 새로운 FactoryTalk® Design Workbench™ 소프트웨어는 마이크로 제어 시스템을 위한 차세대 소프트웨어입니다. FactoryTalk® 생태계에서 설계된 이 소프트웨어는 현대적인 아키텍처와 일관된 사용자 작업 흐름을 통해 친숙한 Logix 환경을 제공하여 프로그래밍 효율성을 극대화할 수 있습니다.
최신 기능
입증된 프로그래밍 작업 흐름을 통해 현대적인 사용자 경험 제공
뛰어난 성능
사용자가 프로그램을 더 빠르게 생성, 구축, 업로드 및 다운로드할 수 있도록 지원
다중 장치
소프트웨어 버전 1에서 여러 Micro800 컨트롤러를 동시에 설계, 작동 및 유지보수 가능
(다른 장치 지원은 향후 버전에 추가될 예정)
버전 2에서 무엇이 달라지나요?
2026년 4분기에 출시 예정
- 익숙한 FactoryTalk 설계 환경, 검증된 워크플로우 및 애플리케이션 시뮬레이션 기능을 통해 엔지니어링 작업을 간소화하세요.
- 중립 텍스트 프로그래밍을 지원하여 래더 다이어그램으로 변환하고 Connected Components Workbench™, RSLogix 500® 및 Studio 5000 Logix Designer® 소프트웨어에서 코드 재사용이 가능한 공통 설계 환경으로 개발 속도를 높이세요.
- 여러 컨트롤러에 접근하고 실시간 변수 모니터링을 통해 더욱 효율적으로 문제를 해결하세요.
- FactoryTalk® AssetCentre 소프트웨어를 통한 통합 컨트롤러 백업 및 복원 기능으로 애플리케이션 투자를 보호하십시오.
지금 FactoryTalk Design Workbench 소프트웨어에 대해
자세히 알아보고 시작하세요
버전 1.01의 새로운 기능
Run 모드 변경(RMC)을 통한 온라인 편집
- Micro820, Micro850 및 Micro870 Lx0E 컨트롤러 지원
- 소규모에서 대규모 프로젝트까지 더욱 개선되고 안정적인 성능 제공
- 툴바, 시각적 단서 및 상태에 대한 사용자 인터페이스 추가 제공
- 로직 업데이트 및 변수 변경 가능
- 향상된 IP 보호를 위해 소스 코드 포함 또는 미포함 다운로드 가능
FactoryTalk Design Workbench 소프트웨어를 통한 장비 설계 시간 단축
- Micro810® 및 최신 Micro800 Lx0E 컨트롤러를 지원하며 PowerFlex 520 시리즈 및 Kinetix® 5100 드라이브와 Class 1 연결 가능
- 공통 관리자 보기, 설계 작업 공간, 프로그래밍 지침 및 단축키 명령을 통해 통합 사용자 환경 지원
- 입증된 작업 흐름과 일관된 사용자 인터페이스를 통해 프로그램을 더 빠르게 생성, 구축, 업로드 및 다운로드
- 동일한 컴퓨터에서 다른 64비트 소프트웨어와의 호환성 제공
- 여러 컨트롤러에 동시에 쉽게 액세스하여 문제 해결 간소화
- 컨버전 위험을 최소화하면서 Connected Components Workbench 및 Micro800 프로그램 버전 22 및 23에서 쉽게 전환 가능
- 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 포르투갈어, 중국어(간체), 스페인어에 대한 현지화 지원 제공
- LD(Ladder Diagram), ST(Structured Text) 및 FBD(Function Block Diagram) 프로그래밍 언어 지원
Windows 운영 체제 요구 사항
하드웨어 최소 요구 사항
- 프로세서: Intel Core i5 Standard Power 프로세서(i5-3xxx) 또는 동급
- RAM: 8GB
- 하드 디스크 여유 공간: 20GB
- 포인팅 장치: Microsoft Windows®와 호환되는 모든 포인팅 장치
지원되는 운영 체제
- Windows Server 2022 Standard
- Windows Server 2022 Datacenter
- Windows Server 2025 Standard
- Windows Server 2025 Datacenter
- Windows 11 Enterprise
- Windows 11 Professional
- Windows 11 Enterprise 2024 LTSC
- Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC 64비트(v24H2)
- Windows 10 Enterprise 64비트
- Windows 10 Professional 64비트
- Windows 10 Enterprise 2021 LTSC 64비트
- Windows 10 Enterprise 2019 LTSC 64비트
- Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64비트
- Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64비트(v21H2)
관련 주제
다음 항목도 확인하시기 바랍니다.