Loading
신제품 소개
Recent ActivityRecent Activity

향상된 Micro800 컨트롤러와 설계 소프트웨어를 통해 스마트 장비 개발 간소화

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Rockwell Automation Logo

장비 제조 업체들은 로크웰 오토메이션의 향상된 Allen-Bradley Micro850 및 Micro870 2080-Lx0E 컨트롤러와 최신 Connected Components Workbench 소프트웨어를 이용해 엔지니어링 시간과 비용을 절약할 수 있다.

향상된 2080-Lx0E 컨트롤러는 최대 8대의 EtherNet/IP 장비를 지원하는 새로운 Class 1 암시적 메시지 기능으로 향상된 연결성과 설계 효율성을 제공한다. 2080-Lx0E 컨트롤러는 사전 정의된 태그와 사전 개발된 사용자 정의 기능 블록(UDFB) 명령어를 사용해 EtherNet/IP를 통한 PowerFlex 520 시리즈 및 Kinetix 5100 드라이브를 지원하여 컨트롤러와 드라이브의 통합을 간소화한다. 또한, 쉽고 직관적인 설계 환경으로 프로그래밍과 작업 흐름을 간소화한다.

Connected Components Workbench 소프트웨어 버전 21은 Micro850 및 Micro870 2080-Lx0E 컨트롤러에서 Class 1 암시적 메시지 기능을 지원하는 데 필요한 최소 요구사항이다. 향상된 컨트롤러와 소프트웨어로 산업 운영 생산성을 높이고 비용을 절감할 수 있으며 사용자는 확장된 연결성과 간소화된 제어 시스템으로 자동화 설계의 이점을 누릴 수 있다.

또한, 프로그래밍 작업과 문제 해결 시간을 최소화해 로크웰 오토메이션 마이크로 제어 시스템으로 구축되는 독립형 장비 개발을 간소화할 수 있으며 확장된 스마트 기능을 이용해 더욱 빠르게 자동화 프로젝트를 개발 및 구축하여 출시 시간을 단축하고 비즈니스 성장을 가속할 수 있다.

Published 2022년 12월 19일


구독하기

로크웰 오토메이션을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오

구독하기

Recommended For You

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 보도 자료
  5. Chevron LeftChevron Left 향상된 Micro800 컨트롤러와 설계 소프트웨어를 통해 스마트 장비 개발 간소화