Loading
Automation Today Issue #68

최신 제품 및 솔루션

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
최신 제품 및 솔루션 hero image

PowerFlex 6000 고압 인버터

이제 산업 기업들은 다양한 기능 개선이 이뤄진 Allen-Bradley PowerFlex 6000T 고압 인버터의 혜택을 누릴 수 있게 되었습니다. 로크웰 오토메이션의 TotalFORCE 기술이 적용된 이 인버터는 속도와 토크의 정확한 제어, 시스템 상태 추적을 위한 진단 정보, 원활한 운영을 위한 자동 조정 기능을 제공합니다.

PowerFlex 6000T 인버터는 오픈 루프 및 클로즈드 루프 벡터 제어 모드 모두에서 속도나 토크 명령을 매우 밀접하게 따르면서, 높은 성능과 큰 부하에 필요한 정밀한 제어를 제공합니다. 또한 인버터는 작동을 지속적으로 모니터링하여 인버터 및 모터의 전기 구성 요소 상태를 추적하고, 실시간 진단 정보를 제어 시스템에 제공합니다. 이 정보를 통해 사용자는 구성 요소에 장애가 발생하기 훨씬 전에 유지 보수 요구사항을 더 잘 예측하고, 예기치 않은 다운타임을 방지하기 위한 조치를 취할 수 있습니다.

또한 PowerFlex 6000의 Adaptive control 기능은 잠재적으로 유해한 진동 및 공명을 격리하고, 변동을 자동으로 보정하여, 애플리케이션이 지속적으로 실행될 수 있도록 합니다. 로드-옵저버(load-observer) 기술을 사용하면, 부하가 갑자기 변동될 때 왜란을 효과적으로 제거하여 작업을 원활하게 실행하고 출력을 높일 수 있습니다.

PowerFlex 755T 인버터 개선 사항 

펄프 및 종이, 자동차, 타이어 및 고무, 금속 및 수처리 같은 산업은 현재 Allen-Bradley PowerFlex 755TL, TR 및 TM 인버터에 기본적으로 포함된 부식성 가스 보호 기능의 혜택을 누릴 수 있습니다. 이 인버터들은 ASTM B845 Method K에 따른 혼합 흐름 가스 테스트에서 업계 최고의 30일 노출과 가스 황 화합물 공급원이 있는 산업에 대한 독점 테스트를 결합한 가장 엄격한 부식 환경 테스트 프로토콜 중 하나로 테스트를 거쳤습니다.

PowerFlex 755T 인버터는 기가비트 속도를 지원하는 듀얼 이더넷 포트가 내장되어, 사용자에게 스마트 디바이스에 대한 인사이트를 제공합니다. 산업 제어 시스템 보안, 유지 보수 자원 최적화 및 에너지 사용을 위한 새로운 펌웨어 업데이트가 추가되었습니다.

PowerFlex 755T 인버터에는 드라이브 간 고속 광섬유 통신 네트워크인 TLink를 지원하는 새로운 옵션 카드가 포함되었습니다. 이 카드는 드라이브 간 토크 또는 속도의 긴밀한 조정이 필요한 애플리케이션에 유용할 수 있습니다.

PowerFlex 755T 프레임 5~12의 주문 사양 생산(CTO) 옵션을 추가하면, 출시 시간을 단축할 수 있습니다. 패키징 옵션에는 NEMA 1 및 12 유형의 외함이 포함되며, 로크웰 오토메이션의 ProposalWorks 툴을 통해 주문할 수 있습니다.

필요한 속도로 안정적인 디코딩

새로운 Allen-Bradley 48CR 코드 리더는 바코드 및 QR 코드를 포함한 1D, 2D 및 DPM(Direct Part Marked) 코드 판독 기능을 소형 패키지로 제공합니다. 이 견고한 코드 리더기는 비용절감과, 커넥티드 엔터프라이즈 (Connected Enterprise)에 쉽고 효율적으로 통합될 수 있도록 설계되었습니다. 간단한 통합으로, 공장 현장의 데이터를 제어 시스템으로 직접 전달하여 다운타임을 최소화하고 생산성을 높일 수 있습니다.

강력한 스캐닝과 유연한 프로그래밍 기능을 갖춘 48CR은 특히 자동차, 포장, 자재 취급, 제약 및 식음료 업계의 여러 애플리케이션에서 코드 판독 프로세스를 간소화해줍니다.

 48CR은 스캐닝 프로세스 속도를 늦추지 않고 불량 인쇄, 긁힘으로 손상이 되어 읽기 어려운 불완전한 코드도 성공적으로 읽을 수 있습니다.

설정을 원격으로 저장할 수 있기 때문에, 현장 직원이 불필요한 다운타임 없이 코드 리더기를 교체하여 재설정하거나 전문 기술자를 기다릴 필요가 없으므로, 유지 보수 비용을 절약하고 다운타임을 줄일 수 있습니다.

48CR은 표준 모델(0.3MP 해상도, 고정 초점)과 고급 모델(1.2MP 해상도, 자동 초점)으로 제공됩니다. 필요한 속도로 안정적으로 디코딩 할 수 있도록, 48CR은 고정 초점의 경우 최대 60fps, 자동 초점의 경우 42fps의 속도를 제공합니다.

공간 절약형 NEMA 등급 컨택터 옵션 확장

로크웰 오토메이션이 에너지 및 공간을 절약해 주는 Allen-Bradley Bulletin 300 NEMA 컨택터 제품군에서 새로운 사이즈를 출시했습니다. NEMA 사이즈 00에서 8까지의 사이즈로 제공되는 컨택터들에는 범용 전자 코일이 포함되어, 표준 비전자 코일 대비 돌입 에너지(VA)를 최대 68%까지 줄여주고, 밀폐형 VA는 75% 이상 줄여 줍니다. 전자 코일은 또한 4개의 코일 옵션만으로 20~500 V AC/DC 코일 전압 범위에 적용할 수 있기 때문에 엔지니어링 시간이 절약됩니다.

이 컨택터들은 코일 입력 터미널을 분해하지 않고 라인에서 컨택터의 로드 측으로 이동할 수 있습니다. 이 때문에 스타터 조립 시 배선과 접근이 훨씬 수월합니다. 또한 NEMA 사이즈 3 이상의 컨택터를 위한 PLC 직접 인터페이스 옵션은 물론, 모든 부속품과 가역형 컨택터를 제공합니다.

전용 NEMA 등급 안전 컨택터는 안전 솔루션, 기계 연결 또는 미러 접점 성능이 필요한 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.

로크웰 오토메이션은 두 가지 유형의 NEMA 등급 컨택터를 제공합니다. Bulletin 500 컨택터는 설치자에게 배선 작업을 위한 충분한 공간을 제공하는 현장 서비스가 가능한 기존 설계를 사용합니다. Bulletin 300 컨택터는 광범위한 에너지 절약형 코일을 옵션으로 제공합니다. Bulletin 300 제품의 설치 면적은 기존 NEMA 컨택터보다 최대 25%가 더 작습니다.

모든 Allen-Bradley 컨택터는 관련 모터 과부하 릴레이 및 회로 차단기와 함께 테스트를 거쳐 2 또는 3-요소 모터 스타터를 제공합니다. 온라인으로 제공되는 ‘글로벌 단락 전류 정격(Short Circuit Current Rating:SCCR)’ 툴을 사용하면, 특정 제품 조합이 IEC 및 UL 규격을 준수함을 인증하는 문서를 확보할 수 있습니다.

Main Image

새로운 Allen-Bradley IEC 산업용 릴레이로 

에너지 절약 및 선택 간소화

로크웰 오토메이션은 에너지를 절약해 주고 쉽게 선택할 수 있는 새로운 IEC 산업용 릴레이 라인을 출시했습니다.

Main Image

새로운 Allen-Bradley Bulletin 700-EF 제어 릴레이는 광범위하게 사용할 수 있는 범용 코일을 제공합니다. 4개의 코일 옵션이 24V~500V, 50~60Hz DC의 포괄적인 제어 전압을 제공하므로, 보다 용이하게 선택할 수 있습니다. 표준 비전자 코일 대비 돌입 에너지(VA)를 최대 68%까지 줄여 주고, 밀폐형 VA는 75% 이상 줄여 에너지를 절약해 주며, 분해를 하지 않고 코일 입력 단자를 라인 측에서 부하 측으로 이동할 수 있습니다.

Bulletin 700-EF 릴레이는 산업 환경에서 Heavy Load 부하의 스위칭 어플리케이션에 적합합니다.

새로운 스마트 신호 솔루션으로 생산성 향상

새로운 Allen-Bradley 856T 컨트롤 타워 스택 라이트 시스템은 최대의 유연성을 제공하여, 소수의 구성 요소로 가장 광범위한 애플리케이션에 활용할 수 있습니다.

이 시스템은 더 밝은 LED 조명과 다양한 사운드 기술이 통합된 모듈식 디자인을 사용합니다. 시스템의 모든 신호는 24V AC/DC로 지원됩니다. 전체 시스템을 단 3개의 전원 모듈로 지원할 수 있다는 의미입니다. 856T 컨트롤 타워 스택 라이트 제품군에 추가된 이 최신 제품은 진단 정보를 제공하고 커넥티드 엔터프라이즈에 쉽게 통합할 수 있도록 IO-Link를 지원하는 버전입니다.

스마트 매뉴팩처링의 시대에 접어들어 생산 및 기계 정보에 대한 요구가 늘어나면서, 산업용 등급의 스마트 장치에 대한 수요도 늘어나고 있습니다. 스마트 장치는 스마트 머신의 핵심 구성 요소로, 운영 데이터를 수집하는 데 중요한 역할을 합니다.

이러한 스마트 장치는 제어 시스템의 상태에 대한 실시간 인사이트를 제공하여, 정보에 입각해 보다 효과적인 결정을 내릴 수 있도록 해 줍니다. Bulletin 856T 컨트롤 타워 스택 라이트의 IO-Link 지원 버전을 선택하면, 타워 라이트와 장비 상태를 실시간으로 모니터링할 수 있으며, 간단하게 원격으로 설정하고 문제를 진단할 수 있습니다.

856T IO-Link 타워 라이트 같은 스마트 장치는 더 스마트한 기계 및 장비, 스마트 시스템 및 지식 기반 운영의 토대가 됩니다. 실시간으로 원시 데이터를 제공하기 때문에, 보통 디지털 트랜스포메이션의 첫 번째 단계가 되기도 합니다.

이 소중한 정보를 활용해 가장 중요한 문제 중 하나인 계획하지 않은 다운타임을 줄일 수 있습니다. 예측적 유지 보수가 가능하고, 성능 문제를 정확히 짚어내어 수리 시간을 단축해 주는 장치를 사용해, 공장 현장에서 시작되는 정보로 생산성을 향상시킬 수 있습니다.

Main Image

로크웰 오토메이션, Cisco Cyber Vision으로 

위협 탐지 서비스 확장

로크웰 오토메이션과 Cisco가 IT-OT 협력으로 빠르게 진화하는 오늘날의 산업 사이버 보안 위협에 대처할 수 있도록 지원합니다.

Main Image

로크웰 오토메이션과 Cisco는 오랫동안 제휴 관계를 이어오며, 고객에게 가치를 제공할 새로운 방법을 지속적으로 모색하고 있습니다. 최근 로크웰 오토메이션은 Cisco의 Cyber Vision 솔루션을 자사의 사이버 보안 위협 탐지 제품인 LifecycleIQ Services 포트폴리오에  추가한다고 발표했습니다.

두 기업은 정보 기술(IT)과 제조운영기술(OT)의 융합을 인지하고, 10년 이상 함께 협력해 왔습니다. 이러한 융합은 디지털 트랜스포메이션에 필수적이지만, 서로 격리된 네트워크, 사이버 보안 위협, 기술 부족, 넘쳐나는 생산 데이터와 솔루션 같은 도전과제를 던져 줍니다. 각 업계의 리더인 이 두 기업은 공동 개발한 아키텍처, 서비스 및 제품을 제공하기 위해 서로 협력하며, 기업들이 커넥티드 엔터프라이즈를 구축하는 과정에서 직면하는 이러한 문제를 해결할 수 있도록 지원하고 있습니다.

IT, 클라우드 및 산업 네트워크 간의 심층 통합으로 디지털화의 장애물이 되는 보안 문제가 발생하고 있습니다. Cyber Vision은 산업 제어 시스템에 대한 완전한 가시성을 제공하여, 기업이 안전한 인프라를 구축하고, 보안 정책을 시행하여, 산업 운영의 연속성, 탄력성 및 안전성을 확보할 수 있도록 해 줍니다. LifecycleIQ Services 위협 탐지 제품군에 추가된 Cyber Vision은 기존 Cisco 솔루션, 그린필드 네트워크 또는 Cisco 네트워크 인프라를 업데이트하는 고객에게 고유한 스위치 기반 아키텍처를 제공합니다.

로크웰 오토메이션의 포트폴리오 및 비즈니스 관리 – 고객 지원 및 유지 관리(CSM) 담당 이사인 안젤라 랩코(Angela Rapko)는 “Cisco와 전략적 제휴 제품을 계속해서 성장시킬 수 있게 되어 기쁘다”며 “양사의 파트너십은 IT 네트워킹 및 보안 분야에서 Cisco의 세계적인 리더십과 산업 자동화 및 OT 분야에서 로크웰 오토메이션의 글로벌 리더십을 결합해 준다. 사이버 보안 위협 탐지 서비스 포트폴리오에 Cisco의 Cyber Vision이 추가되어, 특히 사이버 보안과 관련된 로크웰 오토메이션과 Cisco 에코 시스템 간의 통합이 확장됨으로써 고객들은 많은 혜택을 누릴 수 있게 될 것”이라고 말했습니다.

Cisco IoT의 VP 겸 GM인 비카스 부타니(Vikas Butaney)는 "로크웰 오토메이션의 위협 탐지 포트폴리오에 Cisco의 Cyber Vision을 추가한 것은 고객들이 산업 운영에서 사이버 보안을 강화할 수 있도록 돕는다는 양사의 공통된 신념을 잘 보여주는 예"라며 “Cyber Vision을 통해, 고객은 산업 네트워크에 사이버 보안을 내장하여, 비즈니스에 중요한 운영을 대규모로 쉽게 보호할 수 있다. 가장 포괄적인 제품 및 서비스 포트폴리오를 통해, IT 및 OT 팀이 이러한 중요한 위험을 관리하고 산업 보안 문제를 해결하는 데 필요한 협업 워크 플로우와 공유 비전을 지원할 수 있게 된 것을 자랑스럽게 생각한다”고 말했습니다.

새로운 제품은 로크웰 오토메이션과 Cisco가 고객의 산업 네트워킹 및 보안 문제를 해결하기 위해 함께 진행하고 있는 작업을 기반으로 합니다. 이러한 작업에는 공동 개발되고 무료로 사용 가능한 CPwE(Converged Plantwide Ethernet) 아키텍처가 포함됩니다. 이 아키텍처는 고객이 확장 가능하고 안전한 산업용 네트워크를 설계하고 구현할 수 있는 청사진을 제공하며, 공동 개발된 Allen-Bradley Stratix 매니지드 스위치는 고객에게 척박한 환경을 위한 안전한 스위칭 인프라를 제공합니다.

중요한 엣지 애플리케이션을 위한 제로 터치 컴퓨팅

로크웰 오토메이션의 Encompass 파트너인 Stratus가머신 성능을 개선하고, 생산량을 늘리며, 고가용성과 안정성을 보장해 주는 엣지 컴퓨팅 솔루션을 제공합니다.

인터넷에 연결된 장치에서 더 많은 데이터가 생성되고 엣지에서 처리됨에 따라, 기업은 사용하기 쉽고 보호하기 쉬우며 자율적인 고급 컴퓨팅 인프라가 필요해졌습니다.

Stratus의 ztC Edge가 도움을 줄 수 있습니다. ztC Edge는 생산성과 운영 효율성을 높이며, 기업 네트워크의 엣지에서 다운타임 위험을 줄여주는 안전하고 견고하며 고도로 자동화된 컴퓨팅 플랫폼입니다. OT와 IT 모두를 위해 설계된 ztC Edge는 간단하게 배포 및 보안이 가능하고, 로컬 및 원격으로 관리할 수 있으며, 쉽게 유지 보수할 수 있습니다. 자체 모니터링, 자체 보호 및 자체 동기화를 지원하는 ztC Edge는 기업이 시간과 비용을 절약하는 데 도움을 줍니다.

내장된 가상화, 자동화된 보호, 산업 상호운용성, OT의 관리 용이성 및 현장 서비스 가능성을 갖춘 ztC Edge는 높은 가용성과 내결함성을 갖춘 가상화된 엣지 애플리케이션을 빠르고 쉽게 제공할 수 있도록 해 줍니다. 산업 현장에서 일반적인 험한 조건에 적합한 ztC Edge 노드는 제어실, 제어판 또는 작업 현장 등 데이터가 생성되는 장치에 더 가까운 곳에 배치할 수 있습니다.

구독하기

로크웰 오토메이션을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오

구독하기
추천
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 최신 제품 및 솔루션
본 사이트의 콘텐츠는 인공 지능(AI)을 통해 번역되었으며, 사람의 검토나 편집을 거치지 않았습니다. 콘텐츠에는 오류나 부정확한 내용이 포함될 수 있으며, 아무런 보증 없이 “있는 그대로” 제공됩니다. 콘텐츠의 공식 버전은 영어 버전입니다.
계속 진행하기 위해 쿠키 설정을 업데이트하십시오..
この機能には、お客様の利便性を向上させるためにクッキーが必要です。これらのクッキーを許可するように設定を更新してください:
  • 소셜 미디어 쿠키
  • 기능 쿠키
  • 성능 쿠키
  • 마케팅 쿠키
  • 모든 쿠키
귀하는 쿠키 설정을 언제든지 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 이곳에서 확인하십시오. {0} 개인 정보 보호 정책
CloseClose