概要
このコースでは、一般的なコントローラ用語と動作に関する追加知識を提供します。すべてのLogix 5000コントローラに共通するプロジェクト開発タスクについて、より深く理解することができます。このようなタスクには、タスクとルーチンの整理、コントローラデータの整理、モジュールの設定、データの共有などが含まれます。また、入出力デバイスへのマルチキャスト、コントローラ間でのデータ共有、リモートI/Oの制御にプロデューサ/コンシューマテクノロジを使用します。
このコースでは、すべてLogix 5000制御エンジンを使用する以下のハードウェアに共通するタスクを扱います:
- ControlLogix®コントローラ
- CompactLogixコントローラ
- SoftLogix™コントローラ