Loading

Studio 5000 Logix Designer レベル1: Logix 5000システム基礎

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: CCP146-EL
  • タイプ: e-Learning
  • テクノロジー: ControlLogix Studio 5000 Logix Designer Courses
  • カテゴリ: Understand
  • 期間: 7時間
Eラーニングコースカタログ

概要

このコースでは、以下のような基本的なLogix 5000™およびStudio 5000 Logix Designer®のタスクの実行方法を学習します:

  • プロジェクトの作成と設定
  • コントローラーとの通信

このコースは、Logix 5000システムの基礎知識を身につけ、しっかりとした土台を築くお手伝いをします。基本的なLogix 5000の概念と用語について紹介します。


前提条件

このコースを正常に完了するには、基本的なMicrosoft Windowsタスクを実行できる必要があります。

受講対象者

Logix 5000システムまたは他のプログラマブルコントローラでの実務経験がほとんどない、または全くない方がこのコースを受講すべきです。

目標

  • 制御システムの理解
  • Logix 5000システムコンポーネントの特定と識別
  • Studio 5000 Logix Designerアプリケーションコンポーネントの特定と設定
  • Studio 5000 Logix Designerプロジェクトの作成と変更
  • Logix 5000システムにおける産業用ネットワークの識別と接続
  • Logix 5000コントローラーへのダウンロード、アップロード、およびオンライン接続
  • Logix 5000システムにおけるI/Oタグとデバイスの識別
  • Studio 5000 Logix Designerプロジェクトにおけるモジュールの設定
  • Studio 5000 Logix Designerプロジェクトにおけるタグの作成とデータの監視
  • Studio 5000 Logix Designerルーチンの基本的なラダーロジックの作成
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
  2. Chevron LeftChevron Left サポー...
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left Learning+トレーニングのサブスクリプション
  5. Chevron LeftChevron Left Studio 5000 Logix Designer レベル1:Logix 5000システムファンダメンタル