Loading

Studio 5000 Logix Designer レベル3:基本ラダーロジック解釈 - eラーニング

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: CCCL21-EL
  • タイプ: e-Learning
  • テクノロジー: ControlLogix Studio 5000 Logix Designer Courses
  • カテゴリ: Maintain Troubleshoot
  • 期間: 4時間
Eラーニングコースカタログ

概要

このコースは、Studio 5000 Logix Designer®ラダーロジック命令および用語のより詳細な理解を提供するスキル構築コースです。また、このコースでは、あらゆるLogix 5000™コントローラーのラダーロジック命令を解釈するために必要なリソースも提供します。Logix Designerソフトウェアを使用して、指定された機能仕様の要件を満たすための基本的なソフトウェアタスクを実行する機会があります。ラダーロジックの使用に加えて、ラダーロジックの技法、確立された標準、およびラダーロジックを解釈するための一般的なルールについても紹介されます。


前提条件

このコースを正常に完了するには、以下の前提条件が必要です:

  • Studio 5000 Logix Designer レベル1: Logix 5000 System Fundamentalsコース(CCP146 または CCP146-EL)の修了、または同等の経験
  • Studio 5000 Logix Designer レベル2: ControlLogix保守およびトラブルシューティングコース(CCP153 または CCP153-EL)の修了

受講対象者

Logix Designerソフトウェアを使用してラダーロジックを解釈する必要があるメンテナンス担当者がこのコースを受講すべきです。

目標

  • Studio 5000 Logix Designerプロジェクトにおけるプログラム制御命令の解釈
  • Studio 5000 Logix Designerプロジェクトにおけるタイマーおよびカウンター命令の解釈
  • Studio 5000 Logix Designerプロジェクトにおける算術命令の解釈
  • Studio 5000 Logix Designerプロジェクトにおける比較命令の解釈
  • Studio 5000 Logix Designerプロジェクトにおけるムーブ命令の解釈
  • Studio 5000 Logix Designerプロジェクトにおけるコピーおよびファイルフィル命令の解釈
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
  2. Chevron LeftChevron Left サポート
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left Learning+トレーニングのサブスクリプション