Loading

Kinetix 6000 トラブルシューティングおよびプロジェクト解釈

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: CCN200
  • タイプ: Instructor-led
  • テクノロジー: ControlLogix Studio 5000 Logix Designer Courses, Motion Control Courses
  • カテゴリ: Maintain Troubleshoot
  • 期間: 2日
インストラクター主導コースカタログ

コース目的

このコースを修了すると、Kinetix® 6000システムで発生する可能性のある一般的な問題を診断し修正するためのメンテナンスおよびトラブルシューティング技術を適用できるようになります。クラスでは、ワークステーションとStudio 5000 Logix Designer®アプリケーションを使用したハンズオン実習を通じて、システムの操作とトラブルシューティングを実践します。

モーションコントロールの基礎(CCN130)コースで培ったスキルを基に、多軸モーション・コントロール・システムのメンテナンスとトラブルシューティングに役立つスキルを身に付けます。フォルトコードテーブルの確認、システムLEDの解釈、その他のステータスインジケータの活用などの方法を用いて、ハードウェアおよびソフトウェアに関連するフォルトを特定する実践を行います。

目標

このコースを修了後、受講者は以下のタスクを実行できるようになります:

  • Kinetix 6000システムコンポーネントの位置を特定する
  • Kinetix 6000の接続を確認する
  • Kinetix 6000のインジケータを解釈する
  • Kinetix 6000システムのフォルトコードを分析する
  • Logix Designerプロジェクトでモーション状態と移動命令を解釈する
  • Logix Designerプロジェクトで軸をテストし調整する
  • Kinetix 6000ドライブを交換する

受講対象者

Kinetix 6000モーション・コントロール・システムの保守およびトラブルシューティングを行う必要がある方が、このコースを受講する必要があります。

前提条件

このコースを正常に修了するには、以下の前提条件が必要です:

  • モーションコントロール基礎 コース(CCN130)の修了、またはドライブ、フィードバックデバイス、速度および位置ループシステムに関する同等の知識や経験
  • Studio 5000 Logix Designer レベル1:ControlLogixシステム基礎コース(CCP146)の修了、またはControlLogix®プラットフォームと基本的なラダー・ロジックに関する同等の知識や経験

受講者教材

受講者の学習体験を向上させ、促進するために、以下の教材がコース・パッケージの一部として提供されます:

  • 受講者マニュアルには、このコースで紹介される主要概念、定義、例、および演習が含まれています
  • ラボブックは学習活動とハンズオン実習を提供します。即座のフィードバックのために、各演習の後に解答が含まれています
  • Kinetix 6000マルチ軸サーボドライブユーザーマニュアルは、Kinetix 6000ドライブの取付け、配線、およびトラブルシューティングの詳細な手順を提供します
  • Studio 5000 Logix DesignerおよびLogix 5000モーションコントロール手順ガイドは、Logix DesignerおよびRSLinx® Classicソフトウェアを使用してLogix5000™システムでモーションコントロールタスクを実行するための手順を提供します

ハンズオン実習

このコース全体を通して、ABT-TD20941およびControlLogix Workstation – No Motion (ABT-TDCLX3-C)ワークステーションを使用した様々なハンズオン実習を通じて、学習したスキルを練習する機会があります。演習は各レッスンで紹介されるスキルに焦点を当てています。

実際のデバイスとシミュレートされたデバイスを含むワークステーションを使用して、Kinetix 6000システムの保守およびトラブルシューティングに関わるタスクと概念を練習します。保守およびトラブルシューティング技術を学習した後、モーションアプリケーション用のLogix Designerプロジェクトの解釈方法、フォルトルーチンの理解、および更新されたシステムのテストと調整方法を学習します。

次のレベルの学習

このコースで扱われるトピックとスキルを理解したら、以下のような特定の安全トレーニングの受講をお勧めします:

  • Studio 5000 Logix Designer レベル2:ControlLogix保守およびトラブルシューティングコース(CCP153)

コース予定

1日目

  • Kinetix 6000コンポーネントの位置特定
  • Kinetix 6000接続の確認
  • Kinetix 6000インジケータの解釈
  • Kinetix 6000システムにおけるフォルトコードの分析
  • Studio 5000 Logix Designerプロジェクトにおけるモーション状態命令の解釈

2日目

  • Studio 5000 Logix Designerプロジェクトにおけるモーション移動命令の解釈
  • 統合ハンズオン実習:Kinetix 6000システムのトラブルシューティング
  • SERCOSハードウェアのテスト
  • SERCOS軸のチューニング
  • Kinetix 6000ドライブの交換
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
  2. Chevron LeftChevron Left サポート
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left インストラクタによるコース