Loading

FactoryTalk ResilientEdge

産業用エッジ・コンピューティング・プラットフォームにより、耐性を強化して中断のない運用を促進します。
工場の産業エンジニアが、ビジュアル・スマート・タブレット端末を使用して、自動化されたロボットアームの機械学習操作を制御しています。5Gネットワ​​ークを使用したビジネスとインダストリー4.0、人工知能(AI)の概念です。
MES
    • Plex MES (クラウド)
    • Plex MES (クラウド)
    • FactoryTalk ResilientEdge
    • FactoryTalk ResilientEdge
    • FactoryTalk ProductionCentre
    • FactoryTalk ProductionCentre
    • FactoryTalk PharmaSuite
    • FactoryTalk PharmaSuite
    • FactoryTalk CPGSuite
    • FactoryTalk CPGSuite
    • Plex品質管理システム (クラウド)
    • Plex品質管理システム (クラウド)
    • Plex設備パフォーマンス管理 (クラウド)
    • Plex設備パフォーマンス管理 (クラウド)
    • Plex生産モニタ (クラウド)
    • Plex生産モニタ (クラウド)
    • 有限スケジューラ
    • 有限スケジューラ
    • FactoryTalk EIHub
    • FactoryTalk EIHub
  • デモを見る
  • リソースライブラリ
    • MESとは
    • MESとは
    • MESが必要な理由
    • MESが必要な理由
    • MESの導入
    • MESの導入
    • MES対ERP
    • MES対ERP
    • IIOTにおけるMES
    • IIOTにおけるMES
詳細なデモのリクエスト

今日の製造メーカは、生産の継続性を維持するために前例のない課題に直面しています。同時に、クラウドインテリジェンスを活性化し、新たなレベルのパフォーマンスと拡張性を引き出す重要性は、これまで以上に高まっています。

Plex製造実行システムの実行基盤として、FactoryTalk® ResilientEdge™ソリューションは、クラウドの俊敏性とエッジ耐性のバランスを図り、最も必要なときに企業の可視性、運用制御、継続的改善を実現します。

FactoryTalk ResilientEdgeソリューションが、高度に自動化された製造環境でいかに中断のない運用を実現するかご覧ください。 

1x1-Group-Management_White.png

総所有コストの削減

一元管理とモニタにより、メンテナンスとアップグレードのコストを大幅に削減し、リソースを解放します。 

ヘルメットを着用してコンピュータに向かう人物

価値実現までの時間を加速

迅速な導入オプションにより、投資対効果(ROI)のメリットを素早く確認することができます。 

吹き出し

簡単に拡張可能

最新のコンテナベースのアーキテクチャは、導入を加速し、大規模なオペレーションを簡素化します。 

ロケットアイコン

情報技術と運用技術のギャップを統一

組み込み分析機能とエッジからエンタープライズまでの完全な制御により、リアルタイムのデータフローを実現し、データサイロを破壊し、可視性を高め、より迅速かつスマートな意思決定を可能にします。

デジタル証明書のアイコン

セキュリティは組み込み型で、後付けは不要

統合されたセキュリティでエッジとクラウド全体のデータ、デバイス、および運用を保護し、継続的でシームレスな更新によって進化するサイバー脅威に簡単に適応できます。

製造業向けのエッジ・コンピューティング・ソリューションで、運用を円滑に継続 

FactoryTalk ResilientEdgeソリューションは、高度に自動化された、ペースの速い製造環境の製造メーカ向けに設計されており、以下を実現します。

  • エッジで重要なデータを実行および管理することにより、生産の継続性とデータ整合性を維持し、生産中断時にジョブと在庫の追跡を確実に継続して実行します。 
  • 生産データをクラウドに自動的に同期し、企業全体でリアルタイムでの可視化とインテリジェントな意思決定を実現します。
  • 集中モニタ、モジュール式の拡張性、迅速な導入オプションにより、総所有コストの削減と価値実現までの時間の短縮を支援し、自律型製造への道を開くエッジエンジンを実現します。
ビデオ
ROK StudiosのFactoryTalk ResilientEdge

ロックウェル・オートメーションのシニア・プロダクト・マネージャ、Hayden Foot氏とのこのインタビューをご覧いただき、FactoryTalk ResilientEdgeで継続性を促進し、中断の影響を最小限に抑える方法についてお聴ききください。

オートメーションから自律へ:MESに欠けているエッジレイヤ
工場でロボット溶接機の保守または修理に取り組んでいるアフリカ人の機械エンジニア。最新の業界コンセプトに基づいた保守および修理作業。
電子ブック
オートメーションから自律へ:MESに欠けているエッジレイヤ

この電子ブックをダウンロードして、接続性の問題、予定外のダウンタイム、または発生する可能性のある他のテクノロジの課題に関係なくシームレスに動作することで、産業用のエッジからクラウド間の実行レイヤが果たす重要な役割をご覧ください。 

今すぐダウンロード

CIOが目指す未来の工場へのロードマップ

Gartner®による、この「CIOが目指す未来の工場へのロードマップ」インフォグラフィックをご覧ください。テクノロジがトップフロア、制御室、および作業現場全体でよりスマートで自律的な運用を実現する方法を理解するための、明確で視覚的なフレームワークが示されています。

  • 混乱時にも稼働し続ける、安全で耐性のある運用
  • 迅速なROIと導入を可能にするモジュール式アーキテクチャ
  • 総所有コストを削減する一元管理とメンテナンス
  • エッジからクラウド間の統一された可視性と制御
  • 新たなテクノロジとAIをサポートする柔軟なプラットフォーム
  • 生産ニーズと需要パターンの変化に応じて適応する拡張性の高いシステム

Gartner、インフォグラフィック:CIOが目指す未来の工場へのロードマップ、Sudip Pattanayak、Mike Ramsey、Frank Ridder、2025年3月25日。

GARTNERは、Gartner, Inc.および/またはその関連会社の商標です。

報告書を読む

FactoryTalk ResilientEdgeの動作

以下のインタラクティブなデモをご覧いただくと、FactoryTalk ResilientEdgeソリューションとPlexクラウドベースのMESを組み合わせることで、安全で回復力の高いエッジからクラウド間のソリューションがどのように実現され、将来に向けて継続的にパフォーマンスを向上させながら、安心して運用を遂行できるかがわかります。

Plex製造実行システムのエッジからクラウドまでの統合実行レイヤが、クラウドの拡張性と俊敏性をエッジでの確定的でセキュアなプラントレベルの制御と組み合わせる方法をご覧ください。
インタラクティブデモを開始

柔軟なMESがもたらす違いをご覧ください

最新のMESは、人材、機械、およびプロセスを結び付け、生産を調整し、パフォーマンス、品質、および耐性を促進するリアルタイムの意思決定を可能にします。

各エピソードでは、戦略の重要な柱を掘り下げ、製造メーカがリスクなしで最新化し、制限なく規模を拡大し、運用の可能性を最大限に引き出す方法を示します。今すぐ登録して、席を確保してください。


デモを予約

さらに詳しくお知りになりたいですか? 下記をクリックして詳細なデモをご予約ください。

詳細なデモをリクエスト
お問い合わせ

何かご不明な点がおありですか? 下記をクリックして当社のスマートマニュファクチャリングの専門スタッフにご連絡ください。

お問い合わせ
最新情報

スマートマニュファクチャリングテクノロジの最新情報を入手してデジタルトランスフォーメーションを推進しましょう。

ソーシャルメディア

お客様へのご提案

Loading
Loading
Loading

お客様へのご提案

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ソフト...
  4. Chevron LeftChevron Left Fac...
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk OperationSuite
  6. Chevron LeftChevron Left MES
  7. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk ResilientEdge