Loading

Plex Connected Worker

スマート製造業の回転をリードするために、あなたの労働力を結びつけましょう。
工場で腕を組み、笑顔でカメラを見つめながら一列に並んで立つ陽気なエンジニアチーム
MES
    • Plex MES (クラウド)
    • Plex MES (クラウド)
    • FactoryTalk ResilientEdge
    • FactoryTalk ResilientEdge
    • FactoryTalk ProductionCentre
    • FactoryTalk ProductionCentre
    • FactoryTalk PharmaSuite
    • FactoryTalk PharmaSuite
    • FactoryTalk CPGSuite
    • FactoryTalk CPGSuite
    • Plex品質管理システム (クラウド)
    • Plex品質管理システム (クラウド)
    • Plex設備パフォーマンス管理 (クラウド)
    • Plex設備パフォーマンス管理 (クラウド)
    • Plex生産モニタ (クラウド)
    • Plex生産モニタ (クラウド)
    • 有限スケジューラ
    • 有限スケジューラ
    • FactoryTalk EIHub
    • FactoryTalk EIHub
  • デモを見る
  • リソースライブラリ
    • MESとは
    • MESとは
    • MESが必要な理由
    • MESが必要な理由
    • MESの導入
    • MESの導入
    • MES対ERP
    • MES対ERP
    • IIOTにおけるMES
    • IIOTにおけるMES
詳細なデモのリクエスト
ビデオ
製造メーカの耐性を構築する準備はできていますか?

Plex Connected Workerが、人と人、目的、生産性、プロセスをどのように結びつけているかをご確認ください。

製造メーカとして、あなたは労働力の減少、知識のギャップ、スキル不足という完璧な嵐のような課題に直面しています。Plex Connected Workerは、労働者を維持し、引き付け、再教育するための高度なデジタルツールを提供することで、これらの課題に対応します。Plex Connected Workerが、リアルタイムガイダンス、視覚的補助、マルチメディアコンテンツを通じて従業員に力を与え、理解を深め、作業中のエラーを削減する方法をご確認ください。  


どのようにPlex Connected Workerでよりスマートに働けるかをご覧ください

グループ管理アイコン

オンボーディングの標準化

ステップバイステップのタスクガイダンスを備えたデジタル作業指示書。

コンピューターの人物アイコン

データに基づいた意思決定を行う

活動を管理し、リアルタイムのインサイトにアクセスし、その他の主要な測定指標に対してアクションを取る。

吹き出しアイコン

シームレスなコミュニケーション

従業員がMicrosoft Teams Chat統合を活用することで、接続されたプラントフロアの利点を実感してください。

労働力の課題に正面から取り組む

Plex Connected Workerは、お客様のような製造メーカが、今日のダイナミックな業界およびプラントフロア環境の課題に対処できるよう、以下の主要分野で開発されました:

  • つながった労働力の採用と維持: Plex Connected Workerは、作業者の生産性とエンゲージメントを向上させるデジタルツールとリアルタイムのデータを提供します。
  • 人材ギャップへの対処: これらの提供サービスを通じて、Plexは進化する労働力環境において競争力を維持するための高度なトレーニングとツールで作業者を支援することができます。
  • 知識の保持と継承: 製造業の現在の労働力の大部分が退職する中、業界の専門知識を保護し、次世代への円滑な知識移転を確保することが重要です。Plex Connected Workerは、製造業の専門知識体系を有機的な方法で作成し、蓄積します。
ビデオ
Plex Connected Worker: 一貫性があり明確

あなたのような製造メーカがPlex Connected Workerを使用している声を聞き、それが彼らのビジネスにどのように役立っているか、そしてあなたのビジネスにもどのように役立つかを見つけてください。

「コネクテッド・フロントライン・ワークフォース(CFW)アプリケーションは、安全性、品質、生産性における重要な課題に対処するための戦略的必須事項です。製造メーカのリーダーは、スキルギャップを埋め、従業員の定着率を向上させ、より良いユーザインターフェース、インタラクティブなトレーニング、リアルタイムの洞察を通じて全体的な従業員体験を向上させるためにCFWアプリケーションを導入しています。」

- アリソン・クーン、LNSリサーチ 産業労働・EHS・持続可能性の未来 リサーチアナリスト

Source

ビデオ
ガイド付き作業指示書で動作効率を向上させる

Plexのガイド付き作業指示書が効率性の向上、製品品質の確保、そして最高水準のオペレーショナルエクセレンスの維持にどのように役立つかをご確認ください。

ビデオ
Plex Chatとのスマートコミュニケーション

Plex Connected Workerの一部であるPlex Chatが、従業員がつながりを持ち、つながり続けるのをどのように支援しているかをご紹介します。

Gartner ロゴ

コネクテッドワーカーファクトリの台頭

Gartner®レポート「コネクテッドファクトリーワーカーイニシアチブを管理するための3つのレベルの価値を活用する」によると、組織の84%が来年にコネクテッドファクトリーワーカー戦略への投資を予定しています。

製造技術をシームレスに活用して生産性、パフォーマンス、エンゲージメントを向上させる個人であるコネクテッドファクトリーワーカーの台頭に関するさらなる洞察については、今すぐレポートをお読みください。

レポートを読んでください

Gartner、コネクテッドファクトリーワーカーイニシアチブを管理するための3つのレベルの価値を活用、2024年11月4日、Simon Jacobson著
GARTNERは、米国および国際的にGartner, Inc.および/またはその関連会社の登録商標およびサービスマークであり、許可を得てここに使用されています。All rights reserved.

無菌カバーオールとフェイスマスクを着用した2人の科学者が重工業工場内を歩きながら、ラップトップでデータを検査している

Plex Connected Worker

人々を目的に、人に、生産性に、そしてプロセスに繋げる 

人、機械、デバイスに段階的なガイダンスを提供し、低付加価値タスクを自動化します。

Plex Connected Worker内のデジタル作業指示書とインタラクティブ作業指示書は、従業員が現在のタスクを進める際のステップバイステップの指示を提供します。これにより知識共有が促進され、品質が確保され、安全性が向上します。反復的なタスクを自動化することで、作業者はより意味のある形で仕事に取り組み、生産性を維持することができます。


人、機械、デバイスのタスクを整理し、追跡し、最適化します。

活動管理ツールは、従業員のタスクを整理、追跡、最適化するのに役立ちます。これにより、より幸せな労働力を創出し、知識をシームレスに移転し、プロセスを簡素化し、品質と安全性を向上させることで、従業員の全体的なパフォーマンスが向上します。


「スマート」なコミュニケーションで、積極的かつ情報に通じた職場文化を促進しましょう。

Plex Connected Workerに組み込まれたチャット機能は、 生産性を25%向上させることが実証されています。 従業員はキーストローク一つで互いに協力し合い、効率的なコミュニケーションでより迅速に問題を解決し、プラントフロア全体をリアルタイムで最新の状態に保つことができます。


エンドツーエンドで情熱と献身を喚起する。

従業員が個々のタスクを超えてワークフローの進行を追跡できるようにすることで、より大きな目的意識を植え付け、定着率を向上させます。Plex Connected Workerを使用することで、個人は会社の主要業績指標にどのように貢献しているかをより深く理解し、その専門知識がプラントフロアに留まることを確実にできます。


カレンダアイコン

もっと詳しく見てみませんか?下記をクリックして詳細なデモをスケジュールしてください。

詳細なデモをリクエスト
ハンドシェイクアイコン

ご質問がありますか?下記をクリックして、当社のスマートマニュファクチャリング専門知識を持つ担当者とつながってください。

お問い合わせ
ギア矢印アイコン

最新のスマート製造技術を取得し、デジタルトランスフォーメーションを推進しましょう。

お問い合わせ

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ソフト...
  4. Chevron LeftChevron Left Fac...
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk OperationSuite
  6. Chevron LeftChevron Left MES
  7. Chevron LeftChevron Left Plex Connected Worker