Loading

20G PowerFlex 755
Allen-Bradley

PowerFlex® 755 ACドライブはポンプやファン、コンベアといったさまざまなモータ制御アプリケーションに適しています。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
Chevron UpChevron Up
-
表示 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
推奨
製品
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品を構成 プロジェクトに追加

1ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較した製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてをクリア
現在と比較する (0)
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。
Overview
Allen Bradley

当社のPowerFlex® 755 ACドライブは、使いやすさ、アプリケーションの柔軟性、および高性能を実現します。このドライブには、複数の制御オプションやハードウェアオプションが用意されており、さらにオプションの安全機能が組み込まれています。このドライブはポンプやファン、コンベアといったさまざまなモータ制御アプリケーションに適しています。EtherNet/IP™上の統合モーションを使用して、これらのドライブをKinetix®ドライブと同じネットワーク上に配置できます。デュアルポートEtherNet/IPオプションモジュールは、リング、リニア、スタートポロジに対応するほか、デバイス・レベル・リング(DLR)機能をサポートして、フォルトトレランス接続およびドライブの高可用性を実現します。

最新情報

予知保存を自社施設に展開

FactoryTalk®Analytics™ GuardianAI™とPowerFlex 755可変周波数ドライブを組み合わせると、プラント資産の健全性をこれまでにないレベルで可視化できます。

このソリューションは可変周波数ドライブとプラント資産を継続的にモニタし、問題が発生する前に警告を出すため、計画と対応に時間的余裕が生まれます。実用的な知見を使ってリスクを軽減し、保守計画を最適化し、より高い信頼性でアプリケーションの稼働を維持できます。

可変周波数ドライブの状態をモニタ

  • 実際の使用量や使用環境に基づいて、クリティカルなドライブコンポーネントの予想寿命を計算
  • ファン、トランス、エアフィルタ、その他のコンポーネントの残余寿命を予測
  • パワーセル、ファン、および通常の動作範囲外の温度については、コンポーネントの稼働時間を参照してください。

プラント資産のモニタ

  • クラウドインフラに諸経費をつぎ込むことなく、既存の PowerFlex可変周波数ドライブからの電気信号データをエッジで高速ライブ分析
  • ポンプ、ファン、ブロワの故障を予測して特定
  • 流量制限、キャビテーション、取付けの緩み、ブレードのずれ、ベアリング不具合などのアラート通知を受信
FactoryTalk Analytics GuardianAI
FactoryTalk Analytics GuardianAI
ソフトウェア
ソフトウェア
FactoryTalk Analytics GuardianAI
FactoryTalk Analytics GuardianAIによって提供される資産の故障の事前通知により、メンテナンス活動を最適化し、計画外のダウンタイムを削減します。
こちらをご覧ください
  • 定格電力:
    • 200~240V: 0.37~132kW/0.5~200HP/2.2~477A
    • 380~480V: 0.75~1400kW/1.0~2000HP/2.1~2330A
    • 600V: 1.0~1500HP/1.7~1530A
    • 690V: 7.5~1500kW/12~1485A
  • IP00 IP20 NEMA/UL開放型、フランジ取付け型、IP54 NEMA/ULタイプ12
  • 組立式電力オプションベイにより、一般的な電力オプションに対応する費用効率の高いソリューションを実現
  • デュアルポートEtherNet/IPオプションモジュールにより、EtherNet/IPネットワークを活用し、管理対象のスイッチ数を最小限に抑えるとともに、デバイス・レベル・リング(DLR)ネットワーク使用時に必要となるケーブル数を減少
  • 自動デバイス構成(ADC)により、Logixコントローラで、自動的に交換されたドライブを検出し、すべての構成パラメータをダウンロード可能
  • V/f制御、FORCE®テクノロジでのベクトル制御、センサレスベクトル制御、永久磁石モータ制御
  • EtherNet/IP上の統合モーション機能により、ドライブの構成と制御が簡単(Studio 5000 Logix Designer®アプリケーションに組み込まれているプロファイルおよび命令セットを使用)
  • 予測診断で冷却ファンおよびリレー出力の寿命を延長
  • 一体型LCDヒューマン・インターフェイス・モジュール(HIM)、DriveTools SPソフトウェア、またはConnected Components Workbench (CCW)ソフトウェアを使用して構成およびプログラミング
  • 内蔵のEtherNet/IPポート、および5つのオプションスロット(フィードバックモジュール、I/Oモジュール、安全モジュール、通信モジュール、DC24Vの補助電源に対応)により、簡単に統合可能

使用可能な安全オプション

  • 安全トルク・オフ・オプションはネットワーク接続またはハード配線の2種があり、いずれもSIL3、PLe、カテゴリ3の認可を受けています。ドライブへの電力供給を停止せずにモータへの回転電力を停止できるため、安全システム上で要求に応じて素早くスタートアップできます。
  • 安全速度モニタオプションはSIL 3、PLe、カテゴリ4の許可を受けています。このオプションを使用すると、アプリケーションの速度を安全にモニタおよび制御できます。これにより、作業者はマシンを完全に停止せずに一部のプロセスまたは保守作業を安全に実施できます。
  • 統合安全機能のオプションモジュールは、高度な安全機能をEtherNet/IPネットワーク上で提供します。安全命令がIEC 61800-5-2に基づき提供され、速度と方向、位置のモニタが可能です。GuardLogix® 5580ESコントローラまたは Compact GuardLogix 5380ESコントローラを搭載した統合安全システムの一部として使用する場合、このオプションモジュールは最大SIL CL3とPLeカテゴリ4に適合する安全機能を提供します。その場合、バージョン31以降のStudio 5000 Logix Designer®アプリケーションも必要となります。

アプリケーション

PowerFlex® 755 ACドライブは、以下をはじめとするさまざまなアプリケーションのニーズを満たします。

  • マテリアルハンドリング
  • 金属
  • 鉱業
  • 石油&ガス
  • 精錬
  • タイヤ&ゴム

PowerFlex 755 On-Machineドライブ

定評のあるPowerFlex 755 VFDの性能をOn-Machineソリューションのメリットと組み合わせる可変周波数ドライブをお求めのお客様に最適な製品があります。

当社のPowerFlex® 755 On-Machineドライブは、機械に直接取付けるか、または機械の近くに設置できるシンプルで費用効果の高い事前にエンジニアリングされた製品です。このドライブはIP66環境定格を保有し、I/O、ネットワーク通信、および安全オプションがお客様のアプリケーションに簡単に接続できる単一のパッケージに組み込まれています。

On-Machineのメリット

ACドライブを機械に直接取付けるか、機械の近くに設置すると、時間と費用の両方を節約できるというメリットがあります。占有床面積を減らし、ダウンタイムを短縮することもできます。以下にその方法を示します。

  • IP66エンクロージャ定格により、ドライブを機械またはモータの近くに取付けることができるため、ケーブルの長さを短縮し、設置コストを削減できます
  • パネルを小さくできる場合があるため、生産のために使用できる床面積を増やすことができます
  • プラグ&プレイ接続によって、設置と立上げの時間を短縮できます
  • 設計済みソリューションを使用すると、設計期間が短かく、間違いが少ない、より迅速な設置ができます

補足情報
  • このドライブの機能とその拡張については、PowerFlex 750シリーズACドライブのデジタルカタログをご覧ください。
  • PowerFlex 755 ACドライブの機能およびメリットについては、ビデオをご覧ください(複数言語に対応しています)。CZ, DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PL, PT, RU, TR, ZH
  • PowerFlex 755のパッケージソリューション
    OrdersOrders
    PowerFlex 755のパッケージソリューション

    取得プロセスを合理化するために事前に設計されたさまざまな標準パッケージソリューションからお選びいただけます。これらのソリューションは、配送や設置を簡素化し、再注文や在庫管理を容易にします。

    ドライブ、エンクロージャの種類、電源オプションを選択します。

    こちらをご覧ください
    モータ制御
    機能
    モータ制御

    運用上の意思決定やシステム性能の向上、運用効率の改善に役立てるために、インテリジェントモータ制御の製品ラインアップ情報をご活用ください。

    当社にできること
    統合アーキテクチャ
    機能
    統合アーキテクチャ

    統合アーキテクチャソリューションは、プラント全体の最適化を効果的かつ効率的に行なうための基盤を提供し、経済状況や消費者ニーズの変化に対しても競争力に優れた対応を可能にします。

    当社にできること
    機能
    安全ソリューション

    作業員、生産性、環境の保護に、当社の統合安全ソリューションをお役立てください。当社は、工場の現場が抱える課題を把握しており、業界トップレベルの幅広い安全製品群でお客様の目標達成に貢献します。

    当社にできること
    セーフティ製品
    ハードウェア
    セーフティ製品

    当社は、業界でも特に幅広い安全製品を提供しており、プロセス型製造およびディスクリート型製造のいずれのアプリケーションにおいても、安全性と生産性の目標を達成するうえでお役立ていただけます。

    こちらをご覧ください

    ソフトウェア

    ドライブ製品は、以下のソフトウェア製品を使用して構成できます。

    DriveTools
    ソフトウェア
    DriveTools SPソフトウェア

    DriveTools SPは、選択されたPowerFlex® ACドライブおよびDCドライブのプログラミング、保守、およびトラブルシューティング向けに簡素化されたインターフェイスを提供するソフトウェアツールのファミリーです。ツールには、DriveExecutiveおよびDriveObserverのソフトウェアが含まれます。

    こちらをご覧ください
    設計および構成ソフトウェア
    設計および構成ソフトウェア
    ソフトウェア
    設計および構成ソフトウェア

    Microsoft Visual Studio®テクノロジを採用したConnected Components Workbench (CCW)ソフトウェアを使って、PowerFlex®ドライブをプログラムできます。

    こちらをご覧ください
    FactoryTalkソフトウェア
    コンピュータを使用する女性
    ソフトウェア
    FactoryTalkソフトウェア

    FactoryTalkの各製品は、お客様の業績向上を優先します。当社では、設計および立上げ段階から会議室レベルのデータニーズまで、お客様の運用環境で全ユーザのために価値を結集できます。

    • DriveTools SPソフトウェア
      • オンラインプログラミングおよびオフラインプログラミングが容易
      • RSLinx®接続性を提供
      • DriveExecutiveおよびDriveObserverソフトウェアを搭載
    こちらをご覧ください
    Studio 5000 Logix Designer
    ソフトウェア
    Studio 5000 Logix Designer

    Studio 5000 Logix Designer®ソフトウェアは、生産性向上およびAllen-BradleyのLogix 5000ファミリーのコントローラと関連制御システムの管理に応えるワン・ストップ・ショップです。

    Studio 5000 Logix DesignerソフトウェアとPowerFlex®ドライブのプレミア統合

    • ドライブシステムの開発時間を70%短縮
    • コントローラおよびドライブネットワークの接続を同時に構成可能
    • ネットワークI/Oとして送信されるドライブパラメータを動的に選択可能
    • インポートおよびエクスポート機能により、Drive Tools™ SPソフトウェアを引き続き使用可能
    • 内蔵されたドライブ診断情報、フォルト情報、アラーム情報、およびイベント情報の通知機能
    • Logixシステム全体の構成に使用するソフトウェアを1つにパッケージ化
    • システム開発時間を短縮する組み込みのドライブプロファイル
    こちらをご覧ください

    認証
    ABS CertificationAmerican Bureau of Shipping Certification
    ATEX CertificationATEX Certification
    C-TICK CertificationC-TICK Certification
    UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
    UL Listed CertificationUL Listed Certification
    FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
    • IEC 61800-9-2 IE2エネルギー効率要件を満たすか上回っています。詳細は、rok.auto/drives-efficiencyを参照してください。
    • ABS (フレーム2~7、AC400/480V)
    • ATEX認可(適切なオプションの使用時)
    • CEマーク取得
    • C-Tick
    • cUL
    • TÜV FS ISO/EN13849-1 (EN954-1)安全トルク・オフ・オプション付き
    • ULリスト
    • GOST-R (フレーム2~7、AC400/480V)
    • Lloyd's Register (フレーム2~7、AC400/480V、2016年6月28日よりも前に製造されたドライブ向け)
    • RINA (フレーム2~7、AC400/480V)
    • RoHS準拠の素材
    • SEMI F47

    お客様へのご提案

    統合アーキテクチャ
    統合アーキテクチャ
    機能
    機能
    統合アーキテクチャ
    統合制御システムはスマートマニュファクチャリングを促進するため、産業用オートメーションのソリューションに適しています。
    こちらをご覧ください
    セーフティ製品
    セーフティ製品
    製品
    製品
    セーフティ製品
    当社の革新的な安全製品およびソリューションを使用すれば、機械の機能操作が向上すると同時に、作業員の安全性、効率性、生産性が増大します。
    こちらをご覧ください
    安全ソリューション
    安全ソリューション
    機能
    機能
    安全ソリューション
    Protect your people, productivity and environment with our integrated Safety Solutions. We understand your factory floor challenges and can help you meet your goals.
    こちらをご覧ください
    インテリジェントモータ制御
    インテリジェントモータ制御
    機能
    機能
    インテリジェントモータ制御
    当社のインテリジェント・モータ制御の製品ラインでは、通信機能を備えた高度な制御技術をAllen-Bradley®のモータ制御装置に適用しています。
    Documentation
    Product Profiles 文書
    PowerFlex 755 On-Machine Drive Product Profile 755-PP004_-EN-P
    ネットワーク接続式安全トルク・オフ・オプション・モジュールのプロダクトプロファイル 755-PP002_-JA-P
    PowerFlex Low Voltage AC Drives Global Short Circuit Current Ratings Product Profile SCCR-PP001_-EN-P
    Miscellaneous 文書
    PowerFlexの低圧ACドライブファミリーのカタログ PFLEX-BR008_-JA-P
    PowerFLex 750シリーズACドライブのカタログ 750-BR001_-JA-P
    1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
    2. Chevron LeftChevron Left 製品
    3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア
    4. Chevron LeftChevron Left 可変周波数ドライブ(VFD)
    5. Chevron LeftChevron Left 20G PowerFlex 755
    を続行するには、クッキーの設定を更新してください.
    この機能には、お客様の利便性を向上させるためにクッキーが必要です。これらのクッキーを許可するように設定を更新してください:
    • ソーシャルメディア・クッキー
    • 機能性クッキー
    • パフォーマンスクッキー
    • マーケティングクッキー
    • 全てのクッキー
    いつでも設定を更新することができます。詳しくは{0}をご覧ください プライバシーポリシー
    CloseClose