Loading

セーフティモータ制御
Allen-Bradley

当社のセーフティモータ制御製品は、電気の機器の運転および保守に関連するリスクの軽減に役立ちます。
Loading
  1. 概要
Open All Close All
概要
Allen Bradley
Main Image

ArcShield技術を搭載したCENTERLINE 1500高圧MCC

製造プロセスにおけるすべてのモーターの中で、高圧モーターは継続的な成功に大きな影響を与える可能性があります。 高圧モータ制御および保護の開発は、70年以上にわたりRockwell Automation®の中核的な専門分野です。 グローバルなニーズに対応するため、CENTERLINE®またはOneGear™製品ラインからお選びいただけます。

製品詳細

Main Image

CENTERLINE 2100 NEMA低電圧MCC

当社のCENTERLINE® 2100 NEMAモータ制御センタ(MCC)は、堅牢な耐久性とプレミアム品質を兼ね備え、制御と電力を一つの集中パッケージに統合します。業界をリードする当社のMCCは、ULおよびNEMA規格に適合し、ネットワーク接続と通信、および安全性のためのソリューションを提供します。

製品詳細

Main Image

CENTERLINE 2500 IEC低電圧MCC ArcShield技術搭載

当社のCENTERLINE® 2500 IEC低電圧モータ制御(MCC)は、グローバルなアプリケーション要件を満たすよう設計されています。より小さな設置面積と包括的な型式テストを組み合わせることで、CENTERLINE 2500 MCCはお客様のニーズを満たすのに役立ちます。当社のMCCはまた、工場出荷時対応済み、省スペース、省エネルギー、コスト効率に優れたモータ制御ソリューションに対するグローバルな需要を満たすのにも役立ちます。

製品詳細
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 産業用安全製品
  5. Chevron LeftChevron Left 安全モータ制御