Loading

CompactLogix 5380コントローラおよびCompact 5000 I/Oシステムの概要
Allen-Bradley

前例のないデータアクセス、優れた接続性、堅牢なセキュリティについては、こちらの動画をご覧ください。
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

CompactLogix™ 5380コントローラシリーズは性能、容量、生産性、セキュリティともこれまでのコントローラより向上し、スマートマシンや機器類に対する製造現場でのニーズの高まりに対応しています。CompactLogix 5380コントローラは、共通開発環境としてStudio 5000®ソフトウェアを使用して制御アプリケーションの構成、プログラミング、保守CompactLogix 5380を行ないます。この環境を活用することで生産性の最適化と立上げ時間の短縮が可能なほか、統合モーションをEtherNet/IP上で管理し、高速モーションアプリケーションやSIL2/PLd適合の安全ソリューションを実現できます。さらに、これらのコントローラは、SIL 3、PLe安全認定に拡張可能です。

Compact 5000 I/Oモジュールは、コンパクトな設計ながら高性能な制御を提供する、コンパクトな設計ながら高性能な制御を実現する、標準の安全I/Oオプションを提供します。これらのモジュールはCompactLogix 5380とCompactLogix 5480制御システムのローカルI/Oとして、またCompactLogix 5380、CompactLogix 5480、ControlLogix® 5580制御システム用のEtherNet/IPネットワーク上で分散型I/Oとして機能する、高い処理能力を必要とするアプリケーションに最適のI/Oソリューションです。

 CompactLogix 5380コントローラ とCompact 5000 I/Oモジュールの詳細をご確認ください。 

ビデオ
スマートマシン用CompactLogix 5380制御システムの概要

CompactLogix 5380とCompact GuardLogix® 5380コントローラの主な機能をご紹介し、お客様のアプリケーションを強化してスマートマシンを構築します。


CompactLogix 5380、セーフティコントローラ、Compact 5000 I/Oモジュール

CompactLogix および Compact GuardLogix 5380 コントローラ、Compact 5000 I/O システム構成に関する有用な動画をご覧ください。デュアル IP モードでのコントローラの設定、パックされたデータフォーマット、出力制御などの方法が学べます。 

Compact 5000 I/O電場電位ディストリビュータ(5069-FPD)

CompactLogix 5380またはCompact GuardLogix 5380制御システムの配電方法でフィールド配線を削減します。

コントローラーからAzure IoT Hubへのデータ送信

FactoryTalk® Edge Gateway™ ソフトウェアでAllen-Bradleyコントローラを設定すると、実用的な情報を含むリアルタイムデータを簡単に接続・送信することができます。

デュアルIPモードのCompactLogix 5380コントローラ

コントローラーをデュアルIPモードで動作するように設定すると、ネットワークの問題が発生した際のセキュリティ、アクセス制御、監視、抑制を向上させることができます。

シリアルネットワーク上のCompactLogix 5380システム

DF1およびDH-485シリアルネットワーク用CompactLogix 5380システムを設定します。 

Packed Data形式のCompact 5000 I/Oデータ

Packed Data形式を使用してCompact 5000 I/Oモジュールを設定し、Studio 5000 Logix Designerアプリケーションでデータタグとして表示します。

Compact 5000 I/Oハイスピード・カウンタ・モジュール

モジュールウィンドウをカウントモードで設定して、出力を制御し、Studio 5000 Logix Designerソフトウェアでタイムスタンプ付きイベントタスクをトリガーします。

SLC 500からCompactLogix 5380への制御システムの最新化

SLC™ 500からCompactLogix™ 5380 制御システムへ最新化を図り、旧式の機器を維持するリスクを低減し、生産性の向上を実現してください。簡単に理解できるデモを視聴して、簡単にデータを移行しましょう。 

1492 I/O配線システムでSLC™ 500をCompactLogix™ 5380制御システムに最新化

I/O配線の時間と労力を低減することにより、リスクと変換時間、労働コストを最小化します。さらに、既存のシャーシの設置スペースを維持することもできます。

10分でSLC I/Oからコンパクト5000 I/Oへの変換

10分未満でSLC™I / Oを1492I / O配線および変換システムを使用して、Compact5000™I / Oに変換します。

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハード...
  4. Chevron LeftChevron Left プログラマブルコントローラ
  5. Chevron LeftChevron Left CompactLogix 5380コントローラ
  6. Chevron LeftChevron Left CompactLogix 5380コントローラおよびCompact 5000 I/Oシステムの概要