Loading

iTRAK インテリジェント・トラック・システム

インマシンアプリケーションに高速でスケーラブルなモーションコントロールを追加
iTRAK インテリジェント・トラック・システム
独立型カートテクノロジ
  • iTRAKインテリジェント・トラック・システム
  • MagneMover LITEインテリジェント・コンベア・システム
  • QuickStickインテリジェント・コンベア・システム

革新的なモーション技術を使用して生産性を再考する

iTRAK®インテリジェント・トラック・システムは、機械の柔軟性を向上させ、スループットを最大化する新たな機会を提供し、短期間の稼働をより収益性の高いものにし、標準稼働での利益率を拡大します。直線または曲線経路上でムーバーを独立制御することで、驚異的な速度と柔軟性を持つモーションシステムを構築できます。従来の回転駆動チェーン、ベルト、ギアは過去のものとなりました。iTRAKインテリジェント・トラック・システムは、ハードウェアをシンプルで効果的なソフトウェアプロファイルに置き換え、自動化の精度と寿命を向上させます。

iTRAKインテリジェント・トラック・システムを使用することで、以下が可能になります:

  • 生産率を50%以上向上
  • ボトルネックを解消し、生産性を向上
  • ゼロプレッシャー搬送を使用して製品品質を向上
  • ダウンタイムと必要なメンテナンスの削減により時間とコストを節約
  • マシンの設置面積を削減
  • 切換え時間を最小化し、多品種生産の収益性を拡大

iTRAKインテリジェント・トラック・システムのポートフォリオをご覧ください

より高速で柔軟なモーションコントロールでマシンの性能を向上させましょう。iTRAKインテリジェント・トラック・システムを導入することで、長年の生産性の障壁から解放され、よりスマートな未来へと進む方法をご確認ください。

Disrupt the status quo with iTRAK intelligent track systems
近日公開
オンデマンド
Disrupt the status quo with iTRAK intelligent track systems
Event (Webinar)
Increase throughput, improve reliability and be ready for what’s next.
日付:
時刻:
期間: 60 Minutes
言語: English

ゲームチェンジングなパフォーマンスで時代の先端を行く

今日の顧客の嗜好は急速に変化しており、未来はさらなる変革の可能性を秘めています。こうした進化する需要に応えるため、企業は迅速な適応力を備えなければなりません。当社のiTRAKインテリジェント・トラック・システムは、時代に遅れることなく対応するために必要な柔軟性を提供します。

動作のスマートな協調と先駆的なスピードにより、お客様の機械はより多くの製品を処理し、ボタン一つで切換えを行うことができます。つまり、より迅速に注文に対応し、小規模でも大規模でも収益性の高い運営が可能になります。

iTRAKインテリジェント・トラック・システムは、小型フレームと中型フレームの形式でご利用いただけ、お客様のアプリケーションニーズに合わせてソリューションを最適化することができます。

iTRAK 5730インテリジェントトラックシステム
グレーとブラックのiTRAK 5730インテリジェントトラックシステムの側面図で、前面に8つのムーバーが一列に並び、楕円形トラックの反対側にもう一組のムーバーが配置されています。
iTRAK 5730インテリジェントトラックシステム

ボトルネックを解消し、機械内での商品移動をより高速で、よりスマートで、より柔軟な方法で行うことで、全体の生産性を向上させます。

iTRAK 5750インテリジェントトラックシステム
iTRAK 5750インテリジェントトラックシステムのアイソメトリック図で、トラック上に3台のムーバーが2セット取付けられ、中央に黒いインフィールドカバーが配置されています。
iTRAK 5750インテリジェントトラックシステム

当社のiTRAK 5750インテリジェント・トラック・システムにより、機械の生産性を再定義し、より高いペイロードを、より柔軟かつ高い制御性で移動することができます。


新たな価値を解き放ち、顧客満足度を向上させる

最新の製造要求に応えるには、よりスマートな生産機械が必要です。iTRAKインテリジェント・トラック・システムは、それを現実のものにするお手伝いをしています。各業界の企業が、インテリジェントモーションを活用して生産性の障壁を打ち破り、これまで不可能だった結果を実現しています。

iTRAKシステムは並外れたOEEを達成
iTRAKシステムは並外れたOEEを達成
Case Study
Case Study
iTRAKシステムは並外れたOEEを達成
DTエンジニアリング社は、リニア搬送システムの限界を押し広げるユニークなシステムを設計しています。分配/充填アプリケーションのために正確な同期を実現します。
リニア搬送システムで総合設備効率(OEE)を改善
リニア搬送システムで総合設備効率(OEE)を改善
ブログ
ブログ
リニア搬送システムで総合設備効率(OEE)を改善
カスタム化およびSKUが急増する時代に、どのようにしたら総合設備効率(OEE)を改善できるのでしょうか? それはリニア搬送システムを使用した、よりスマートな機械と活用することです。
包装メーカはiTRAKで競争力を向上
包装メーカはiTRAKで競争力を向上
Case Study
Case Study
包装メーカはiTRAKで競争力を向上
ティッシュ・パッケージ・ソリューションのヨーロッパのメーカは、ロックウェル・オートメーションの技術により機器の生産性と競争力を向上させます。
お客様のマシンで何が可能かを変革するiTRAKインテリジェント・トラック・システムについて話し合いませんか?
お問い合わせ

機械設計をモダナイズ

iTRAKインテリジェント・トラック・システムにより、数十年間見られなかった方法で機械性能を向上させることができます。機械設計が機械式ラインシャフトから電子式ラインシャフト、そして最終的に独立ムーバー技術へと変化してきた様子をご覧ください。この動画では、連続運動と間欠運動の組み合わせ、ダイレクトドライブモーションコントロールおよび高性能サーボ制御がどのように組み合わさって、スループットの向上、切換え時間の短縮、および機械全体のサイズ削減を実現するかを示しています。

iTRAK - 革新的な新しい機能
プレゼンテーション
iTRAK - 革新的な新しい機能

変化する顧客要求により、より迅速な生産実行とより高い柔軟性を必要とする、より小規模な生産ロットの提供が求められています。

今すぐ視聴

機械安全
機械安全
能力
能力
機械安全
Machine safety that actually improves productivity and performance, protects personnel and enables the Connected Enterprise. Adopting a holistic approach to machine safety leveraging Smart Devices achieves significantly higher OEE.
当社のケイパビリティをご覧ください

より安全な機械の一部

iTRAKインテリジェント・トラック・システムは、より安全な機械を設計するための優れた出発点です。各カートを組み込み(型)の衝突防止機能または事前にプログラムされたライブラリによって独立して制御し、製品への損傷を防ぐことができます。トラックのセグメント化により、当社の安全製品またはiTRAKインテリジェント・トラック・システム統合安全によって有効化された安全ゾーンを作成できます。私たちは安全性と生産性を組み合わせ、それを次のレベルへと引き上げています。


カスタムソリューションが必要ですか?

iTRAKインテリジェント・トラック・システムは受注設計が可能です。受注設計プロジェクトの例には以下があります:

  • 液冷モータモジュール
  • 45°および135°カーブ
  • 重ペイロードムーバー
  • 大半径カーブ
  • その他多数!

カスタムアプリケーションについてお問い合わせください

iTRAK インテリジェント・トラック・システム製造
Rockwell Automationのコンサルタントと相談する準備はできていますか?

iTRAKインテリジェント・トラック・システム技術が貴社の業務をどのように変革できるか、専門家にご相談ください。

お問い合わせ
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 独立型カートテクノロジ
  5. Chevron LeftChevron Left iTRAK インテリジェントトラックシステム