Loading

ArmorBlock 5000 I/Oブロック
Allen-Bradley

I/O-Linkテクノロジ搭載のArmorBlock 5000 I/Oブロックは、過酷な環境でのOn-Machine使用に設計された統合型のスケーラブルなソリューションを提供します。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
Chevron UpChevron Up
-
表示 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
推奨
製品
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品を構成 プロジェクトに追加

1ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較した製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてをクリア
現在と比較する (0)
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。
Overview
Allen Bradley

稼働の中断とコストを最小限に抑えながら、難しいアプリケーションのニーズにも対応できる柔軟性が手に入るとしたらどうでしょうか。IO-Linkテクノロジ搭載のArmorBlock 5000® I/Oブロックなら実現可能です。

過酷な環境でOn-Machine™を使用するために設計されたArmorBlock 5000 I/Oソリューションは、拡張性に優れているため、設置にかかる合計時間とコスト、予期せぬダウンタイムを削減することができます。産業的に強化されたブロックは最高IP69Kの定格、3種類のPWR、柔軟な取付けオプション、そして、クラスAとクラスBのIO-Linkポートを備えています。さらに、分散型I/OブロックはStudio 5000®設計ソフトウェアと統合されており、優れたパフォーマンスと製造の手軽さを実現します 

最新ニュース

これまで以上に強力、効率的かつ柔軟性の高いArmorBlock 5000 IO-Linkマスターブロックが実現

赤色の上向き曲線矢印

柔軟性の向上

幅広いIO-Linkデバイスとの互換性を実現する汎用IO-Linkプロファイルで、機械の機能をカスタマイズおよび拡張できます。  

プロセスの簡略化

プロセスデータ専用モードを使用して、コントローラとIO-Linkの統合をさらに合理化します。 

エンジニアリング時間の短縮

EDSファイルのインポート/エクスポート機能とIODDファイルの自動ダウンロードにより、より迅速かつ効率的なプロジェクト配備を実現します。 

効率的なメンテナンス

既存のデバイスおよびソフトウェア構成を中断することなく、IO-Linkマスターブロックを別のPWRの種類に変更します。 


より簡単に。より早く。さらに直感的に。  

IO-Linkテクノロジ搭載の新しいArmorBlock 5000 I/Oブロックの詳細をお確かめください。スマートマシン開発を簡素化し、稼働の生産性を最適化するために設計されたOn-Machine分散型I/Oソリューションです。

柔軟な構成が可能なI/Oブロックは、エンジニアリング時間とコストを最小限に抑えつつ、高度かつ多様なアプリケーション要件を満たすことのできる優れた柔軟性を備えています。     

ArmorBlock 5000 On-Machine I/O

IO-Linkテクノロジを搭載したArmorBlock 5000 I/ Oにより、過酷な環境でもエンジニアリングを簡素化し、運用の俊敏性を高める方法をご紹介します。


機械装置メーカ(OEM)と機械メーカのためのソリューション
機械装置メーカ(OEM)と機械メーカのためのソリューション
機械装置メーカ(OEM)と機械メーカのためのソリューション
ロックウェル・オートメーションは、スマートマシンソリューションで機械装置メーカ(OEM)を支援し、効率、柔軟性、およびデータ駆動型のイノベーションの向上を実現します。
こちらをご覧ください

On-Machine分散型I/Oソリューションは、機械メーカにどのようなメリットをもたらすのでしょうか? 

モジュール式のArmorBlock 5000 I/Oには、次のようなメリットがあります。

  • IO-Link機能によって、装置の統合とシステムの俊敏性が強化される 
  • 簡単な分散型モニタと制御でダウンタイムを最小限に抑える
  • 診断データを使って、簡単にメンテナンスおよびトラブルシューティングができる
  • 柔軟な取付けオプションと省配線によって、設置時間を短縮できる
  • 直感的かつ使い慣れたLogix環境で、設定と試運転にかかる時間を短縮できる
ArmorBlock 5000で運用改革を実現
ArmorBlock 5000で運用改革を実現
ブログ
ブログ
ArmorBlock 5000で運用改革を実現
拡張性に優れたOn-Machine分散型I/Oによって、どのように運用の視認性が高まり、製造の俊敏性が向上し、全体的な生産性を最適化できるかご覧ください。
今すぐ読む
Check this out from Rockwell Automation. I thought you'd find it interesting:
さらに詳しく
拡張性の高い統合On-Machineソリューションの構築方法の詳細情報を見る

さらに詳しく

拡張性の高い統合On-Machineソリューションの構築方法の詳細情報を見る
Continue Reading
PDF
ArmorBlock 5000 I/Oブロックの電子ブック
ArmorBlock 5000 I/Oブロックの電子ブック
スマートな統合産業運用により、製造需要の変化に対応します。ArmorBlock 5000 I/Oを使用して拡張性の高い分散型のオートメーションシステムを実現する方法をご覧ください。
PDF
ArmorBlock 5000 I/O Infographic
ArmorBlock 5000 I/O Infographic
IO-Linkテクノロジを搭載したArmorBlock 5000 I/ Oを生産性の最適化、稼働時間の最大化、コスト削減目標の達成に役立てる方法をご紹介します。
ビデオ
ArmorBlock 5000 IO-LinkマスターブロックにIO-Linkデバイスを追加するためのチュートリアル
ArmorBlock 5000 IO-LinkマスターブロックにIO-Linkデバイスを追加するためのチュートリアル
Studio 5000 Logix Designer®ソフトウェアを使用して、I/Oデバイス説明(IODD)ファイルを取得して登録し、IO-LinkデバイスをArmorBlock 5000 IO-Linkマスターブロックに追加する方法をご覧ください。
ビデオ
ADCモードでIO-LinkデバイスをArmorBlock 5000 IO-Linkマスターブロックに構成するためのチュートリアル
ADCモードでIO-LinkデバイスをArmorBlock 5000 IO-Linkマスターブロックに構成するためのチュートリアル
自動デバイス構成(ADC)モード、デバイスタグ、またはオフラインモードで使用する場合のIO-Linkデバイス構成のワークフローをご覧ください。
ビデオ
バックアップおよび復元モードで、IO-LinkデバイスをArmorBlock 5000 IO-Linkマスターブロックに構成するためのチュートリアル
バックアップおよび復元モードで、IO-LinkデバイスをArmorBlock 5000 IO-Linkマスターブロックに構成するためのチュートリアル
データストレージ(DS)モードまたはバックアップおよび復元モードを使用する場合に、IO-LinkデバイスをArmorBlock 5000 IO-Linkマスターブロックに構成する方法をご覧ください。
ビデオ
ArmorBlock 5000 I/O 16点構成可能ブロックのカスタムIPアドレスを構成
ArmorBlock 5000 I/O 16点構成可能ブロックのカスタムIPアドレスを構成
モジュールウェブサーバを使用してArmorBlock 5000 I/O 16点構成可能ブロックのカスタムIPアドレスを構成する方法をご覧ください。
オンデマンドウェビナー:On-Machineソリューションを理解する

分散型設計の設計、アーキテクチャ、および利点をご覧ください。On-Machineソリューションがアプリケーションの成功をどのように実現できるかをご覧ください。

今すぐ見る

On-Machine制御の総合的なソリューションで運用を合理化


コネクテッドエンタープライズのためのスマートマシンを有効にする

高性能のArmorBlock 5000 I/Oブロックを使えば稼働時間と作業効率が促進するため、機械の動作効率を高めることができます。 

  • シームレスなIO-Linkデバイスの統合と交換で、エンジニアリングを簡素化 
  • 情報に基づいた意思決定のために、洞察的なデータをリアルタイムに提供
  • IP66、67、69Kの定格で、高速モーション・コントロール・アプリケーションに対応
  • On-Machineの使用に最適化することで、配線とキャビネットのスペース削減を実現
  • よりセキュアなネットワーク環境での簡単なモジュール構成によって、リスクを最小化  
デジタル工場生産技術のためのスマートな自動ロボットアームに取り組む黄色いヘルメットを被ったエンジニアの写真。 インダストリ4.0 (第4次産業革命)のオートメーション製造工程と、コントロール操作のための即時出力ソフトウェアを示している。

On-Machine™ソリューションのインタラクティブなデモ
産業コンベアライン。ラインの上に赤いボトル。腐食性の液体が Armor PowerFlex製品に落ちており、耐久性を実証している
On-Machine™ソリューションのインタラクティブなデモ

ArmorBlock 5000 I/Oによるゼロキャビネット設計の詳細は、こちらをご覧ください。

こちらをご覧ください

耐久性を重視した設計

機械や機器は常に清潔にしておく必要があります。ArmorBlock 5000 I/Oブロックは水による洗浄にも耐えられる設計のため、厳しい条件のアプリケーションにも最適です。それだけでなく、ArmorBlock 5000 I/OにはIO-Link技術が搭載されているので、メンテナンスやトラブルシューティングを最適化し、生産性と柔軟性を向上させるのに役立ちます 


特長および利点

  • 4ピンミニ、5ピンミニ、LコードのPWRの種類によって、地域と業界の広範囲なニーズに対応 
  • ブロックおよび/またはチャネルレベルの診断のためのLEDが最適な場所に配置されているため、視認性が上がり、マシンのダウンタイムが低減 
  • On-Machineの使用向けに最高IP69Kの定格を提供 
  • 直感的なLogix環境で設定と試運転が簡単
  • ControlLogix® 5580、CompactLogix™ 5380、CompactLogix 5480コントローラ向けに高度に統合されたOn-Machine分散型I/Oソリューションを提供 
  • Studio 5000 Logix Designer®ソフトウェアVer. 35以降に対応 
  • プラグ&プレイにより、設置と交換を効率的に実行
  • 柔軟な取付け設置
  • セキュアなウェブサーバを介してブラウザからモジュール構成が可能

ArmorBlock 5000 IO-Linkマスターブロック

  • EDSファイルのインポート/エクスポート機能とIO-Linkデバイス登録ツールを使用したIODDファイルの自動ダウンロードを使用することで、エンジニアリング効率を向上 
  • 汎用IO-Linkプロファイルサポートを使用して、より多様なIO-Linkデバイスと連携できるため、柔軟性が向上
  • プロセスデータ専用モードのサポートによって、IO-Link統合エクスペリエンスを簡素化
  • 同じデバイスおよびソフトウェア構成を維持しながら、IO-Linkマスターブロックを異なるPWRの種類に変更できる変更タイプ機能を提供
  • 一般的なタグ構造と構成ワークフローで構成が簡単 
  • 最大8つのIO-Linkチャネル、12個のデジタル入力、16個の出力により、設置面積を削減
  • ポート当たり1つのIO-Linkチャネルを持つ、IO-LinkクラスAとIO-LinkクラスBのポートを4つずつ提供
  • 絶縁高電流出力チャネルで最大2 AのクラスB出力装置を駆動
  • IO-Linkプロトコル1.1.3をサポート

ArmorBlock 5000 I/O 16点構成可能ブロック

  • 8つの高速および8つの標準構成可能なデジタルチャネル、ポート当たり最大0.5 Aのセンサ電源、および最大2 Aの出力電流により、多様なアプリケーション要件を満たす柔軟性を提供
  • 入力タイムスタンプ、シーケンス・オブ・イベント(SOE)、およびスケジュール出力機能により、機械の精度と正確さを向上 
  • モジュールIPアドレスのプライベートサブネットをカスタマイズする機能により、ネットワークセキュリティを強化 
認証
CMIM Mark Certificate of Conformity in Morocco
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
EtherNet/IPEtherNet/IP
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CEマーク取得
  • CMIM
  • cULusリスト
  • EtherNet/IP
  • KC
  • RCM
  • UKCAマーク取得済

業種

当社は、世界中どこでもお客様固有の産業用オートメーションの課題に対応できる専門知識とソリューションを備えています。

自動車およびタイヤ
自動車およびタイヤ
業種
業種
自動車およびタイヤ
ロックウェル・オートメーションは、工場運営の効率化に役立つ堅牢な自動車製造ソリューションを提供し、自動車&タイヤ業界とともに進化し続けます。
こちらをご覧ください
娯楽・アミューズメント
娯楽・アミューズメント
業種
業種
娯楽・アミューズメント
システムの設計から実装、試運転まで、プロジェクトに必要なスキルや経験を提供します。
こちらをご覧ください
マテリアルハンドリングの機械装置メーカ(OEM)向けのソリューション
マテリアルハンドリングの機械装置メーカ(OEM)向けのソリューション
機能
機能
マテリアルハンドリングの機械装置メーカ(OEM)向けのソリューション
よりスマートで俊敏な自動マテリアル・ハンドリング・システムの迅速な提供と、ダイナミックな市場における顧客のニーズへの対応。 
こちらをご覧ください
食品&飲料向けオートメーション
食品&飲料向けオートメーション
業種
業種
食品&飲料向けオートメーション
当社の食品&飲料向けオートメーションおよび制御システムであるコネクテッドエンタープライズは、消費者の嗜好の変化に俊敏に対応できるよう支援します。
こちらをご覧ください
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア
  4. Chevron LeftChevron Left I/O
  5. Chevron LeftChevron Left ArmorBlock 5000 I/Oブロック