Loading

IECねじ式端子台

当社の IECねじ式端子台は、国際的に認知されているIEC規格に適合しています。当社のフィンガーセーフ端子台はDINレールに取付けるようになっています。制御配線用の一般的な貫通端子台から接地や絶縁用の特殊端子台、さらには温度に依存したプロセス制御アプリケーション用に設計された熱電対端子台に至るまで、さまざまな種類の高密度のIEC端子台を提供しています。

IECねじ式端子台

当社の IECねじ式端子台は、国際的に認知されているIEC規格に適合しています。当社のフィンガーセーフ端子台はDINレールに取付けるようになっています。制御配線用の一般的な貫通端子台から接地や絶縁用の特殊端子台、さらには温度に依存したプロセス制御アプリケーション用に設計された熱電対端子台に至るまで、さまざまな種類の高密度のIEC端子台を提供しています。
接続装置
  • I/O配線および変換システム
    • ACマイクロ型
    • ACマイクロ型
    • DCマイクロ型(M12)
    • DCマイクロ型(M12)
    • DINバルブ
    • DINバルブ
    • EACマイクロ型
    • EACマイクロ型
    • IDC接続装置
    • IDC接続装置
    • M23
    • M23
    • ミニ型接続装置
    • ミニ型接続装置
    • ミニプラス型
    • ミニプラス型
    • Pico型 (M8)
    • Pico型 (M8)
    • ControlNetデバイス
    • ControlNetデバイス
    • DeviceNet
    • DeviceNet
    • EtherNet
    • EtherNet
    • USBケーブル
    • USBケーブル
    • 補助電源
    • 補助電源
    • 制御電源
    • 制御電源
    • 3相電源
    • 3相電源
  • 安全接続システム
    • プッシュインIEC
    • プッシュインIEC
    • ねじタイプ
    • ねじタイプ
    • ばねタイプ
    • ばねタイプ
    • NEMA
    • NEMA
    • フィンガーセーフ
    • フィンガーセーフ
    • 1492パネル取付け式
    • 1492パネル取付け式
    • パワー
    • パワー
    • マーキングシステム
    • マーキングシステム
Main Image

ダブルレベルプラグイン式端子台

Bulletin 1492ダブルレベルプラグインねじ式端子台は、個々の電子コンポーネント、回路保護ヒューズ、または回路絶縁用切断プラグを接続でき、貴重なパネルスペースの節約に役立ちます。

製品の詳細情報

Main Image

熱電対IECねじ式

Bulletin 1492 熱電対IECねじ式端子台は、熱電対素材でできている電流バーを備えた2回路端子台です。この端子台は、プロセス制御において、ワイヤと端子台との接続でさらにEMF電圧が発生しないようにする場合に使用できます。

製品の詳細情報

Main Image

標準貫通IECねじ式端子台

Bulletin 1492 標準貫通IECねじ式端子台は、単一回路貫通アプリケーション向けに設計されています。これらの端子台は、数種類のサイズと色が取り揃えられ、さまざまなワイヤサイズに対応しており、マルチワイヤ機能を備えています。

製品の詳細情報

Main Image

スタブ接続貫通IECねじ式端子台

Bulletin 1492 スタブ接続貫通IECねじ式端子台は、端子台の片側がスタブ接続できるようになっています。これらの端子台は、単一回路または2レベルの2回路から選択できます。

製品の詳細情報

Main Image

特殊貫通IECねじ式端子台

Bulletin 1492 特殊貫通IECねじ式端子台は、電圧の有無の確認や簡単な電圧診断測定を行なうためのテストプラグおよびアダプタを備えています。貫通端子台は、回路を遮断するテストプラグ付きでも使用できます。その場合は、回路遮断テストプラグに接続したメーターを介して強制的に電流を流すことができます。メーク・ビフォア・ブレークまたはブレーク・ビフォア・メークのテストプラグを、テスト対象の端子台と併用できます。

 

製品の詳細情報

Main Image

省スペース接地IECねじ式端子台

Bulletin 1492 省スペース接地IECねじ式端子台は、識別しやすく、便利で整然とまとまった接地バスを提供するもので、DINレールに取付けられます。

製品の詳細情報

Main Image

省スペース貫通IECねじ式端子台

Bulletin 1492省スペース貫通IECねじ式端子台は、単一回路アプリケーション向けのマルチワイヤ機能を備えたコンパクトな端子台です。この端子台は、ワイヤサイズの要件に合うように数種類のサイズが取り揃えられており、9色から選択できます。

製品の詳細情報

Main Image

単一回路ニュートラルディスコネクトIECねじ式端子台

Bulletin 1492単一回路ニュートラルディスコネクトIECねじ式端子台では、ディスコネクトによって高い安全性を実現しますが、開回路または閉回路にする際にツールが必要です。この端子台はバスバーに接続されます。このバスバーは、端子台の全長に沿って、下のレールに取付けられている絶縁ニュートラル接続用の接続ブロックまで続いています。

製品の詳細情報

Main Image

センサIECねじ式端子台

Bulletin 1492センサIECねじ式端子台では、1つの端子台で3線式アプリケーションに必要なあらゆる接続を簡単に実現できます。この設計により、パネルスペースを節約できます。

製品の詳細情報

Main Image

プロセスIECねじ式端子台

Bulletin 1492-JPプロセスIECねじ式端子台はマーシャリング(整列)アプリケーションのプロセス向けに特別に設計されており、パネルスペースを45%節約できるほか、信号のルーティングと分配の効率を改善します。

製品の詳細情報

Main Image

プラグインIECねじ式端子台

Bulletin 1492プラグインIECねじ式端子台は、個々の電子コンポーネント、回路保護ヒューズ、または回路絶縁用切断プラグを接続でき、貴重なパネルスペースの節約に役立ちます。

製品の詳細情報

Main Image

ニュートラルディスコネクト&取付けIECねじ式端子台

Bulletin 1492ニュートラルディスコネクトおよび取付け端子台は、開回路または閉回路にする際にツールを必要とすることによって、高い安全性を実現します。このシステムは、一連の貫通回路、接地回路、およびバスバーに直接接続されている回路と連動します。このバスバーは、端子台の全長に沿って、下のレールに取付けられている絶縁ニュートラル接続用の接続ブロックまで続いています。

製品の詳細情報

Main Image

複数回路貫通IECねじ式端子台

Bulletin 1492複数回路貫通IECねじ式端子台は、制御信号を分散して同じ端子台で収集する必要があるアプリケーションに適しています。これらの端子台は、高密度配線アプリケーション向けの優れたソリューションであり、9色から選択できます。

製品の詳細情報

Main Image

小型端子台IECねじ式端子台

Bulletin 1492小型端子台は、一般的な1レベルと2レベルの貫通端子台および接地端子台です。 これらの耐久性のある端子台は、サイズが小さく、さまざまな色の製品を選択して使用できます。

製品の詳細情報

Main Image

絶縁IECねじ式端子台

Bulletin 1492絶縁IECねじ式端子台では、配線し直さなくても簡単に開回路にすることができます。

製品の詳細情報

Main Image

内部コンポーネントIECねじ式端子台

Bulletin 1492内部コンポーネントIECねじ式端子台では、内部に電子部品を固定することができます。コンポーネントブロックには、順方向ダイオード、逆方向ダイオード、サージサプレッサ、またはさまざまな値のレジスタを使用できます。

製品の詳細情報

Main Image

接地ECねじ式端子台

Bulletin 1492接地IECねじ式端子台は、識別しやすく、便宜的で、整然とまとまった接地バスを提供するもので、DINレールに取付けられます。

製品の詳細情報

Main Image

ヒューズIECねじ式端子台

Bulletin 1492ヒューズIECねじ式端子台は、優れた過電流保護機能を備えたヒンジ式アームヒューズ端子台です。この端子台は、DINレールに直接取付けます。当社のヒューズ端子台には、さまざまなヒューズに対応する各種サイズの製品があり、ヒューズ溶断表示付きまたは表示なしを選択できます。

製品の詳細情報
  • 営業所への問い合わせ
  • カスタマ ケアへの問い合わせ
  • 技術サポートの連絡先
  • 電話でのサポート
  • 一般的な質問
  1. Chevron LeftChevron Left 日本 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハード... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 接続装置 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 端子台 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left ねじ式IEC端子台 Chevron RightChevron Right