Loading

バイメタル過負荷リレー

バイメタル熱過負荷リレーは、IECアプリケーションに対応するモータプロテクタです。これらのリレーは、当社のコンタクタおよび可逆コンタクタと組み合わせる目的で設計されています。
バイメタル過負荷リレー
バイメタル熱過負荷リレーは、IECアプリケーションに対応するモータプロテクタです。これらのリレーは、当社のコンタクタおよび可逆コンタクタと組み合わせる目的で設計されています。
回路および負荷保護
    • 小型サーキットブレーカ
    • 小型サーキットブレーカ
    • モールド・ケース・サーキット・ブレーカ
    • モールド・ケース・サーキット・ブレーカ
    • モータ回路プロテクタ
    • モータ回路プロテクタ
    • モータ保護サーキットブレーカ
    • モータ保護サーキットブレーカ
    • ロータリ式ディスコネクトスイッチ
    • ロータリ式ディスコネクトスイッチ
    • セーフティ・ディスコネクト・スイッチ
    • セーフティ・ディスコネクト・スイッチ
    • 可視性の高いブレード構造ディスコネクトスイッチ
    • 可視性の高いブレード構造ディスコネクトスイッチ
  • 電子回路保護モジュール
  • ヒューズホルダ
    • ソリッドステート過負荷リレー
    • ソリッドステート過負荷リレー
    • バイメタル過負荷リレー
    • バイメタル過負荷リレー
  • モニタリレー
  • サージプロテクタおよびフィルタ
Main Image

IECバイメタル小型過負荷リレー

当社のBulletin 193-K IECバイメタル小型過負荷リレーは、Bulletin 100-KコンタクタやBulletin 104-K可逆コンタクタと組み合わせて使用するように設計されています。この熱過負荷リレーには、欠相状況に対する感度に応じた差動機構が用意されています。

製品の詳細情報

Main Image

IECバイメタル過負荷リレー

当社のBulletin 193-T1 IECバイメタル過負荷リレーは、Bulletin 100-CコンタクタやBulletin 104-C可逆コンタクタと組み合わせて使用するように設計されています。

製品の詳細情報
  • 営業所への問い合わせ
  • カスタマ ケアへの問い合わせ
  • 技術サポートの連絡先
  • 電話でのサポート
  • 一般的な質問
  1. Chevron LeftChevron Left 日本 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハード... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 回路および負荷保護 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left モータプロテクタ、低圧 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left 過負荷リレー、バイメタル Chevron RightChevron Right