Loading
若い白人従業員が焼きたてのクッキーの入ったトレイを持ち、スーパバイザが品質を評価しながらタブレットを持っている。両者とも無菌の白い制服を着用し、ヘアネットを着けている。食品工場の内部。; Shutterstock ID 1559851637; purchase_order: 0125_000022; job: BakingYieldOptimization_ProgrammaticAds; client: Rockwell Automation; other:
電子書籍

ベーキングにおける収量最適化による目標の拡張

ベーキング製造業者がどのようにデータを意思決定に取り入れているか
無料eBookを入手する

歩留まりに対するデータ駆動型アプローチ

産業用ベーカリー運営の包括的な視点を構築するには、OEEやその他の高レベル測定値を充実させることから始まります。機器、デバイス、システムからの豊富なデータを活用して 可視性を向上させ、問題領域を正確に特定し、 スケーラブルなソリューションを識別して収量最適化の取り組みを支援する方法をご紹介します。


ハイライトを取得

パフォーマンスの向上
アナリティクスの最大化

多くの経営陣が収量の最適化に役立つAI/ML駆動の分析にこのデータを活用したいと考えている一方で、実際にはデータの3分の1が未使用のままです1。データをより効果的に活用することで、機械レベルでの損失の特定や既存設備からの収量の最適化など、効率性と節約への新たな道筋が開かれます。

1 「第8回スマートマニュファクチャリング報告書」Rockwell Automation

ボトルの生産ライン
OEEを超えて

OEEは非効率性が潜んでいる可能性のある箇所について貴重な洞察を提供します。しかし、その視点は多くの場合、機械レベルの問題に集中しており、シフト間、生産ライン間、製品タイプ間、または施設間で発生しうるより広範なパフォーマンスの変動を捉えることができません。収量を真に改善するためには、ベーカリーはより広範で統合された視点が必要です。

工場車両
ベーキングソリューション

バッチ品質や包装からDataOpsまで、Rockwell Automationと当社のパートナーは、運用のあらゆる側面に対応する幅広いソリューションを提供しています。また、閉ループ制御を提供し、手動介入を排除するソリューションによって、自律型生産を可能にします。

無料のeBookを入手する

実際の結果
当社の収量最適化ソリューションから

23%

PlantPAxプロセス自動化システムによる工場全体のプロセス制御の提供を通じた混合時間の短縮  (Country Maid)

2倍

統合アーキテクチャシステムを構築することで、1日あたり180000ポンド多くのパンを製造できる生産能力(キングスハワイアン)

100%

観察結果に基づきリアルタイムアラートが送信されるマシンビジョンによる検査率

無料のeBookを入手する

ベーキングにおける収量最適化で目標を拡大

電子書籍にアクセス

収量最適化のための当社のデジタルソリューションが、廃棄物の削減、コストの低減、効率の向上、一貫性の改善にどのように役立つかをご覧ください。

電子書籍をダウンロード

収量最適化戦略の設計準備はできていますか?

私たちのコンサルタントがお手伝いします。

お問い合わせ
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 業種
  3. Chevron LeftChevron Left 食品&飲料向けオートメーション
  4. Chevron LeftChevron Left パン生地製造
  5. Chevron LeftChevron Left ベーキングにおける収量最適化によるストレッチング目標