Input Eventsビュー
Input Eventsビューには、すべての入力イベントの構成値の概要が表示されます。特定のタスクは、プロジェクトがオンラインのときにのみ実行できます。
このビューは、Device DefinitionでData with Eventsコネクションタイプが選択されている場合にのみ使用できます。 Device Definitionを参照してください。
重要:
Input Eventsビューでイベントを構成することはできません。 このビューに表示されるパラメータは読取り専用です。
イベントを構成するにはイベント出力タグを使用する必要があります。 詳細は、イベント出力タグの定義を参照してください。
Input Eventsビューの例

Input Eventsビューには、以下のパラメータがあります。
パラメータ | 説明 | メンバー名 | 値 |
|---|---|---|---|
Event (イベント) | この構成が適用されるイベント番号。 | — | — |
Enable Event (イベントの有効) | 対応するイベントトリガがアクティブかどうかを示します。状態がイベント定義と一致すると、イベントがトリガされます。 | EO.Eventxx.En |
|
Latch Event (イベントのラッチ) | イベントが肯定応答されるまでラッチされるかどうかを示します。 | EO.Eventxx.LatchEvent |
|
ご質問やご意見