Device Definition
このセクションには、Device Definitionダイアログで選択された特定の構成の定義が表示されます。
デバイスの定義を変更するには、OverviewビューでDevice definitionを選択します。
Device DefinitionのOverview
Device DefinitionのOverviewの例

Overviewには、以下のパラメータがあります。
パラメータ | 定義 | 選択肢 |
|---|---|---|
Device Type (デバイスタイプ ) | デバイスのカタログ番号とタイプが表示されます。 | デバイス固有 |
Name (名前) | IEC61131準拠のデバイス名を入力します。 このフィールドに無効な文字を入力した場合、または名前が40文字を超えている場合は、ソフトウェアによってその文字が無視されます。 | すべての有効な値 |
Description (説明) | デバイスの説明を入力します。 | すべての有効な値 |
Slot (スロット) | デバイスが取付けられているスロット番号を指定します。 プラットフォームに応じて、1からI/Oデバイスの最大数までのスロットのみが有効です。 デバイスが作成されると、スロット番号は使用可能な最初のスロット位置にデフォルトで設定されます。 最大I/O点数の少ないコントローラに変更すると、現在のスロット値が無効になる場合があります。 | 1~32 |
Series (シリーズ) | デバイスのシリーズを指定します。 | デバイス固有 |
Revision (リビジョン) | デバイスのメジャーリビジョンとマイナーリビジョンを指定します。 マイナーリビジョンの有効な範囲は1~255です。 | デバイス固有 |
Electronic Keying (電子キーイング) | デバイスに使用される電子キーイングを定義します。 電子キーイングでは、プロジェクト内で定義されたデバイスと取付けられたデバイスを比較します。 キーイングに失敗した場合、フォルトが発生します。 電子キーイングの詳細は、『Electronic Keying in Logix 5000 Control Systems Application Technique』(Pub.No. LOGIX-AT001)を参照してください。 |
注意:
DisabledKeyingオプションの使用には特に注意が必要です。使い方を誤ると、人身傷害や死亡、物的損害、経済的損失につながる可能性があります。 当社では、ユーザがDisableKeyingを使用しないことを強くお奨めします。 DisableKeyingの使用にあたっては、使用するデバイスがアプリケーションの機能要件を満たすかどうかを十分に理解した上でお客様の責任において使用してください。 |
Connection (コネクション) | デバイスとコントローラの間で転送されるデータのタイプを指定します。 Listen Only
Dataを選択した場合、コントローラとデバイスは、コントローラがデバイスに構成データや出力データを送信することなく通信を確立します。
完全な入力データコネクションが確立されますが、オーナコントローラとデバイス間のコネクションに依存します。 |
|
MAOC Compatible Data (MAOC対応データ) | データがモーション出力カム開始(MAOC)命令に対応しているかどうかを指定します。 データがMAOCに対応していない場合は、このモジュールをMAOC命令と共に使用できません。 Yesを選択した場合は、一部のポイント割付けオプションを使用できません。 |
|
ポイント割付けの定義
ポイント割付けの定義の例

出力割付けの定義には、以下のパラメータがあります。
パラメータ | 定義 | 選択肢 |
|---|---|---|
Point (ポイント) | この構成が適用されるポイントを示します。 | 0~7 |
Selected Mode (選択モード) | 出力が動作するモードを定義します。 | MAOC Compatible DataがNoとして構成されている場合:
MAOC Compatible DataがYesとして構成されている場合:
|
ご質問やご意見