Overviewビュー
Overviewには、デバイスタイプ、リビジョン、電子キーイング、コネクション、その他のデバイス固有の値を含むデバイスの定義が表示されます。
Overviewビューの例

Overviewビューには、以下のパラメータがあります。
パラメータ | 説明 |
|---|---|
Series (シリーズ) | デバイスのシリーズを示します。 |
Revision (リビジョン) | デバイスのリビジョンを示します。 |
Electronic Keying (電子キーイング) | デバイスに使用される電子キーイングを示します。 |
Connection (接続) | コネクションタイプと通信フォーマットを示します。 |
MAOC Compatible Data (MAOC対応データ) | データがモーション出力カム開始(MAOC)命令に対応しているかどうかを指定します。 データがMAOCに対応していない場合は、このモジュールをMAOC命令と共に使用できません。 Yesを選択した場合は、一部のポイント割付けオプションを使用できません。 |
Point Assignments (ポイント割付け) | 各ポイントに割付けられた動作モードを示します。 |
Device Definition (デバイスの定義) | Device Definitionダイアログを開いてリビジョン、電子キーイング、ポイントモード、その他のデバイス固有の値を変更します。 |
ご質問やご意見