Input Eventxxビュー
Input Eventxxビュー(xxはイベント定義のインデックスを表す)には、そのイベントで使用可能な構成オプションが表示されます。
このビューからパラメータを構成することはできません。構成タグを使用する必要があります。
このビューでは、以下の作業を確認できます。
- 入力イベントが有効であるかどうか。
- 入力イベントがラッチされているかどうか。
- 入力イベントの独立ポイントトリガが有効であるかどうか。
- 入力イベントのトリガ条件をチェックする。
- 入力イベントの参加者とその状態遷移動作をチェックする。
Input Eventxxビューの例

Input Eventxxビューには、以下のパラメータがあります。
パラメータ | 説明 | メンバー名 | 値 |
|---|---|---|---|
Enable Event (イベントの有効) | 対応するイベントトリガがアクティブかどうかを示します。 状態がイベント定義と一致すると、イベントがトリガされます。 | EO.Eventxx.En |
|
Latch Event (イベントのラッチ) | イベントが肯定応答されるまでラッチされるかどうかを示します。 | EO.Eventxx.LatchEvent |
|
Enable Independent Point Triggers (個別ポイントトリガの有効) | イベントトリガ定義で示される条件ごとに、個別にイベントを開始できるかどうかを示します。 | EO.Eventxx. IndependentConditionTriggerEn |
|
Trigger Event (イベントのトリガ) | 入力状態の変化が以下のいずれかの状態になるたびに、イベントをトリガします。
| EO.Eventxx.EventRisingEn EO.Eventxx.EventFallingEn | 値(EventRisingEn、EventFallingEn)は、以下を表す。
|
Event Trigger Pattern – Participate in Event Trigger (イベント・トリガ・パターン -
イベントトリガに参加) | 指定のポイントがイベントのイベントトリガ定義に参加するかどうかを示します。 | EO.Eventxx.CounterxxSelect EO.Eventxx.PtxxDataSelect |
|
Event Trigger Pattern – State Transition (イベント・トリガ・パターン - 状態の変化) | 変化後に一致する入力の状態を示します。 | EO.Eventxx.CounterxxValue EO.Eventxx.PtxxDataValue | PtxxDataValueの場合:
CounterxxValueの場合:
|
ご質問やご意見