[並列冗長プロトコル] ビュー
[並列冗長プロトコル]
の設定を使用して、Stratix 5400 スイッチと 5410 スイッチの PRP ポートを表示します。Stratix 5400 スイッチには 1 つのチャネル グループ
があり、Stratix 5410 スイッチには 2 つのチャネル グループ
があります。
ヒント:
この情報は、オンラインでリンク冗長エンティティが有効な場合にのみ使用できます。
ご質問やご意見