[チャネル グループ 2] ビュー

Stratix 5410 スイッチの
[チャネル グループ 2]
設定は、次の目的で使用します。
  • 並列冗長プロトコル (Parallel Redundancy Protocol, PRP) ネットワーク上の LAN の状態ステータスをモニターします。
  • 診断カウンタをリセットします。
ヒント:
この情報は、オンラインでリンク冗長エンティティ (Link Redundancy Entity, LRE) が有効な場合にのみ使用できます。
並列冗長プロトコルは動作するために 2 つの別個の物理ネットワークを必要とします。これらのネットワークは LAN A と LAN B のラベルが付けられます。
パラメータ
説明
ネットワーク モード
デバイス プロファイルが並列冗長プロトコル (Parallel Redundancy Protocol, PRP) 対応デバイスにオンラインであることを示します。
診断
各 LAN のカウンタとステータス情報を表示します。
ネットワーク ステータス
LAN の状態が表示されます。
  • [OK]
    - PRP ネットワークに問題がないことを示しています
  • [フォルト]
    - PRP ネットワークに問題があることを示しています
ネットワーク フォルト カウント
前回のカウンタ リセット操作または電源投入以降に、
[ネットワーク ステータス]
パラメータが [OK] から [フォルト] に変更された回数を表示します。
送信カウント
前回のカウンタ リセット操作または電源投入以降に、それぞれの LAN を介して送信された PRP タグが付いたフレームの数を表示します。
受信カウント
前回のカウンタ リセット操作または電源投入以降に、それぞれの LAN を介して受信された PRP タグが付いたフレームの数を表示します。
誤った LAN カウント
前回のカウンタ リセット操作または電源投入以降に、誤った LAN を介して受信された PRP タグが付いたフレームの数を表示します。例えば、LAN A PRP タグが付いたフレームが LAN B で受信されたとします (またはその逆)。
通常、LAN A から LAN B への有線クロスコネクトを示します。
一意のエントリ カウント
前回のカウンタ リセット操作または電源投入以降に、一方は LAN を介して受信され、もう一方の LAN は受信されなかった PRP タグが付いたフレームの数を表示します。
通常、その他の LAN の接続切断またはフレームの紛失を示します。
重複エントリ カウント
前回のカウンタ リセット操作または電源投入以降に、この LAN 上で受信した、すでに別の LAN 上で受信した PRP タグが付いたフレームの数を表示します。
ヒント:
このカウントは通常操作中に増加しますが、フォルトを示すものではありません。
複数エントリ カウント
前回のカウンタ リセット操作または電源投入以降に、それぞれの LAN で複数の重複が受信された PRP タグが付いたフレームの数を表示します。
通常、ネットワークの構成が誤っていることを示します (ルーティング ループ等)。
更新
デバイスからの最新の値を取得して表示します。
カウンタのリセット
PRP カウンタ値をゼロに設定し、値を現在のカウンタ値で更新します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal