Loading
プレスリリース
Recent ActivityRecent Activity

新しいPowerFlex 6000Tドライブはコンパクトな設計で大きな性能を実現

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
新しいPowerFlex 6000Tドライブはコンパクトな設計で大きな性能を実現 hero image

グローバルなIEC市場向けの高圧ドライブが、設置面積を増やすことなく高電圧の一次に対応

ロックウェル・オートメーションの新しいPowerFlex 6000T高圧ドライブは業界最高レベルの性能を約半分のスペースで実現しています。このドライブは、最大13.8kVの一次電圧に対応し、幅2,310~3,010mm (7.58~9.87フィート)というクラス最高の設置面積を実現しています。このコンパクトな設計により、IEC市場における新規およびレトロフィットの産業用アプリケーション、特にスペースが重視されるアプリケーションに最適なドライブとなっています。

PowerFlex 6000Tドライブは、ステップ・ダウン・トランスや変電設備を追加することなく、主配電線からの高電圧フィードを直接接続できるため、コスト削減につながります。また、新しいAフレームPowerFlex 6000Tドライブは以下を提供します。

  • 適応制御による立上げの迅速化
  • エコノマイザモードによるエネルギー削減
  • 予知保全によるダウンタイムの低減

ロックウェル・オートメーションのPowerFlex 6000Tプロダクトマネージャであるブラッド・ブジャルディーニは次のように述べています。「PowerFlex 6000Tドライブに移行することで、お客様はすぐに生産性を向上させることができます。0~680AまでのPowerFlex 6000Tに共通する制御プラットフォームにより、すべてのドライブの立上げやトラブルシューティングが容易になります。さらに、TotalFORCEテクノロジは、高性能モータ制御、高度なセルフモニタ機能、デジタルプラットフォームを組み合わせて、より高速で、より精密で、より応答性の高いドライブを実現します。」

新しいPowerFlex 6000Tドライブは、以下のような産業での重いアプリケーションのためのモータ制御を管理するために設計されています。

  • 石油&ガスの精製
  • 鉱業、鉱物、金属加工
  • 発電
  • 水/廃水処理

詳細は、最寄りのロックウェル・オートメーションの事業所にお問い合わせいただくか、調達仕様書をダウンロードしてください。

PowerFlexおよびRockwell Automationは、Rockwell Automation, Inc.の商標です。

公開 2021年8月12日

Main Image
トピック: セメント 金属 鉱業 石油&ガス 発電 水廃水処理

ロックウェル・オートメーションについて

ロックウェル・オートメーション(NYSE:ROK)は、産業用オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダーです。人々の創造力とテクノロジの潜在力を結びつけることで人の可能性を広げ、お客様の生産性を高め、地球に優しい技術を提供します。米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置き、約24,000名の従業員が、世界100カ国以上の営業拠点でお客様をサポートしています。製造業におけるコネクテッドエンタープライズ実現の詳細は、当社ホームページをご覧ください。https://www.rockwellautomation.com
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
  4. Chevron LeftChevron Left プレスリリース
  5. Chevron LeftChevron Left 新しいPowerFlex 6000Tドライブはコンパクトな設計で大きな性能を実現