製造業と技術に関するイベントで、新製品とイノベーションに注目が集まる
産業用オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションに専心する世界最大の企業であるロックウェル・オートメーション(NYSE: ROK)は、11月16~17日にイリノイ州シカゴのマコーミック・プレイス・ウェストで開催される年次イベントAutomation Fair 2022で、市場に投入される新製品やソリューションを多数展示・紹介しました。
今年紹介された新しいソリューションの1つは、オンマシン製品のポートフォリオにより、機械メーカが設計を簡素化し、コストを削減し、次世代の高性能マシンを生み出すことを支援するものです。
On-Machine™ソリューションは、分散型の機器設計アプローチで、機械装置メーカ(OEM)やエンドユーザにとってキャビネットベースのソリューションの課題を軽減するのに役立ちます。機械設計をよりシンプルなモジュール式にすることで、総コストを削減し、床面積を節約し、導入にかかる時間を最小限に抑えることができます。この技術により、設計の導入やメンテナンスのスピードアップ、生産性や柔軟性の向上が可能になり、今日の製造環境における重要な課題となっています。
ロックウェル・オートメーションのインテリジェントデバイス担当バイスプレジデントであるテッサ・マイヤーは次のように述べています。「Automation Fairの期間中、パートナやお客様に新製品やソリューションを発表することは、常にパワフルなことです。私たちは、お客様のニーズを深く掘り下げ、現在、そして将来にわたって新製品を提供することで、お客様のコネクテッドエンタープライズ全体を実現するためにどのような支援ができるのか、1週間を通して即座にフィードバックを得ることができます。」
ロックウェル・オートメーションは、厳しいアプリケーションのニーズを満たすために設計された、拡張可能なソリューションであるドライブと分散型I/Oを提供しています。
Armor Kinetix®のモータ隣接設置可能およびドライブ・モータ一体型サーボソリューション
新しいArmorKinetix分散型サーボドライブは、設計を簡略化し、よりスマートなマシンを構築するための分散型モーション・コントロール・ソリューションを提供します。これらの新しいサーボドライブは、コンパクトなOn-Machine™フォームファクタでKinetix® 5700プラットフォームの高性能を提供し、モータ隣接設置(ニアモータ)ドライブまたはドライブ・モータ統合ソリューションのオプションにより、これまで以上に効率的で柔軟性がありコスト効率のよいシステムの作成を支援します。ArmorKinetixは、2023年初めの発売予定です。
ArmorBlock 5000™ I/O - IO-Linkテクノロジを搭載した分散型I/Oブロック
ArmorBlock 5000 I/Oは、IO-Link機能によって分散型モニタおよび制御を容易に実現し、運用の可視性と俊敏性を向上させることができます。この産業的に堅牢なブロックは、On-Machineでの使用に最適化されており、過酷な環境におけるIP66、67、69Kの厳しいアプリケーション要件に対応できます。
ArmorBlock 5000 I/Oは、2023年の第2四半期の発売予定です。
Armor™ PowerFlex® - 最も要求の厳しいアプリケーションに対応するドライブ
Armor PowerFlexドライブは、新世代のOn-Machine VFDモータ制御ソリューションであり、設置時間とコストの削減が最も重要である場合に、統合されたモータ隣接設置ソリューションを提供します。Armor PowerFlexドライブは、設置コスト、設置時間、および予期せぬダウンタイムを削減する革新的な設計を兼ね備えています。また、ギガビットデュアルポートEtherNet/IP™、さまざまなモータ制御オプション、柔軟な取付けオプション、ハードウェアおよびネットワークの安全機能が統合されています。
公開 2022年11月17日
ロックウェル・オートメーションについて
ロックウェル・オートメーション(NYSE:ROK)は、産業用オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダーです。人々の創造力とテクノロジの潜在力を結びつけることで人の可能性を広げ、お客様の生産性を高め、地球に優しい技術を提供します。米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置き、約26,000名の従業員が、世界100カ国以上の営業拠点でお客様をサポートしています。製造業におけるコネクテッドエンタープライズ実現の詳細は、当社ホームページをご覧ください。https://www.rockwellautomation.com