Loading

ソフトウェア・デファインド・オートメーション

インテリジェントオートメーションの統合

ソフトウェア・デファインド・オートメーションの未来をリードする

ソフトウェア・デファインド・オートメーション(SDA)システムは、最新の制御技術(OT)の力を最大限に引き出すために不可欠です。
ロックウェル・オートメーションは、クラウドベースの共同設計から複数分野対応コントローラ、スマートセンサに至るまで、柔軟なソフトウェア駆動型システムでプラントフロアを革新します。


ソフトウェア・デファインド・オートメーションが製造業を変革

ソフトウェアの仕組みを活用し、その利点をOTの世界に適用します。

Automation DevOpsは産業設計ワークフローを変革しています。最新のCI/CDプラクティスを導入することで、効率性、厳密性、信頼性を向上させます。AI、デジタルツイン、自動テストを活用することで、システムはより迅速に反復し、早期に検証し、より高い信頼性で展開できます。これにより、イノベーションを加速しながら、オートメーションライフサイクル全体でリスクを低減します。

ソフトウェア・デファインド・オートメーションの進化

Logixの進化を加速: ITの力でOT領域を拡大

ITのようなエンジニアリング: 次世代ソフトウェアインフラとランタイムを構築

市場投入時間の短縮

ITの影響力が高まる中、私たちは「最もITフレンドリなOT企業」を目指します。

  • Automation Dev Ops: 最新のCI/CDワークフローにより、設計効率を向上させ、AI、デジタルツイン、自動テストを活用して厳密性と信頼性を高めます。

  • デバイス管理: ロックウェル・オートメーションのソフトウェアと最新のITツールを通じて、ITのようなライフサイクル体験を実現します。

拡張された分野

最新かつ革新的な分野を統合します。

  • ワークロードの受け入れ: プラットフォームを進化させ、ワークロードをサポートし、ワークロードそのものになります。

  • 最新の分野: オートメーションの枠を超え、ロボティクス、AI、ビジョン、機械学習(ML)のワークロードを、社内およびパートナエコシステムを通じて統合します。

  • データへのオープンアクセス: ITプロトコルや定義済みのデータモデル/標準のサポートにより、コンテキスト化されたデータへのアクセスを容易にします。

産業を重視

ハードウェアとソフトウェアを分離し、価値を引き出し、社内外の期待を進化させます。​

  • フォームファクタ: 業界に適したフォームファクタを展開します(例: ライフサイエンス向け小型IPC、ディスプレイ搭載型On-Machine IPC、AMR (自律走行搬送ロボット)対応、統合GPU、従来型フォームファクタ)。

  • スケール: ポートフォリオの範囲を拡大します(例: 小型IPCから大型IDC、限定的なARMから高性能マルチコアまで)。

ロックウェル・オートメーションのSDAポートフォリオ

設計 可視化 制御

設計

当社のソリューションは、設計要素を1つの標準フレームワークに統合し、生産性を最適化し、立上げまでの時間を短縮します。この直感的な統合設計環境は、迅速な設計、再利用、コラボレーション、仮想設計に重点を置いています。デジタル・ツイン・ソフトウェアと組み合わせることで、仮想設計やプロトタイピング(試作モデルの作成)を活用し、設計プロセスを再構築する時が来ています。

可視化

可視化システムは、プラントフロアで最も維持コストが高いシステムの1つであり、制御システム資産や知的財産にアクセスしようとする不正ユーザの標的になりやすい状況にあります。当社のソリューションは、プラントフロアのセキュリティを確保し、機器ライフサイクル全体で柔軟性を提供するエンド・ツー・エンドのHMIおよびIIoTソリューションを構築します。

制御

コネクテッドエンタープライズを構築する際には、個別製品の寄せ集めではなく、すべてのデバイスがシームレスに統合されたオートメーション・制御システムが必要です。当社は製品、ソフトウェア、サービスを進化させ、機械レベルのシステムと企業の基幹システムのギャップを埋め、意思決定を改善します。

特定業界の要件に対応するフォームファクタを提供します(例: 小型IPC、ディスプレイ搭載型On-MachineIPC、AMR (自律走行搬送ロボット)対応、統合GPU、共有メモリなど)。これにより、ポートフォリオの範囲を拡大し、小型IPCから大型IDC、限定的なARMから高性能マルチコアまで対応可能になります。さらに、RAM容量・速度の増加やGPUアップグレードにより、要求の厳しいエンタープライズワークロードに耐える堅牢な性能を実現します。

設計
可視化
制御

ソフトウェア・デファインド・オートメーションのソリューションをご覧ください

エミュレート
エミュレート
エミュレート
Emulate3D™デジタル・ツイン・ソフトウェアを使用して、機械の設計とパフォーマンスの可能性を広げます。
FactoryTalk Design Studio
FactoryTalk Design Studio
FactoryTalk Design Studio
当社の最新式マルチユーザ、マルチコントローラ対応オートメーション設計ソフトウェアを活用し、より効率的な作業と次世代生産システムの実現を目指しましょう。
Programmable Controllers
Programmable Controllers
Programmable Controllers
Explore Allen-Bradley CompactLogix and ControlLogix PLC/PAC controllers for scalable, high-performance automation, plus Micro800 solutions.
FactoryTalk Logix Echo
FactoryTalk Logix Echo
FactoryTalk Logix Echo
Save time during prototyping, design, and testing with FactoryTalk® Logix Echo emulation software for ControlLogix® 5580 controllers.
FactoryTalk Optix
FactoryTalk Optix
FactoryTalk Optix
コラボレーション、拡張性、相互運用性によって、HMI、IIoT、エッジ、およびデータプラットフォームのビジョンを実現し、成果物の品質と効率性を向上させます。
ロックウェル・オートメーションにご相談ください

当社は、オートメーションへの投資の設計、実装、サポートをご支援できます。

お問い合わせ
お客様へのご提案
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 企業情報
  3. Chevron LeftChevron Left ニュース
  4. Chevron LeftChevron Left ソフトウェア・デファインド・オートメーション
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。
を続行するには、クッキーの設定を更新してください.
この機能には、お客様の利便性を向上させるためにクッキーが必要です。これらのクッキーを許可するように設定を更新してください:
  • ソーシャルメディア・クッキー
  • 機能性クッキー
  • パフォーマンスクッキー
  • マーケティングクッキー
  • 全てのクッキー
いつでも設定を更新することができます。詳しくは{0}をご覧ください プライバシーポリシー
CloseClose