Loading
Automation Today第68号 | デジタルトランスフォーメーション

企業レベルの洞察によるよりスマートな意思決定

意思決定と生産性の向上のために、データの課題を克服しましょう。FactoryTalk Edge Gatewayは、エッジ・ツー・クラウドのデジタルトランスフォーメーションを加速し、企業レベルでより価値の高いビジネスインサイトを引き出すのに役立ちます。

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
at68-make-smarter-decisions-with-enterprise-level-insights-hero

産業用データは大量かつ高速に生成されるため、正確に把握することは困難です。また、仮に取得できたとしても、文脈や用途がわからないため、その利用には限界があります。

データが分散したデバイスに固定されていたり、記録システムにサイロ化されていたりすると、データサイエンティストがデータの準備に多大な労力を費やしとしても、実用的な産業パフォーマンスのインサイトを引き出すことは困難です。

より価値の高い実用的な洞察を得るためには、関連するOTデータのコンテキストを構築して、これらの産業データのサイロの点をつなぐことが重要です。さらに、産業用OTデータが、ITとOTアプリケーションの両方が理解できる論理的なデータモデルにパッケージ化されない限り、IT/OTの融合は実現しません。

ロックウェル・オートメーションのFactoryTalk Edge Gatewayソフトウェアは、これらの課題に対処し、実用的な工場や企業レベルのインサイトを引き出し、IIoTデジタルトランスフォーメーションを加速します。ロックウェル・オートメーションのFactoryTalk Edge Gatewayソフトウェアは、機械、デバイス、オートメーション資産にまたがる産業機器の収集、コンテキスト化、整理をソース自体で簡素化および自動化し、最初から高いデータ整合性を実現します。

エッジ・ツー・クラウドのIT/OTコンバージェンスを企業レベルで推進するための適切な基盤を提供し、ショップフロアから企業に至るまで、誰もがよりスマートな意思決定を行なえるようにします。

必要とされるエッジ

FactoryTalk Edge Gatewayは、事前に構築されたデータ分析モデル、機械学習、カスタマイズされたアプリケーション、およびスケーラブルなコンピューティングの要素を含む、より広範なエッジプラットフォーム製品の重要な基盤です。

Main Image

また、ロックウェル・オートメーションは、PTC社やマイクロソフト社などと提携して、産業用機器からクラウドまで、デジタル俊敏性を加速させる戦略を進めています。

Fortune 100の大手製薬会社は、次のように述べています。「今日の旧式のシステムはIIoTに対応しておらず、データを収集および整理するためにさまざまなソフトウェアプログラムが必要です。既存のメソッドでは、収集された操作属性値のタイムスタンプが異なるため、データを一緒に同期することはできません。それと比べて、FactoryTalk Edge Gatewayは自動的にデータをつなぎ合わせ、事前構成された情報モデル階層を使用してデータをペイロードに配置します。関連するデータを収集して整理するための1つのソリューションを提供します。」

FactoryTalk Edge Gatewayの独自のデータ管理機能により、データサイエンティストまたはアナリストのデータを分析するための準備作業が最大70%削減され、高品質のOTデータが提供されます。

基盤となる共通情報データモデルは、独自のロックウェル・オートメーションのFactoryTalk® Smart Object機能によって調整され、オンプレミスまたはクラウドアプリケーションに効率的にマッピングして、企業全体の予測的洞察を生成できます。

FactoryTalk Edge Gatewayの独自のデータ管理機能により、データサイエンティストまたはアナリストのデータを分析するための準備作業が最大70%削減され、高品質のOTデータが提供されます。

ロックウェル・オートメーションの情報システム製品管理担当ディレクタであるアルビンド・ラオは次のように述べています。「産業企業は、目標を達成するために実用的な企業レベルの洞察を必要としています。お客様は引き続きIT/OT統合を推進し、運用データを活用して洞察を推進しているため、デジタルトランスフォーメーションのイニシアチブを拡大するには、適切なOTデータの文脈を持つことが重要であることに気づいています。FactoryTalk Edge Gatewayを使用すると、この重要なOTの文脈を構築、維持、および強化するために必要な時間と労力を大幅に削減できます。これにより、お客様は分析を通じて2桁の運用改善を実現する機会を得ることができます。」

産業パフォーマンスの洞察を解き放つ

OTコンテキスト化データへのアクセスにより、ITアプリケーションは企業全体にわたる機器の洞察を引き出すことができます。これは、いち早く容易に先回りしてプロセスと生産の非効率性および製品不良を特定する能力を提供します。

必要とするデータの準備時間が少なくてすみ、機器の問題を検出して解決するためにデータを使用することに集中でき、生産高を向上させることができます。食品飲料、自動車、およびタイヤ産業のそれぞれに関連した下の事例は、正確な生産データの価値を強調し、オペレーションチェーンおよびサプライチェーン全体を接続しています。

導入事例1: 正確な生産データの提供

飲食料品産業では、品質問題は製品が小売店の棚に並んで、または消費者の手にわたってから発見されることがよくあります。特定のバッチまたはロットのリコールを開始する一方、製造メーカは問題の根本原因を突き止める必要があります。効果的な根本原因分析(RCA)では、すべてのバッチにタイムスタンプとシリアルナンバーが付いている正確な生産データが重要です。

FactoryTalk Edge Gatewayソフトウェアでは、データを高速で収集でき、データソースでバッチと生産データに対応するシリアルナンバーを含む情報モデルを構築できます。これには、電流レベル、トルク、および各ステージでの速度などの数値が含まれます。この情報モデルは、構内、またはクラウドのどちらかで、データストレージまたはITアプリケーションに送り込むことができます。正確な生産情報を使用して、ITアプリケーションではプロセスエンジニアとデータサイエンティストの両方がRCAを実行し、今では、将来に同様な品質問題が起こるのを防ぐことができます。

導入事例2: バリューチェーンの接続

変動する原材料費用および稼動効率の結果として、自動車およびタイヤ産業はしばしばオペレーション上の課題およびサプライチェーンの課題、さらに収益性を維持するという継続的な圧力にしばしば直面します。タイヤ製造プロセスは、 上流工程でのバッチ生産と下流工程でのディスクリート製造の独自の構成です。異種の制御システム、プロトコル、出力による構成はまさに普通で、プラントは部門ごとのサイロで稼動しバリューチェーン全体で共有されるデータは非常にわずかです。

FactoryTalk Edge Gatewayソフトウェアでは、すべてのバリューチェーン全体にわたって資産の異種のセットを接続でき、コンテキストOTデータを共通の情報モデルに取り込み、データの孤立した島をなくします。

また、上流のITアプリケーションはこのモデルを使用して、企業全体にわたるオペレーション、機械、品質パフォーマンスを測定する真の単一ソースを確立できます。情報モデルに加えて適切な分析ツール一式を使用して、基盤となるOTデータによって機械やプロセスの故障を予測でき、品質問題の根本原因分析をスピードアップできます。

エッジ・ツー・エンタープライズ分析

エッジ・ツー・エンタープライズ分析ツールを使用してデジタルトランスフォーメーションを加速します。エッジ・ツー・エンタープライズ分析ツールは産業用データの収集と文脈化、および機器、デバイス、オートメーション資産全体の編成を簡略化し、自動化します。

FactoryTalk Edge Gatewayソフトウェアは、さまざまなクラウド、IIoT、およびビッグデータアプリケーションを統合します。 OTレイヤに情報モデルを作成する機能を備え、効率的に上流のITアプリケーションをマッピングし、OEE(総合設備効率)、品質予測、プロセス効率などのパフォーマンスの数値を改善します。

Main Image
トピック: デジタルトランスフォーメーション FactoryTalk Edge
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
  4. Chevron LeftChevron Left 企業レベルの洞察によるよりスマートな意思決定