Loading
Automation Today第68号

注目の製品およびソリューション

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
at68-products-solutions-cisco-cyber-vision

PowerFlex 6000T高圧ドライブ

産業企業は、Allen-BradleyのPowerFlex 6000T高圧ドライブに対する複数の拡張機能の恩恵を受けることができます。ドライブには、ロックウェル・オートメーションのTotalFORCEテクノロジが搭載されており、速度とトルクの正確な制御、システムの状態を追跡するための診断情報、および稼働をスムーズに実行し続けるための自動調整が可能になります。

PowerFlex 6000Tドライブはオープンループとクローズドループの両方のベクトル制御モードで速度またはトルクコマンドに非常に厳密に従い、高性能と大負荷に必要な正確な制御を提供します。また、ドライブは動作を継続的にモニタして、ドライブとモータの電気部品の状態を追跡し、制御システムにリアルタイムの診断情報を提供します。この情報を使用することで、ユーザはコンポーネントの障害が発生する前にメンテナンス要件をより正確に予測し、計画外のダウンタイムを防ぐための処置を実施できます。

さらに、PowerFlex 6000Tドライブ内の適応制御機能は、潜在的に有害な振動と共振を分離し、変動を自動的に補正してアプリケーションの実行を維持するのに役立ちます。また、ロードオブザーバのテクノロジにより、負荷が急激に変化した場合の外乱を効果的に排除し、稼働の円滑な実行を維持し、出力を向上させます。

PowerFlex 755T ACドライブの拡張

紙パルプ、自動車、タイヤとゴム、金属、水/廃水などの業界は、腐食性ガス保護の恩恵を受ける可能性があります。これは現在、Allen-BradleyのPowerFlex 755TL、TR、およびTMドライブに標準装備されています。これらのドライブは、ASTM B845メソッドKに準拠した混合流ガス試験での業界をリードする30日間の暴露と、ガス状硫黄化合物の発生源がある業界向けの独自の試験を組み合わせた、最も厳しい腐食環境試験プロトコルの1つに対して試験済みです。

PowerFlex 755Tドライブには、デュアル・イーサネット・ポートが搭載されています。これは、ギガビット速度でユーザにスマートデバイスの洞察を提供することができます。
追加の機能強化には、産業用制御システムのセキュリティ、メンテナンスリソースの最適化、およびエネルギー使用量のためのいくつかの新しいファームウェアアップデートが含まれます。

PowerFlex 755Tドライブには、高速ドライブ間光ファイバー通信ネットワークであるTLinkをサポートする新しいオプションカードもあります。このカードは、ドライブ間でトルクまたは速度を厳密に調整する必要があるアプリケーションに役立ちます。

ユーザは、PowerFlex 755Tフレーム5〜12の注文構成(CTO)オプションの柔軟性を追加して、市場投入までの時間を短縮できます。パッケージオプションにはNEMA 1および12タイプのエンクロージャが含まれ、ロックウェル・オートメーションのProposalWorksツールから注文できます。

必要な速度で信頼性の高いデコードを提供

新しいAllen-Bradleyの48CRコードリーダは、1D、2D、および直接パーツマーク(DPM)コード読取り(バーコードとQRコードを含む)を小さなパッケージで提供します。この堅牢なコードリーダは、コネクテッドエンタープライズへの簡単で費用効果の高い統合のために設計されています。簡単に統合できるため、プラントフロアから制御システムに直接データが配信され、ダウンタイムを最小限に抑えて生産性を向上させることができます。

48CRは強力なスキャンと柔軟なプログラミング能力を備えているため、特に自動車、包装、マテリアルハンドリング、製薬、食品および飲料業界で、複数のアプリケーションにわたるコード読取りプロセスを合理化できます。

48CRは、スキャンプロセスを遅くすることなく、印刷不良、引っかき傷、その他の障害物があっても、損傷した不完全な記号を正常に読取ることができます
構成はリモートで保存できるため、現場の担当者は、専門の技術者を待つことによるダウンタイムを長引かせることなくコードリーダを交換して、再構成できます。それによって、メンテナンスやダウンタイムの短縮につながります。

48CRは、標準モデル(解像度: 0.3MP、固定焦点)と高度なモデル(解像度: 1.2 MP、オートフォーカス)で利用できます。必要な速度で信頼性の高いデコードを行なうために、48CRの速度は固定焦点で最大60fps、オートフォーカスで最大42fpsです。

ロックウェル・オートメーションが省スペースのNEMA定格コンタクタオプションを拡張

ロックウェル・オートメーションは、エネルギーとスペースを節約するAllen-BradleyのBulletin 300 NEMAコンタクタで新しいサイズをリリースしました。現在NEMAサイズ00~8で利用可能なコンタクタは、標準の非電子コイルと比較して、突入皮相電力(VA)を最大68%削減し、密閉型VAを75%以上削減する汎用電子コイルを備えています。電子コイルは、4つのコイルオプションのみでAC/DC20〜500Vコイル電圧をカバーしているため、エンジニアリング時間を短縮し、選択を大幅に簡素化します。

これらのコンタクタにより、コイル入力端子を分解せずにコンタクタのラインから負荷側に移動できます。これにより、スタータアセンブリを構築する際の配線とアクセスが容易になります。また、NEMAサイズ3を超えるコンタクタ用の直接PLCインターフェイスオプション、およびアクセサリと可逆コンタクタのフルラインも提供します。

専用のNEMA定格のセーフティコンタクタは、安全ソリューション、機械的にリンクされた、またはミラー接点性能を必要とするアプリケーションに使用できます。

ロックウェル・オートメーションは、2種類のNEMA定格コンタクタを提供します。Bulletin 500コンタクタは、配線を所定の位置に操作するための十分なスペースを設置者に提供する、従来の現場で保守可能な設計を使用しています。Bulletin 300コンタクタには、オプションの広範囲の省エネコイルがあります。Bulletin 300製品の設置面積も、従来のNEMAコンタクタよりも最大25%小さくなっています。

すべてのAllen-Bradleyのコンタクタは、関連するモータ過負荷リレーおよびサーキットブレーカと組み合わせてテストされ、2つまたは3つのコンポーネントから構成されるモータスタータを提供します。オンラインのグローバル短絡電流定格ツールを使用して、ユーザは特定の製品の組み合わせがIECおよびUL規格に準拠していることを証明するドキュメントを入手できます。

Main Image

新しいAllen-BradleyのIEC産業用リレーはエネルギーを節約し、選択を簡素化

ロックウェル・オートメーションは、エネルギーを節約し、選択を簡素化するIEC産業用リレーの新しいラインをリリースしました。

Main Image

新しいAllen-BradleyのBulletin 700-EF制御リレーは、汎用ワイドレンジコイルを提供します。4つのコイルオプションが24〜500V、50〜60Hz DCの制御電圧をカバーし、選択が簡単になります。これらのコンタクタは、標準の非電子コイルと比較して、突入皮相電力(VA)を最大68%削減し、密閉型VAを75%以上削減することでエネルギーを節約し、分解することなくコイル入力端子をコンタクタのラインから負荷側に移動できます。

Bulletin 700-EFリレーは、産業環境でより重い負荷を切換える必要があるアプリケーションに最適です。

新しいスマート信号伝達ソリューションで生産性を向上

新しいAllen-Bradleyの856Tコントロール・タワー・スタック・ライト・システムは、より少ないコンポーネントで幅広いアプリケーションに対応するための最大限の柔軟性を提供します。

このシステムは、より明るいLED照明と幅広いサウンドテクノロジを組み込んだモジュール式の設計を使用しています。システム内のすべての信号はAC/DC24V電源です。つまり、3つの電源モジュールだけでシステム全体をカバーできます。856Tコントロール・タワー・スタック・ライトのファミリーに、診断情報を提供し、コネクテッドエンタープライズへの統合を容易にするIO-Link対応バージョンが最近追加されました。

生産および機械情報に対する要件が高まるにつれ、産業用のスマートデバイスが必要になります。スマートデバイスは、スマートマシンに不可欠なコンポーネントであり、動作データを取得するために不可欠です。

これらのスマートデバイスは、制御システムのステータスに関するリアルタイムの洞察を提供し、よりスマートで情報に基づいた意思決定を実現します。Bulletin 856Tコントロール・タワー・スタック・ライトのIO-Link対応バージョンを選択することにより、ユーザはタワーライトとマシンのステータスをリアルタイムでモニタしながら、簡単にリモートセットアップとトラブルシューティングを行なうことができるようになります。

856T IO-Linkタワーライトなどのスマートデバイスは、よりスマートなマシンと機器、スマートシステム、および知識主導型の運用の基盤です。これらは、生のリアルタイムデータを提供するため、多くの場合、デジタルトランスフォーメーションの最初のステップです。

この貴重な情報により、最も重要な問題の1つである計画外のダウンタイムを減らすことができます。予知保全を可能にし、パフォーマンスの問題を特定し、修理時間を短縮するデバイスを使用して、プラントフロアから始まる情報で生産性を向上させます。

Main Image

ロックウェル・オートメーションはシスコ社のCyber Visionで脅威検知サービスを拡大

ロックウェル・オートメーションとシスコ社は、ITとOTのチームを連携させ、今日の急速に進化する産業用サイバーセキュリティの脅威に立ち向かう

Main Image

ロックウェル・オートメーション社とシスコ社の長年にわたる提携関係は、顧客価値を提供するための新たな方法を模索し続けています。ロックウェル・オートメーションは、シスコ社のCyber Visionソリューションを、サイバーセキュリティ脅威検出製品の既存のLifecycleIQ Servicesポートフォリオに追加することを発表しました。

両社は10年以上前から協力関係にあり、情報技術(IT)と制御技術(OT)の世界が融合しつつあることを多くの人に先駆けて認識していました。デジタルトランスフォーメーションにはコンバージェンス(融合)が不可欠ですが、一方で、サイロ化したネットワーク、サイバーセキュリティの脅威、スキル不足、膨大な生産データやソリューションなどの課題もあります。それぞれの業界をリードする企業が協力し、共同で開発したアーキテクチャ、サービス、製品を提供することで、企業がコネクテッドエンタープライズの構築に向けてこれらの課題に対処できるようになりました。

IT、クラウド、産業用ネットワークの統合が進むにつれ、デジタル化の障害となるセキュリティ問題が発生しています。Cyber Visionは、産業用制御システムを完全に可視化することで、安全なインフラを構築し、セキュリティポリシーを実施することで、産業オペレーションの継続性、回復力、安全性を実現します。LifecycleIQサービスの脅威検知製品にCyber Visionが加わることで、既存のシスコ社のソリューションをお持ちのお客様、新規にネットワークを構築されるお客様、シスコ社のネットワークインフラを更新されるお客様に、スイッチベースのユニークなアーキテクチャを提供します。

ロックウェル・オートメーションのポートフォリオ&ビジネスマネジメント - カスタマサポート&メンテナンス(CSM)担当ディレクタであるアンジェラ・ラプコは、次のように述べています。「当社は、シスコ社との戦略的提携を継続できることを大変うれしく思います。我々のパートナシップは、ITネットワークとセキュリティにおけるシスコ社の世界的なリーダシップと、産業用オートメーションとOTにおけるロックウェル・オートメーションの世界的なリーダシップを結びつけるものです。当社のサイバーセキュリティ脅威検知サービスのポートフォリオにCisco Cyber Visionを加えることで、ロックウェル・オートメーションとシスコ社のエコシステム間の統合、特にサイバーセキュリティに関する統合を拡大することができ、当社のお客様にメリットをもたらすことができます。」

シスコ社のIoT担当副社長兼GMのヴィカス・ブタニー氏は次のように述べています「ロックウェル・オートメーションの脅威検知ポートフォリオにシスコのCyber Visionが加わったことは、お客様の産業オペレーションのサイバーセキュリティ強化を支援するための共同コミットメントの模範となります。Cyber Visionは、産業用ネットワークにサイバーセキュリティを組み込むことで、お客様がビジネスに不可欠な業務を簡単に大規模に行なうことを可能にします。当社は、ITチームとOTチームがこれらの重要なリスクを管理し、産業用セキュリティの課題を解決するために必要な、コラボレーションワークフローと共有ビジョンを可能にする、最も包括的な製品とサービスのポートフォリオを提供できることを誇りに思います。」

ロックウェル・オートメーションとシスコ社は、お客様の産業用ネットワークとセキュリティに関する課題を解決するために、これまでも共同で取り組んできました。これには、お客様が拡張性のあるセキュアな産業用ネットワークを設計・導入するための設計図を提供する、共同開発されたConverged Plantwide Ethernet (CPwE)アーキテクチャや、過酷な環境に対応するセキュアなスイッチングインフラを提供する、共同開発されたAllen-BradleyのStratix管理型スイッチなどが含まれます。

重要なエッジアプリケーションのためのゼロ・タッチ・コンピューティング

ロックウェル・オートメーションのEncompassパートナであるストラタス社は、マシンのパフォーマンスを向上させ、歩留まりを高め、高い可用性と信頼性を確保するエッジ・コンピューティング・ソリューションを提供しています。

インターネットに接続されたデバイスからより多くのデータが生成され、これらのエッジロケーションで処理されるようになると、企業は、使いやすく、保護しやすく、より自律的な先進のコンピューティング基盤を必要とします。

ストラタス社のztC Edgeがそのお役に立ちます。ztC Edgeは、セキュアで堅牢な高度に自動化されたコンピューティングプラットフォームであり、企業ネットワークのエッジにおける生産性の向上、運用効率の向上、ダウンタイムリスクの低減を支援します。OTとITの両方のために設計されたztC Edgeは、導入が簡単で、セキュアでローカルやリモートでの管理も簡単で、メンテナンスやサービスも容易です。自己モニタ、自己保護、自己同期の機能を備えたztC Edgeは、企業の時間とコストの削減に貢献します。

ztC Edgeは、仮想化、自動保護、産業用相互運用性、OT管理性、フィールドサービス性を備えており、高可用性と耐障害性を備えた仮想化エッジアプリケーションを迅速かつ容易に提供することができます。ztC Edgeノードは、一般的に産業現場で見られる過酷な条件に適しており、データを生成するデバイスの近くの制御室、制御パネル、またはショップフロアに導入することができます。

購読申込

最新ニュースと情報をお受け取りになるには、ロックウェル・オートメーションのメールマガジンの購読申込をお願いいたします。

購読申込
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 企業情報
  3. Chevron LeftChevron Left ニュース
  4. Chevron LeftChevron Left 注目の製品およびソリューション
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。
を続行するには、クッキーの設定を更新してください.
この機能には、お客様の利便性を向上させるためにクッキーが必要です。これらのクッキーを許可するように設定を更新してください:
  • ソーシャルメディア・クッキー
  • 機能性クッキー
  • パフォーマンスクッキー
  • マーケティングクッキー
  • 全てのクッキー
いつでも設定を更新することができます。詳しくは{0}をご覧ください プライバシーポリシー
CloseClose