Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

産業施設向け燃焼後CO2回収

CO2回収施設向け統合制御アーキテクチャのメリットを実現します。

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Oil refinery industry Oil and Gas Industrial zone,The equipment of oil refining,Close-up of industrial pipelines of an oil-refinery plant,Detail of oil pipeline with valves in large oil refinery.petrochemical plant

脱炭素化への世界的な要請が高まる中、燃焼後CO2回収は、発電だけでなく、セメントや鉄鋼生産といった排出削減が困難な産業部門の脱炭素化においても重要な技術として浮上しています。しかし、CO2回収を大規模に導入するには、技術的、運用的、そして経済的に重大な課題が伴います。

これらの課題には、エネルギー集約性の高い吸収・再生サイクルの管理、変化する排ガス条件下での安定したプロセス性能の維持、施設全体のパワーシステムと大規模な電気負荷の連携、温度変動、腐食性物質、高圧機器が使用される環境における安全な操業の確保などが含まれます。また、組織は運用コストの高騰、複雑な溶剤管理、そして排出量報告と規制遵守を支える信頼性の高いデータの必要性にも直面しています。プロセス制御、パワーマネジメント、安全、分析を統合した統合アーキテクチャは、これらの課題に対する魅力的なソリューションを提供し、より安全で効率的、そして費用対効果の高いCO2回収オペレーションを実現します。

Why Integrated Architecture Can Be Your One Plant-Wide Control System
シリーズ
Why Integrated Architecture Can Be Your One Plant-Wide Control System
Event (Webinar)
Providing a holistic approach to control, design, cybersecurity and more.
日付:
時刻:
期間: 60 Minutes
言語: English

予算支出を最適化し、プロジェクトを迅速に完了

資本コストと設計コストを削減: 制御、HMI、アラームのための統合環境と、オブジェクト指向プログラミングおよび事前構築されたテンプレートを組み合わせることで、エンジニアリングの労力と設計の不整合を削減します。シミュレーションとエミュレーションにより、導入前に設計を検証し、プロジェクトのリスクとコストのかかる手戻りを最小限に抑えます。

配電とモータ管理においては、プロセスシステムとパワーシステムを統合するシームレスなアーキテクチャにより、プロジェクトの実行と立上げが効率化され、時間とリソースの大幅な節約につながります。

既存のインフラとのシームレスな統合: 燃焼後CO2回収プラントは、既存の発電システムや産業プラントシステムとの連携が不可欠です。Integrated Architecture® (統合アーキテクチャ)は、新しいCO2回収ユニットと既存設備とのスムーズな接続を可能にし、システムの混乱を最小限に抑え、既存の投資を最大限に活用します。統合プラットフォームはモジュール式のプラントとスキッドの統合をサポートし、一貫したHMIとアラーム構造を備え、新しいプロセススキッドをプラントの生産システムに組み込むことができます。

リスクの低減とコンプライアンスの促進、そして信頼性の向上

人とプロセスの安全: あらゆるレベルでの安全を確保。コンプレッササージ防止、システム冗長性、非常停止機能、火災・ガスシステムとのインターフェイスといった主要機能は、全体設計に組み込まれています。SIL 2およびSIL 3規格認証の安全計装システム(SIS)は包括的な保護機能を提供し、集中化されたアラーム管理により、重大な事象を迅速に検知・対処します。

規制コンプライアンスとレポート: 環境規制では、CO₂回収率、排出量削減率、その他のパフォーマンス指標の正確な追跡が求められています。統合プロセス制御システムは、データ収集、レポート作成、コンプライアンス管理を自動化し、手作業による労力とエラーのリスクを軽減します。組み込みの分析機能とKPIダッシュボードは、オンプレミスとクラウドの両方の導入において、リアルタイムのインサイトを提供します。

サイバーセキュリティ・バイ・デザイン: 最新の設計は、産業用サイバーセキュリティ規格(IEC 62443-3-3など)に準拠しており、ユーザ認証、ネットワークセグメンテーション、セキュアなリモートアクセス、データ暗号化、侵入検知、監査証跡、パッチ管理などの機能を備えています。この堅牢なセキュリティ体制は、進化する脅威から重要なインフラを保護します。

産業用OTサイバーセキュリティ – ロックウェル・オートメーションのSecureOT
 産業用OTサイバーセキュリティ – ロックウェル・オートメーションのSecureOT
産業用OTサイバーセキュリティ – ロックウェル・オートメーションのSecureOT
SecureOTは、OTネイティブ設計のソフトウェア、専門家サービス、およびグローバル規模を組み合わせて、リスクを軽減し、稼働時間を向上し、産業運用のコンプライアンスを簡素化します。

運用効率の向上 - 運用および保守効率

可視性と意思決定の強化: 豊富な診断データと状況認識に基づくHMIにより、オペレータはシステムの状態を明確かつ包括的に把握できます。これにより、より迅速かつ情報に基づいた意思決定と先を見越した保守が可能になります。インテリジェント電子機器(IED)およびモータ制御との統合により、シームレスなデータ交換が実現し、重要なパワーシステムの信頼性と安全が向上します。

プロセス最適化と柔軟性: 変動する排ガス組成、高いエネルギー要件、そして溶媒管理は、燃焼後炭素回収システムにおける依然として大きな課題です。統合ソリューションには、吸収塔、剥離塔、溶媒再生段階の動的最適化を含む、高度なプロセス最適化ツールが組み込まれています。これらのツールは、炭素回収プロセスに固有の非線形ダイナミクスと複雑な変数相互作用に対応するように設計されており、変化するプロセス条件下でも安定的かつ効率的な運用を可能にします。

保守効率: 診断データとシステム健全性情報への統合アクセスにより、予測保守、迅速なトラブルシューティング、ダウンタイムの削減が可能になります。この合理化されたアプローチにより、保守チームは問題に積極的に対処し、少ない労力で最適なシステムパフォーマンスを維持できます。

分散制御システム(PlantPAx)
分散制御システム(PlantPAx)
分散制御システム(PlantPAx)
最新式のDCSによりプラントのライフサイクル全体を通して業界の課題を解決してください。

エネルギー管理と効率性の向上: 統合エネルギー管理アプリケーションは、プラント、プロセスエリア、機器レベルでのエネルギー消費に関する詳細なデータを提供します。これにより、正確なモニタと最適化戦略が可能になり、コスト削減とサステナビリティ(持続可能性)の目標達成の両方をサポートします。
 

将来を見据えた運用と長期的なパフォーマンスと拡張性を実現

長期的なパフォーマンスを実現するために設計されたシステム。オープンなモジュール型プラットフォームにより、大規模な改修なしに将来の拡張やアップグレードが可能です。

統合アーキテクチャは、燃焼後CO2回収プロジェクトを成功に導く基盤です。プロセス制御、パワーマネジメント、安全、分析、サイバーセキュリティを統合することで、統合、最適化、コンプライアンス、コスト管理といった複雑な課題に対処します。その結果、より安全で効率的、そして将来を見据えた施設が実現し、信頼性の高いCO2回収性能を提供し、低炭素社会への移行を支援します。

生産、プロセス、電力に関するリアルタイムの洞察
生産、プロセス、電力に関するリアルタイムの洞察
生産、プロセス、電力に関するリアルタイムの洞察
当社の産業用制御システムは、プロセス制御とパワー制御を統合しています。設計時間、資本、運用コストを削減します。1つのHMIでリアルタイムの生産データを取得できます。

さらに詳しい資料:

https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/br/oag-br011_-en-p.pdf

https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/br/oag-br009_-en-p.pdf

 
FactoryTalk Energy Managerアプリケーション
FactoryTalk Energy Managerアプリケーション
FactoryTalk Energy Managerアプリケーション
拡張性に富んだアプローチでエネルギーモニタを実行し、効率を高め、エネルギー使用の削減機会を特定し、デジタルトランスフォーメーションを加速します。

公開 2026年3月10日

トピック: Build Resilience Optimize Production Drive Sustainability 分散制御システム(PlantPAx) Packaged Solutions 産業オートメーションおよび制御 プロセスソリューション Sustainable Solutions サステナビリティ セメント 化学薬品 金属 石油&ガス 発電 FactoryTalk Energy Manager PlantPAx PlantPAx DCS

購読登録

最新ニュースや情報をお受け取りになるには、メールマガジンの購読登録をお願いいたします。

購読登録

お客様へのご提案

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 企業情...
  3. Chevron LeftChevron Left ニュース
  4. Chevron LeftChevron Left ブログ
  5. Chevron LeftChevron Left 産業施設向け燃焼後CO2回収