Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

高度な資材搬送で、課題を強みへと変える

高度なモーションとロボティクス技術を採用して、主要な課題を克服しましょう。

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Engineer, manager, inspector, checking and analysis data controlling of automation robot arms machine in factory industrial on system of software welding robotics and digital manufacturing operation.

はじめに: 資材搬送は、今や戦略的な優位性となる

今日の製造環境では、資材搬送はもはや単なるサポート機能ではなく、パフォーマンスを向上させる重要な原動力となっています。生産環境のダイナミック化に伴い、SKU (在庫管理単位変動)の増大、お客様のリードタイムの短縮、コストと品質に対する絶え間ない圧力が高まり、非効率的な資材の流れは運用パフォーマンスを静かに蝕む「見えざる重荷」となっています。

しかし、ここにチャンスがあります。従来のシステムにとって負担となる課題も、高度なモーション、ロボティクス、および統合制御テクノロジを用いることで、競争優位性の源泉になる可能性があります。

最新の資材搬送ソリューションは、製造メーカの柔軟性、生産性、およびレジリエンス(回復力)に対する考え方を変革しています。

課題1: 手作業によるマテリアルハンドリングと、オートメーションがそれを強みへと変える方法

問題:

多くの産業現場において、手作業による運搬(マニュアルハンドリング)は依然として広く行なわれています。工程間の原材料移動や、ラインからの完成品の搬出を人手に頼ることは、労働リソースを消耗させ、人間工学的および安全上のリスクをもたらすだけでなく、スループットの低下を招きます。特に、絶えず変動が生じる多品種生産の現場においては、その影響は顕著です。

ソリューション:

自律走行搬送ロボット(AMR)は、マテリアルハンドリングを単なる手作業から、自動化されたインテリジェントなワークフローへと昇華させます。

OTTO® AMRは、以下の点を通じて優位性をもたらします。

  • AIを活用した経路計画により、動的なナビゲーションを実現
  • 生産スケジュールやラインの稼働状況と連携
  • 希少な労働力への依存を低減
  • 予測可能かつ再現性の高い資材配送により、稼働時間を改善

これらは作業員がより付加価値の高い業務に専念できるようにし、より安全かつ効率的な生産環境の構築を支援します。

課題2: 頻繁な段取り替えと、柔軟性の高速化

問題:

固定式のコンベアや機械的に連結されたシステムは、迅速かつ頻繁な段取り替えへの対応に苦労しています。多品種少量生産の現場では、手作業による調整が必要でダウンタイムが発生するような、厳格な機械セットアップの限界が明らかになります。

ソリューション:

リニア搬送システムでは、段取り替えを機械的なプロセスではなくデジタルプロセスに変換します。

磁気推進式、かつ個別に制御可能なカートを活用することには、以下のようなメリットがあります。

  • SKU (製品種別)の迅速な切換え
  • 同じ設置面積でスループットを向上
  • 複雑な用途に対応する高精度なモーションコントロール
  • 機械の摩耗と、メンテナンス作業の低減

機械的制約をなくすことで、リニア搬送システムはソフトウェアの速度で柔軟性を実現します。

課題3: 分断されたシステムと、統合ロボット制御の力 

問題:

モーションシステム、ロボット、コンベア、セーフティコントローラ、およびビジョンシステムは、多くの場合、それぞれ独立したプラットフォーム上で稼働しています。これにより、同期の問題が発生し、立上げ時間が長期化し、より複雑なワークフローへの拡張が困難になります。

ソリューション:

統合ロボット制御アーキテクチャは、ロボット制御、モーションコントロール、資材搬送、そして安全機能を、1つのプラットフォームに統合します。 

以下のようなメリットを備えています。

  • 立上げの迅速化とエンジニアリング時間の短縮
  • デバイス間の同期の向上
  • メンテナンス作業の簡素化
  • エンド・ツー・エンドのシステム可視性により、より的確な意思決定が可能に

すべてのコンポーネントが同じ「言語」で通信することで、複雑さが軽減され、パフォーマンスが向上します。
 

課題4: スペースの制約と、より少ないスペースでより多くのことを実現

問題:

製造メーカは、フロアスペースを最大限に活用するためにコンパクトで多機能なシステムを必要としています。従来の設定では、多くの場合、異なるタスクに対して個別の機械が必要になるため、設置面積とコストが増大します。

ソリューション:

高度なモーションおよびロボティクスにより、充填、箱詰め、パレタイジングなどの操作を1つの設置面積で組み合わせる多機能機械が実現します。モジュール式のアーキテクチャにより、製造メーカはスペースを過剰に必要とせずに高性能システムを提供し、以下を実現できます。

  • 1つのステーションで複数の工程を統合
  • 機能を損なうことなく設置スペースを最適化
  • 拡張性の高いモジュールにより、将来にわたって通用するラインを構築
  • 部品の共通化により、総所有コスト(TOC)を削減

製造メーカは、同じ設置面積または小さい設置面積でより多くの製品を生産できます。

課題5: ダウンタイムと非効率、および構築前に成功するための設計

問題:

ダウンタイムは1分1秒が重要です。手作業による切換え、連携の不十分なワークフロー、そして立上げの最終段階で生じる予期せぬトラブルは、遅延やコスト超過を招き、生産ロスの原因となります。

ソリューション:

Emulate3D™ソフトウェアなどのデジタル設計およびシミュレーションツールを使用すると、物理的な世界に展開する前に、資材搬送システムをデジタル世界で完全にテストおよび調整できます。

製造メーカは以下を行なうことができます。

  • フロー、容量、パフォーマンスを早期に検証
  • 現場で問題が発生する前にボトルネックを特定
  • 立上げ期間を劇的に短縮
  • よりスムーズで迅速な本番稼働を実現

デジタルツインはリスクを予測可能性に変え、予測可能性をスピードに変えます。

課題から競争優位へ: 真の成果

高度な資材搬送ソリューションを包括的に導入すると、目に見える変革が実現します。

  • 市場投入までの時間を短縮: バーチャルコミッショニングとモジュール式アーキテクチャにより、導入時間を大幅に短縮
  • スループットの向上: 同期動作とロボティクスにより、生産性と応答性が向上
  • 従業員の再配置: AMR (自律走行搬送ロボット)と自動切換えにより、手作業が削減され、より付加価値の高い業務に人員を割当てることが可能
  • 安全の向上: インテリジェントなルーティングと統合安全システムにより、リスクを低減
  • 拡張性: モジュール式のプラットフォームにより、製造メーカは導入時には小規模から始めて、ニーズの変化に合わせて拡張可能
     

実践的な導入ロードマップ

  • 現状の評価: 資材の流れにおけるボトルネックを特定し、その影響を定量化する。
  • 明確な目標定義: 柔軟性、安全、スピードのいずれを優先する場合でも、テクノロジへの投資を戦略的なビジネス成果と整合させることが重要です。
  • 専門家の早期関与: モーション、ロボティクス、AMR、安全、およびデジタル設計にわたる統合プラットフォームと実証済みのアプリケーション経験を提供できる、ロックウェル・オートメーションの信頼できるパートナと連携する。
  • 小規模から始め、迅速に拡張: モジュール式システムを用いたパイロットプロジェクトから開始して、その後、生産ラインや拠点へと展開する。
  • シミュレーションを活用して意思決定のリスクを軽減: 導入前にシミュレーションを使用して設計を検証し、パフォーマンスを最適化する。
     

結論:「スマートな一手」を

資材搬送は、製造メーカがアジリティ(俊敏性)、効率性、そして競争力を高めるための、最も強力な手段の1つです。高度なモーションおよびロボティクス技術を採用することで、製造メーカは課題をチャンスに変え、チャンスを優位性へと変えることができます。

次のステップへと踏み出す準備はできましたか?

お問い合わせください

公開 2026年3月11日

トピック: Optimize Production Advanced Motion & Robotics モーションコントロール

アラ・スレニアン
アラ・スレニアン
Production Logistics Business Manager、ロックウェル・オートメーション
アラは、ロックウェル・オートメーションのプロダクション・ロジスティクス事業部のリーダーを務めており、先進的なモーションおよびロボティクスソリューションを統合するアプローチを開発し、顧客が将来に対応した工場のためのエンドツーエンドのマテリアル移動を自動化し最適化できるよう支援しています。以前は、同社の生産計画およびスケジューリングソフトウェアポートフォリオを統括していました。工場運営、リーン生産、デジタルトランスフォーメーションにおける40年の経験を持つアラは、さまざまな製造分野において一貫して大幅な改善を実現してきました。
購読登録

最新ニュースや情報をお受け取りになるには、メールマガジンの購読登録をお願いいたします。

購読登録
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
  5. Chevron LeftChevron Left 高度な資材搬送で、課題を強みへと変える