Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

プラント全体を網羅する制御はPlantPAxから

オペレーションの連携、成長のサポート、そして最新化の簡素化を実現する、拡張性に優れた分散制御システム(DCS)

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Engineer monitoring several factory screens

プロセスメーカは、パフォーマンスの向上、リスクの低減、そして限られたリソースでの業務効率化といった課題に直面しており、単に信頼性の高い制御システム以上のものを求めています。彼らに必要なのは、プラント全体の業務を連携させ、作業を簡素化しつつ、変化するニーズに合わせて将来への明確な道筋を示せるシステムです。

PlantPAx®は、プラント全体の制御、ライフサイクルを通じた信頼性、そして長期的な拡張性を実現する分散制御システム(DCS)として、こうした課題の解決を支援します。プロセス制御、ディスクリート制御、パワー制御、情報管理、安全制御を共通のアーキテクチャに統合することで、業務の標準化や複雑さの解消、さらには時間の経過に伴う柔軟な適応が可能になります。PlantPAxを導入することで、単なる制御システムの構築にとどまらず、設計・運用・進化のあらゆる段階において扱いやすく、一貫性と拡張性を備えた基盤を築くことができます。

プラント全体を制御する単一のプラットフォーム

現代の操業には、単独で機能する制御システム以上のものが求められています。現場のチームには、プラント内の重要な領域を連携させ、情報のアクセスや活用を容易にするプラットフォームが必要です。

PlantPAxは、プロセス制御とより広範な自動化環境を統合し、チームに一貫性のある基盤を提供します。小規模なアプリケーションから大規模な分散型アーキテクチャまで容易に拡張できるため、プラント全体でサポート体制を標準化でき、将来の拡張にも柔軟に対応可能です。こうしたプラント全体を網羅するアプローチは、システムの複雑さを低減します。個別のポイントソリューションを継ぎ合わせるのではなく、共通のアーキテクチャを基盤とすることで、操業全体にわたる可視性、一貫性、そして実行力が向上します。

ライフサイクルを通じた確実な運用のために

分散制御システム(DCS)は長期的な投資対象です。日々の生産を支えるだけでなく、システムの拡張やサイバーセキュリティ要件への対応、そして将来的な最新化のニーズに適応できる能力が求められます。

たとえ優れた技術的基盤を持つシステムであっても、善意のシステムインテグレータによる不適切な導入が行なわれれば、ライフサイクル全体にわたって続く問題を引き起こしかねません。ロックウェル・オートメーションは、こうしたリスクに対処するためPlantPAx System Assuranceプログラムを展開しています。このプログラムは、システム・インテグレータ・パートナと連携し、適切に設計され、ライフサイクル全体を見据えたソリューションの提供を実現するものです。

システム特性の把握、リファレンスアーキテクチャ、ライフサイクルサポート、そして移行ガイダンスを組み合わせることで、本プログラムは、チームが一貫性を保ちながらシステムの設計・導入を行ない、リスクを抑えつつ長期的にシステムを進化させることを可能にします。限られたエンジニアリングリソースの中で最新化の目標を追求するチームにとって、この一貫性は極めて重要です。それは、再現性のある手法の確立を支え、変更時の不確実性を低減するとともに、不必要な複雑さを増やすことなく、アップグレードへの明確な道筋を示します。

PlantPAxシステムv5.50がプロセス運用にもたらすもの

PlantPAxシステム v5.50は、単一の制御プラットフォーム上でプロセス担当チームが実現できる範囲を拡大します。ControlLogix® 5590プロセスコントローラへの対応により、より大規模なアプリケーションへの対応や、より複雑な制御戦略の実行、そしてより効率的なシステムの設計が可能になります。

この一歩前進は、漸進的な改善にとどまりません。複雑さを同じペースで増やすことなく、システムを効率的に拡張できる能力をチームに提供します。各コントローラの容量が増えることで、設計全体におけるコントローラの数が減ります。これにより、アーキテクチャが簡素化され、ハードウェアへの依存度が低減し、ライフサイクル全体における総所有コストが削減されます。

高可用性アプリケーションにおいては、フロントポート経由のクロスローディングのサポートにより、冗長コントローラをより高速かつ効率的に同期させる方法が導入されます。これは冗長性を向上させ、高可用性システム設計に伴う従来のパフォーマンス上のトレードオフを軽減するのに役立ちます。

重要な成果: 規模の拡大、効率化、そしてプロジェクトサイクルの短縮

より多くの制御能力を少数のコントローラに集約することで、プロジェクト全体およびライフサイクル全体にわたってメリットが生まれます。

  • コントローラ数、盤内スペース、管理すべき周辺機器の削減によるシステム設計の簡素化
  • ハードウェアやインフラ要件の低減に伴う、プロジェクトコスト(設備投資)の削減
  • 構成、検証、トラブルシューティングの対象となるシステム数が減ることによる、試験・立上げの効率化
  • メンテナンスの簡素化、予備部品の削減、アップグレード作業箇所の減少など、ライフサイクルを通じた負担の軽減
  • 将来の拡張、ユニットの追加、データ量の増加に対応できる成長する余地の確保

これらの利点は、エンジニアリングの工数を削減し、システムの運用や保守を容易にするのに役立ちます。また、高度な制御、分析、企業全体でのシステム統合といった将来の取り組みに向け、拡張性の高い基盤を構築することにもつながります。

安全、サイバーセキュリティ、接続性、およびテスト

PlantPAxシステム v5.50は、コントローラの性能以外の面でも重要な機能を強化しています。同一コントローラ内で統合安全機能を利用できるため、プロセス制御と安全機能が共存するアプリケーションに対応可能です。これにより、システム構成を簡素化し、特定の環境においては個別の安全システムを必要としない構成を実現できます。

セキュアブートやCIP Securityへの対応といった組み込みのサイバーセキュリティ機能がコントローラレベルでの保護を強化し、より広範なサイバーセキュリティ戦略の推進に取り組むプラントを支援します。また、OPC UA接続機能の拡張により、ヒストリアン、MESプラットフォーム、分析ツール、企業の基幹システムとのデータ共有が容易になり、新たなインフラを追加することなく、運用に関する知見へのアクセス性が向上します。

さらに、本リリースではFactoryTalk® Logix Echoを使用したコントローラのエミュレーションにも対応しています。これにより、チームは導入前に制御アプリケーションのテストや検証を行ない、コードを変更することなく物理システムへ移行することが可能となり、リスクの低減と立ち上げに向けた準備態勢の強化がはかれます。

主な技術的特長

PlantPAxシステムv5.50の主な機能は以下の通りです。

  • シンプレックス(単一)および冗長構成における、一般的な制御戦略の実行性能向上
  • コントローラのメモリ増量およびアラーム容量の拡大
  • コントローラ当たり最大100,000個のOPC UAノードおよび600個以上のEtherNet/IPノードに対応
  • 冗長化性能を向上させるフロントポート経由のクロスローディング機能
  • SIL 2 / PLd準拠の安全機能を統合
  • セキュアブートおよびCIP Securityへの対応
  • FactoryTalk® Logix Echoによるコントローラエミュレーションへの対応
     

将来を見据えた、より強固な基盤

プロセスメーカにおいて、パフォーマンスの向上、リスクの低減、そして段階的な最新化に取り組む際、PlantPAxはプラント全体を制御するための拡張性に優れた基盤を提供します。

PlantPAxシステムv5.50およびControlLogix® 5590プロセスコントローラへの対応により、進化し続けるよう設計されたアーキテクチャを基盤としつつ、システム設計の簡素化、高可用性パフォーマンスの向上、そしてライフサイクル管理の複雑さの低減を実現できます。

複数拠点の標準化、既存のプロセスエリアの拡張、または将来の最新化への備えなど、どのような目標であっても、PlantPAxは一貫性を保ちながら、確信を持ってライフサイクルを管理し、前進できるよう支援します。

分散制御システム(PlantPAx)
分散制御システム(PlantPAx)
分散制御システム(PlantPAx)
最新式のDCSによりプラントのライフサイクル全体を通して業界の課題を解決してください。
ご覧ください

公開 2026年8月19日

トピック: Accelerate Digital Transformation Optimize Production プロセスソリューション デジタルトランスフォーメーション PlantPAx DCS

クリストファー・ドーナン
クリストファー・ドーナン
Commercial Marketing Manager - Controllers, I/O, and PlantPAx portfolios, ロックウェル・オートメーション
クリストファー・ドーナンは、ロックウェル・オートメーションにおいてControllers、I/O、およびPlantPAxのCommercial Marketingを統括しています。20年の経験を持つクリスは、エンジニアリングの専門知識を顧客価値に転換し、統合された制御および情報ソリューションを通じて、よりスマートでレジリエントな運用を推進しています。
購読登録

最新ニュースや情報をお受け取りになるには、メールマガジンの購読登録をお願いいたします。

購読登録

お客様へのご提案

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 企業情...
  3. Chevron LeftChevron Left ニュース
  4. Chevron LeftChevron Left ブログ
  5. Chevron LeftChevron Left プラント全体を網羅する制御はPlantPAxから