Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

自動化から自律化へ

高度なモーションとロボティクスがエンド・ツー・エンドの資材搬送を変革する方法

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
16x9-robotics-1096141913.png

自動化から自律化への移行

製造メーカが直面する課題は、不安定な需要、世界的なサプライチェーンの混乱、在庫管理単位の急増、スピードとカスタマイズに対する期待の高まりなど増大していっています。労働力不足とコスト圧力により、手作業によるプロセスは持続不可能になり、資材搬送における遅延や引き継ぎは生産全体に波及し、スループット、品質、収益性に影響を与えます。

生産ロジスティクスは製造の屋台骨となるものです。これは単に部品を移動させるだけでなく、ライフサイクル全体にわたるマテリアルフロー(資材の流れ)を調整することを指します。今日の複雑な環境では、これは戦略的な差別化要因となっています。効率性、柔軟性、およびレジリエンス(回復性)は、資材をプラント内でいかにうまく移動させるかによって変わります。

静止コンベアと手作業による処理で構成される従来システムでは対応できません。製造メーカには、計画と実行をシームレスに統合するインテリジェントなコネクテッドソリューションが必要です。ここでは高度なモーションとロボティクスが中心的な役割を果たします。

資材搬送の自律化を推進

静止コンベアと手作業による操作で構成される従来システムは、多品目、少量生産、迅速な段取り替えという現代のニーズへの対応に苦しんでいます。

自動化から自律化への移行は、製造メーカの資材搬送へのアプローチに必要かつ根本的な変化をもたらします。自動化とは反復作業を機械に置き換えることであり、自律化とは、絶えず人間が介入する必要をなくして、ニーズを予測し、変化に適応し、パフォーマンスを最適化するインテリジェントなシステムを構築することです。

高度なモーションとロボティクスというテクノロジがあればこれを実現可能で、生産ライフサイクル全体にわたって、硬直的で直線的なプロセスを動的でインテリジェントなフローに変換します。

自律型マテリアルフローの基盤構築

統合制御アーキテクチャは、ロボット、コンベア、安全システムを1つのプラットフォームに統合し、複雑さをなくします。この統合により、プラント全体でパフォーマンスが同期され、コントローラを複数設置する必要が少なくなるため、導入が加速されます。リニア搬送システムなどのインテリジェントな搬送技術によって、従来のベルトやチェーンを利用したシステムが、正確で高速な動きを可能にする磁気駆動型カートに置き換えられます。これらのシステムでは迅速な段取り替えや柔軟なレイアウトに対応できるため、アジリティ(俊敏性)が重視される多品目、少量生産の環境に最適です。

自律走行搬送ロボット(AMR)は、ワークステーション間の資材搬送を自動化することで、さらなるインテリジェント化を実現します。AIを活用したナビゲーションとリアルタイムでの調整に対応したこれらのロボットは、変化の多いプラント条件への適応、ワークフローの最適化、安全向上を実現しつつ人件費を削減します。Emulate3Dなどのデジタル設計およびシミュレーションツールを使用すると、製造メーカは実装前に物流戦略を仮想的にモデル化し、検証することができます。これにより、リスクを最小限に抑え、立上げ時間を短縮し、ニーズに合わせて機能するシステムを提供できます。

影響: 効率性からインテリジェンスへ

生産ロジスティクスの原則と高度なモーションテクノロジを組み合わせることで、オペレーションを改善するだけでなく、さらに変革を実現することができます。製造メーカは、立上げ時間の短縮、同期システムによるスループットの向上、手作業による処理の削減による大幅な省力化により、市場投入までの時間を短縮できます。インテリジェントなルーティングと統合システムにより安全が向上し、ビジネスニーズに応じて成長するモジュール式のプラットフォームにより拡張性が実現されます。

製造メーカには以下のようなメリットがあります。

  • 市場投入までの時間の短縮: シミュレーションとモジュール式のアーキテクチャにより、立上げ時間を最大25%短縮します。
  • 人件費の削減: AMRと自動段取り替えにより、手作業による処理が削減され、人件費が大幅に削減されます。
  • 安全の向上: インテリジェントなルーティングと統合安全システムにより、仕事場の危険を最小限に抑えます。
  • 拡張性: モジュール式のプラットフォームにより、製造メーカは導入時には小規模から始め、ニーズの変化に合わせて拡張することができます。

自律化への移行

自動化から自律化への道のりは、現在の状態を明確に理解することから始まります。製造メーカは、材料フローのボトルネックを特定し、それがパフォーマンスにどのように影響しているか定量化する必要があります。そこから、ビジネスの優先事項に沿った目標を定義することが、成功の基盤となります。優先事項は速度、柔軟性、安全のいずれか、またはそれらすべてでも構いません。統合プラットフォームと業界で実績のある専門知識を提供するソリューションプロバイダとパートナシップを結ぶことで、テクノロジへの投資が測定可能な結果をもたらしていることの確認に役立ちます。モジュール式システムで小規模に始めることで、製造メーカは既存の運用を中断することなく新しいアプローチを試験的に実施できます。一方で、デジタルツールは、展開前に設計を検証し安心して使うことができます。その後、ラインや施設全体で迅速に拡張すると、柔軟なアーキテクチャとインテリジェントなシステムのサポートを活用しつつ自然に進めることができます。

スマートに進める

材料の移動はもはやバックグラウンドプロセスではなく、戦略的な差別化要因となっています。高度なモーションとロボティクスを採用することで、状況が複雑化していく中でも、製造メーカはアジリティ、効率性、およびレジリエンスを引き出すことができます。自動化から自律化への移行は、テクノロジ面だけの問題ではなく、ビジネスを長期的な成功に導くことを意味します。

次の一歩を踏み出す準備はできていますか?

高度なモーションとロボティクスが、エンド・ツー・エンドの資材搬送を統合し、未来を見据えた工場の構築にどのように役立つかをご覧ください。

お問い合わせ
高度なモーションおよびロボティクス
高度なモーションおよびロボティクス
高度なモーションおよびロボティクス
業界をリードする高度なモーションおよびロボティクスソリューションを使用して、よりスマートで高性能なオートメーションシステムを設計します。
こちらをご覧ください

公開 2026年1月26日

トピック: Accelerate Digital Transformation Empower People Optimize Production Advanced Motion & Robotics デジタルトランスフォーメーション 自動車&タイヤ ライフサイエンス Independent Cart Technology モーションコントロール Emulate3Dデジタルツイン

アラ・スレニアン
アラ・スレニアン
Production Logistics Business Manager、ロックウェル・オートメーション
アラは、ロックウェル・オートメーションのプロダクション・ロジスティクス事業部のリーダーを務めており、先進的なモーションおよびロボティクスソリューションを統合するアプローチを開発し、顧客が将来に対応した工場のためのエンドツーエンドのマテリアル移動を自動化し最適化できるよう支援しています。以前は、同社の生産計画およびスケジューリングソフトウェアポートフォリオを統括していました。工場運営、リーン生産、デジタルトランスフォーメーションにおける40年の経験を持つアラは、さまざまな製造分野において一貫して大幅な改善を実現してきました。
購読登録

最新ニュースや情報をお受け取りになるには、メールマガジンの購読登録をお願いいたします。

購読登録

お客様へのご提案

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 企業情...
  3. Chevron LeftChevron Left ニュース
  4. Chevron LeftChevron Left ブログ
  5. Chevron LeftChevron Left 自動化から自律化へ: 高度なモーションとロボティクスがエンド・ツー・エンドの資材搬送を変革する方法