Loading

設計および構成ソフトウェア

プログラム。シミュレート。構成。視覚化。
設計および構成ソフトウェア hero image
産業用オートメーションおよび制御
    • 概要
    • 設計および構成ソフトウェア
    • 設計および構成ソフトウェア
    • マイクロ制御
    • マイクロ制御
  • 統合アーキテクチャ
    • 概要
    • インテリジェントなパッケージ型パワーシステム
    • インテリジェントなパッケージ型パワーシステム
    • TotalFORCEテクノロジ
    • TotalFORCEテクノロジ
    • 産業ロボットオートメーション
    • 産業ロボットオートメーション
    • スケーラブルなコンピューティング
    • スケーラブルなコンピューティング
    • スマートデバイス
    • スマートデバイス

Connected Components Workbench™ソフトウェアを使用すれば、各種業界向けスタンドアロンマシンの開発を簡略化できます。マイクロ制御システムの統合設計ソフトウェアとして、Connected Components Workbench™ソフトウェアは、コントローラプログラミングとシミュレーション、デバイス構成、およびヒューマン・マシン・インターフェイス(HMI)エディタとの統合や視覚化を実現します。このソフトウェアは、機械の初期開発にかかる時間とコストの削減に効果的です。


Connected Components Workbench (CCW)ソフトウェアについてご覧ください

このソフトウェアはロックウェル・オートメーションとMicrosoft Visual Studioの実証済みの技術を基に開発されています。直感的な設計ソフトウェアには、以下のような特長があります。

  • プログラムが簡単  – サンプルコードおよびユーザ定義ファンクションブロックでプログラミングを簡略化
  • シミュレートが簡単 - Micro800™ シミュレータを使用し、ハードウェア不要でアプリケーションをプログラムおよびテスト
  • 構成が簡単  – 単一の統合設計ソフトウェア環境により、機械の初期開発にかかる時間とコストを削減
  • 視覚化が簡単  – HMIタグの作成時にMicro800コントローラの変数を直接参照
Connected Components Workbenchソフトウェアのチュートリアル
Connected Components Workbenchソフトウェアのチュートリアル
ビデオチュートリアル
ビデオチュートリアル
Connected Components Workbenchソフトウェアのチュートリアル
Easy-to-follow, self-paced Connected Components Workbench software tutorials to simplify your standalone machine development.
こちらをご覧ください
マイクロ制御システム
マイクロ制御システム
機能
機能
マイクロ制御システム
大型スタンドアロン・マシン・アプリケーション用に設計されたマイクロ制御システムは、機械メーカに費用効率に優れ、カスタマイズ可能なソリューションを提供します。
こちらをご覧ください

ソフトウェアバージョン23でユーザ効率性を向上

  • 新しいMicro820® 2080-L20Eコントローラでは、クラス1の暗黙的メッセージ送信のサポートにより最大4ノードの接続性が向上
  • 向上したMicro850® 2080-L50Eコントローラに搭載されているPCCC (Programmable Controller Communication Commands)サポートで通信機能を拡張し、MicroLogix™からMicro800コントローラへの最新化を容易に
  • Micro850およびMicro870 2080-Lx0EコントローラのリモートLCDディスプレイ接続により、旧式のコントローラの基本的なLCDディスプレイ機能で使い慣れたユーザインターフェイス体験を維持
  • 最大8~64文字の長いパスワードのサポートにより、コントローラおよびProgram Organization Units (POU: プログラム構成要素)のセキュリティを強化
  • Micro800コントローラタグ変数とPowerFlex®ドライブパラメータのトレンディング機能により、セットアップ手順を削減してメンテナンスを改善 
Connected Components Workbench™ソフトウェアのロゴ

直感的な設計ソフトウェアを使用してスマートマシンを構築

  • Micro850およびMicro870 2080-Lx0Eコントローラとの互換性を最適化し、パフォーマンスの向上と機能の拡張を実現
  • 簡素化された構成画面でプログラミングを容易にし、追加のドライブと汎用プロファイルデバイスをサポート
  • 拡張されたイーサネット診断でシステム評価と信頼性を促進
  • EtherNet/IP上のPowerFlex 520シリーズおよびKinetix® 5100ドライブ用の事前定義されたタグに直接アクセスできることで、統合の合理化を実現
  • DNP3*プロトコル接続、拡張DF1通信オプション、およびクラス1の暗黙的メッセージ送信機能により構成を簡略化**
  • アップロードとダウンロードのパフォーマンス向上(それぞれ、23%および40%)により、高速データ転送で設計時間を短縮
  • パスワード設定/検証、およびメモリモジュールのユーザプロジェクト暗号化/暗号解読により、システムセキュリティを強化
  • PCCC命令のサポートで旧式の通信方法を維持することでMicroLogixからMicro870 2080-L70Eコントローラへの最新化を容易に***
  • ビットレベルのコメント機能と夏時間機能で全体的なユーザ効率性を改善***

 

*Micro870コントローラのCat.No. 2080-L70E-24QBBNおよび2080-L70E-24QWBNで使用可能。
**Connected Components Workbenchソフトウェアバージョン21以降を使用したMicro850およびMicro870 2080-Lx0Eコントローラで使用可能。
***Connected Components Workbenchソフトウェアバージョン22以降で使用可能。

ビデオ
Connected Components Workbenchソフトウェア(バージョン20.01)

パフォーマンスの向上、接続性の改善、セキュリティ強化で市場展開を加速化。生産性向上のためにMicro850とMicro870 2080-Lx0Eコントローラをプログラム。

「Plant Engineering 2023 Product of the Year Award」および「Control Engineering 2023 Product of the Year」賞のロゴのコラージュ - 銀賞
「Plant Engineering 2023 Product of the Year」および「Control Engineering 2023 Product of the Year」

Connected Components Workbenchソフトウェアバージョン20.01は、ソフトウェアカテゴリの両方で銀賞を受賞しました。 

1つの統合設計環境で機械の開発を簡略化 

  • RSLogix 500®ソフトウェアおよび Studio 5000 Logix Designer®アプリケーションプログラムと同様のワークフローを使用してラダーラングを素早く入力および修正することにより、Micro800コントローラのプログラミング時間を短縮
  • 既定のIECとLogix Themesの切換えにより、設定環境で簡単に設計
  • Logix Themeによるコントローラオーガナイザ表示による、慣れ親しんだ体験を駆使
  • グローバルおよびローカル変数データグリッドにより、効率を向上
  • ユーザ定義関数(UDF)、ユーザ定義ファンクションブロック(UDFB)およびコピー/ペースト機能を通じてコードを共有 
「2022 connected componentes workbench software engineers choice」賞を受賞
Control Engineering 誌の「2022 Engineers Choice」賞を受賞

Connected Components Workbenchソフトウェアバージョン13は、Control Engineering 2022 Engineers の「Choice Software」カテゴリを受賞しました。

ビデオ
Connected Components Workbenchソフトウェア(バージョン13)

1つの統合された設計ソフトウェアにより、マシン開発を緩和。予知保全の向上とアニメーション能力の強化を活用し、エンジニアリングを簡素化。 


ビデオ
Connected Components Workbenchソフトウェアのハイライト

Connected Components Workbenchの設計および構成ソフトウェアにより、コントローラのプログラミングとシミュレーション、デバイス構成、HMIエディタとの統合が可能となります。詳しくはこのビデオをご覧ください。Logix Themeによるユーザエクスペリエンスの簡略化について説明しています。

デジタルエンジニアリングによって生産性を最適化

  • Micro800 Simulatorを使用し、制御環境下において、評価/トレーニング/デバッグアプリケーションコードによりエンジニアリング時間を短縮
  • リアルタイムのデータをPowerFlex®ドライブとMicro800のトレンド分析機能でキャプチャ、表示、分析
  • ランタイムパフォーマンスの強化とランモード変更(RMC)機能により効率を向上
  • 直感的な検索機能と使いやすい命令ツールバーでユーザエクスペリエンスを強化
  • PanelView™ 800 DesignStationで強化されたオブジェクトアニメーションの使いやすさを向上

Windowsオペレーティングシステムの要件

ハードウェアの最小要件

  • プロセッサ: Intel Core i5 Standard Power (i5-3xxx)相当
  • RAM: 8GB
  • ハードディスクの空き容量: 20GB
  • 光学ドライブ: DVD-ROM (DVDからソフトウェアをインストールする場合のみ必要)
  • ポインティングデバイス: Microsoft Windows®と互換性のあるデバイス

対応オペレーティングシステム – テスト版

  • Windows Server 2022 Standard*
  • Windows Server 2022 Datacenter
  • Windows Server 2019 Standard*
  • Windows Server 2019 Datacenter
  • Windows 11 Enterprise*
  • Windows 11 Professional
  • Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024
  • Windows 10 Enterprise (64ビット)*
  • Windows 10 Professional (64ビット)
  • Windows 10 Enterprise 2021 LTSC (64ビット)
  • Windows 10 Enterprise 2019 LTSC (64ビット)
  • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB (64ビット)

Windows Server 2019、Windows 10、およびWindows 11オペレーティングシステムに.NET Framework 3.5 SP1をインストールする必要があります。

* Connected Components Workbenchソフトウェアバージョン23での使用に推奨されるオペレーティングシステム。

Connected Components Workbenchソフトウェア eBook
グラデーションブルーのグラフィカルな未来的イメージで、空中にデスクトップのアウトラインがあり、画像の中央にはブルーの色合いが異なる複数の正方形が浮かんでいる
カタログ
Connected Components Workbenchソフトウェア eBook

スマートマシンの開発の更なる簡素化が可能です。統合設計ソフトウェアでプログラミング効率を向上させる方法をご覧ください。 

今すぐダウンロード

始めましょう: ソフトウェアを入手してプログラミング効率を向上

以下の言語の標準および開発者版がご利用いただけます(英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、簡体字中国語、ユニバーサルスペイン語)。

標準版(無料ダウンロード)

  • ロックウェル・オートメーションのマイクロ制御システムに対応した、使いやすい共通の構成およびプログラミングソフトウェアが付属しており、Micro800シミュレータのデモバージョンも含まれています。

  •  製品の互換性およびダウンロードセンター(PCDC)から無料で標準版をダウンロード。

 

開発者向け*

  • 標準版、Micro800シミュレータの完全版、アーカイブマネージャのほか、Micro800コントローラの広範なプログラミング機能が搭載されており、最適化されたユーザエクスペリエンスが実現されています。

  •  ソフトウェア・サブスクリプション・ポータルからサポート付きの年間サブスクリプションを購入いただけます。
     
  • 価格については、最寄りの販売代理店またはロックウェル・オートメーションの販売担当者までお問い合わせください。

体験

ご都合の良いときに仮想アプリケーションデモとトレーニングラボでConnected Components Workbenchソフトウェアの機能をご覧ください。

最寄りの認定代理店またはロックウェル・オートメーションの事業所所に仮想デモンストレーションの予約をして、当社のクラウドベースのトレーニングとデモプラットフォームでデジタルエンジニアリングのライブをご体験ください。

ロックウェル・オートメーションのコンサルタントと話す


リソースおよびツール 

幅広く取りそろえたチュートリアルビデオや仮想デモンストレーションを使って、Connected Components Workbenchソフトウェアで設計体験を容易にします。Micro800コントローラのプログラミングからPanelView 800のグラフィックターミナルと関連デバイスの構成までのガイダンスを入手し、機械の開発を加速化してください。  

 Micro800コントローラのサンプル・コード・ライブラリを用いることで、アプリケーションを効率的に設計できます。

Connected Components Workbenchソフトウェアのヒント
白色の長袖シャツを着た男性が、画像のほぼ4分の3を占める巨大なフラットモニタをコントロールしている。モニタには丸、線、グラフ、円グラフを含む複数のアイコンが表示されている。
カタログ
Connected Components Workbenchソフトウェアのヒント

良く知られているLogixのようなプログラミング環境で、エンジニアリングを簡素化し、スタンドアロンマシン開発の効率を向上させる新しい方法をご覧ください。 

今すぐ読む
Studio 5000 Logix Designerソフトウェアのユーザーズガイド
青、ターコイズ、黄、オレンジの色調のプログラミングコードが散らばるグラフィカルな未来的イメージ
マニュアル
Studio 5000 Logix Designerソフトウェアのユーザーズガイド

本ガイドでは、Connected Components WorkbenchソフトウェアおよびStudio 5000 Logix Designerアプリケーションの用語およびワークフロー比較が参照いただけます。

今すぐダウンロード

スタートアップにかかる時間を最小限に短縮

これらのビデオをご覧になり、スタンドアロンマシンのスタートアップにかかる時間を最小限に短縮する柔軟で費用効率に優れたマイクロ制御ソリューションをご確認ください。

ビデオ
スタンドアロンマシンを設計するための費用効果の高いアプローチ

当社は、小型から大型までのスタンドアロンマシン向けに、シンプルで費用効率に優れたマイクロ・オートメーション・ソリューションをご用意しています。当社の統合設計ソフトウェアにより、コントローラのプログラミングとシミュレーション、デバイス構成、HMIエディタとの統合が実現し、マシンを迅速に設計および開発できます。 

 

トップ企業をお選びください

優れたソリューションの設計、構築、維持を支援するパートナを探す

当社のソリューションおよびサポートプロバイダのグローバルエコシステムにより、オートメーションプロジェクトを迅速化し成功を導きます。パートナプログラムのメンバーは、当社のソリューション向け製品またはサービスの提供において優れた実績を有しています。また協働的アプローチを通じて、お客様がプロジェクトの実装を簡素化し、投資効果を最大化できるよう支援します。

認定代理店を検索

お客様のビジネスに最適なソフトウェアソリューションを見つけるためのサポートが必要な場合は、弊社の代理店ネットワークを世界中の各地域でご利用頂けます。

最寄りの販売代理店を検索
ロックウェル・オートメーションのコンサルタントと話す

製造工程における生産性と品質の向上、安全性の向上、エラーや廃棄物の削減に関心がありますか? デジタルトランスフォーメーションへの備えは万全ですか?

ロックウェル・オートメーションのコンサルタントと話す
システムインテグレータを検索

オートメーションシステムの設計、構築、設置、保守、サポートを行なうシステムインテグレータをお探しですか? お客様の業界の専門家と提携しています。

最寄りのシステムインテグレータを検索
今すぐロックウェル・オートメーションのコンサルタントにご相談ください。

当社は業界の専門知識を提供して、お客様の自動化のための投資計画の立案、導入を支援し、サポートします。

お問い合わせ

お客様へのご提案

スマートマシンおよびスマート機器
スマートマシンおよびスマート機器
スマートマシンおよびスマート機器
機械装置メーカ(OEM)がいかにしてよりスマートなマシン設計を活用して収益性を高め、アジリティ(俊敏性)と革新性の向上により成長を促進するかをご覧ください。
こちらをご覧ください
フレキシコン社は、Connected Components Workbenchソフトウェアでアジャイルなバルクハンドリング装置に対する需要の高まりに対応
フレキシコン社は、Connected Components Workbenchソフトウェアでアジャイルなバルクハンドリング装置に対する需要の高まりに対応
Case Study
Case Study
フレキシコン社は、Connected Components Workbenchソフトウェアでアジャイルなバルクハンドリング装置に対する需要の高まりに対応
ロックウェル・オートメーションがフレキシコン社と連携して、機械開発のための費用対効果の高い、柔軟でカスタマイズ可能なソリューションを実現した方法をご覧ください。
こちらをご覧ください
XYP自動シュリンクラベル挿入機
XYP自動シュリンクラベル挿入機
Case Study
Case Study
XYP自動シュリンクラベル挿入機
XYPの自動シュリンクラベル挿入機にはロックウェル・オートメーションのスマート・マシン・テクノロジが搭載されており、生産性と収益性を向上できました。
こちらをご覧ください

こちらも閲覧されています

Loading
Loading
Loading
Loading

アクティビティに基づくおすすめ

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 機能
  3. Chevron LeftChevron Left 産業用オートメーション制御
  4. Chevron LeftChevron Left 設計および構成ソフトウェア