Loading

Manutenzione e ricerca guasti SLC 500 e RSLogix 500 – e-Learning

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: CCPS43-EL
  • Tipo: e-Learning
  • Tecnologia: SLC 500 RSLogix 500 Courses
  • Categoria: Maintain Troubleshoot
  • Durata: 8 ore
Catalogo corsi Learning+

Panoramica

Questo corso fornisce le conoscenze necessarie per interpretare, isolare e diagnosticare i problemi hardware comuni degli SLC™ 500 relativi a disturbi, alimentazione e I/O discreti e analogici. In questo corso imparerai a interpretare la logica ladder di base e a seguire le istruzioni della logica ladder per la ricerca guasti. Ti verrà mostrato come:

  • Identificare le componenti hardware SLC 500 e i componenti software RSLogix 500®
  • Monitorare e inserire dati
  • Documentare un progetto e cercare nella logica ladder
  • Modificare e verificare la logica ladder
  • Interpretare le istruzioni di base della logica ladder
  • Effettuare la ricerca guasti su processore, I/O e disturbi

Poiché i contenuti sono condivisi tra questo corso e il corso SLC 500 and RSLogix 500 Programming (CCPS41-EL), si consiglia di scegliere il corso che meglio si adatta alle proprie esigenze lavorative.


Prerequisiti

Per completare con successo questo corso, sono necessari i seguenti prerequisiti:

  • Esperienza nella manutenzione di sistemi a controllo elettrico
  • Conoscenza pratica dei controllori programmabili o completamento del corso PLC-5/SLC 500 and RSLogix Fundamentals (CCP122) 

Destinatari

Chi è responsabile della ricerca guasti e della manutenzione dei sistemi SLC 500 utilizzando il software RSLogix 500 dovrebbe partecipare a questo corso.

Obiettivi

  • Identificazione dell’hardware del sistema SLC 500 e dei componenti software RSLogix 500
  • Comunicazione con un processore SLC 500 
  • Identificazione della disposizione della memoria e degli indirizzi del sistema SLC 500
  • Monitoraggio e inserimento dei dati
  • Interpretazione delle istruzioni di controllo bit e programma 
  • Interpretazione delle istruzioni di temporizzazione e conteggio
  • Interpretazione delle istruzioni di confronto e gestione dati
  • Configurazione e anteprima di un report di progetto
  • Creazione di un istogramma
  • Forzatura di ingressi e uscite
  • Risoluzione dei problemi relativi ai disturbi
  • Risoluzione dei problemi relativi al processore e all’alimentatore
  • Risoluzione dei problemi relativi agli I/O discreti e analogici

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Assistenza
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Abbonamenti ai corsi di formazione Learning+
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: