Loading

Programmazione SLC 500 e RSLogix 500 – e-Learning

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: CCPS41-EL
  • Tipo: e-Learning
  • Tecnologia: SLC 500 RSLogix 500 Courses
  • Categoria: Program Design
  • Durata: 8 ore
Catalogo corsi Learning+

Panoramica

Questo corso si basa sulla vostra esperienza con la programmazione in logica ladder di base. In questo corso imparerete a programmare utilizzando istruzioni di temporizzatore, contatore, matematica, gestione dati e confronto. Acquisirete una comprensione delle attività di sviluppo del progetto e vi verrà mostrato come:

  • Creare un nuovo progetto utilizzando il software RSLogix 500®
  • Creare, assegnare e modificare indirizzi e simboli
  • Programmare la logica ladder
  • Caricare, scaricare e andare online con un processore SLC™ 500
  • Modificare e verificare la logica ladder
  • Testare un progetto RSLogix 500

Poiché i contenuti sono condivisi tra questo corso e il corso SLC 500 and RSLogix 500 Maintenance and Troubleshooting (CCPS43-EL), vi consigliamo di seguire il corso che meglio si adatta alle vostre esigenze lavorative.


Prerequisiti

Per completare con successo questo corso, sono richiesti i seguenti prerequisiti:

  • Esperienza con i principi di controllo ed elettrici di base
  • Conoscenza pratica dei controllori programmabili o completamento del corso PLC-5/SLC 500 and RSLogix™ Fundamentals (CCP122)

Destinatari

Le persone responsabili della programmazione di applicazioni SLC™ 500 utilizzando il software RSLogix 500 dovrebbero partecipare a questo corso.

Obiettivi

  • Identificazione dei componenti hardware del sistema SLC 500 e del software RSLogix 500
  • Comunicazione con un processore SLC 500 
  • Creazione di un nuovo progetto
  • Determinazione degli indirizzi e assegnazione dei simboli
  • Stesura della logica ladder
  • Programmazione delle istruzioni bit 
  • Determinazione del flusso del programma e creazione di subroutine
  • Programmazione delle istruzioni di temporizzatore e contatore
  • Programmazione delle istruzioni matematiche e di confronto
  • Programmazione delle istruzioni di gestione dati
  • Modifica e verifica della logica ladder
  • Organizzazione della tabella dati
  • Inserimento e ricerca della documentazione
  • Configurazione e anteprima di un report di progetto

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Assistenza
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Abbonamenti ai corsi di formazione Learning+
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: