Loading

Sviluppo e risoluzione dei problemi delle applicazioni GuardLogix - e-Learning

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: SAF-LOG104-EL
  • Tipo: e-Learning
  • Tecnologia: Safety Courses, ControlLogix Studio 5000 Logix Designer Courses
  • Categoria: Program Design
  • Durata: 5 ore
Catalogo corsi Learning+

Panoramica

Questo corso (SAF-LOG104-EL) fornisce le competenze necessarie per creare un progetto Studio 5000 Logix Designer® per un sistema GuardLogix® e per la ricerca guasti in un sistema GuardLogix precedentemente funzionante. Al termine del corso, sarai in grado di eseguire le seguenti attività:

• Configurare le proprietà del controllore GuardLogix e le opzioni di sicurezza

• Configurare i moduli di sicurezza Guard I/O

• Programmare le istruzioni di sicurezza

• Produrre e consumare dati di sicurezza GuardLogix su EtherNet/IP

• Risolvere problemi del controllore e dei moduli di sicurezza


Prerequisiti

Per completare con successo questo corso, sono richiesti i seguenti prerequisiti:

  • Studio 5000 Logix Designer Level 3: Project Development course (CCP143 o CCP143-EL)

OPPURE

  • Accelerated Logix 5000 Programmer Certificate Course Level 1 course (CCP250)

Destinatari

Questo corso è rivolto a chi deve creare, monitorare e risolvere i problemi dei progetti e dell'hardware Studio 5000 Logix Designer per i sistemi GuardLogix.

Obiettivi

• Identificare la funzionalità del controllore GuardLogix e i componenti hardware del sistema

• Configurare le proprietà del controllore GuardLogix e le opzioni di sicurezza

• Configurare i moduli di sicurezza Guard I/O

• Scaricare e caricare un progetto GuardLogix

• Produrre e consumare dati di sicurezza GuardLogix su una rete EtherNet/IP e mappare i tag di sicurezza

• Programmare un'istruzione di arresto con ingresso a doppio canale

• Programmare un'istruzione di arresto con ingresso a doppio canale con test e mute  

• Programmare istruzioni di muting del sensore 

• Programmare un'istruzione Configurable Redundant Output

• Programmare un'istruzione di selettore di modalità a cinque posizioni 

• Programmare un'istruzione di tappeto di sicurezza 

• Risolvere i problemi del controllore GuardLogix 

• Risolvere i problemi e sostituire i moduli di sicurezza Guard I/O 


Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Assistenza
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Abbonamenti ai corsi di formazione Learning+
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: