A chi è rivolto
Questo corso è rivolto a coloro che devono eseguire la manutenzione e la ricerca guasti di un sistema ControlLogix o di un altro sistema Logix5000™.
Prerequisiti
Per completare con successo questo corso, è necessario aver completato il corso Studio 5000 Logix Designer Level 1: ControlLogix System Fundamentals (CCP146) o avere un'esperienza equivalente.
Materiali per studenti
Per migliorare e facilitare le esperienze di apprendimento degli studenti, il pacchetto del corso include i seguenti materiali:
- Il manuale dello studente include i concetti chiave, le definizioni, gli esempi e le attività presentati in questo corso
- Il libro di laboratorio fornisce attività di apprendimento e pratica. Le soluzioni sono incluse dopo ogni esercizio per un feedback immediato
- La guida alle procedure di Studio 5000 Logix Designer e Logix5000 fornisce i passaggi necessari per completare le attività software di base comuni a tutte le piattaforme hardware Logix5000
- La guida alla risoluzione dei problemi di ControlLogix contiene un approccio sistematico alla diagnosi e alla risoluzione dei problemi comuni del sistema ControlLogix
Esercitazioni pratiche
Durante il corso, avrai l'opportunità di mettere in pratica le competenze acquisite attraverso una serie di esercizi pratici. Il corso utilizzerà una workstation simulata con una combinazione di software Studio 5000 Logix Emulate, software FactoryTalk View SE per fornire il simulatore I/O digitale e/o software FactoryTalk Linx o RSLinx Classic per fornire le funzioni di comunicazione.
Le esercitazioni integrate combinano e mettono in pratica diverse competenze chiave contemporaneamente.
Le competenze di base insegnate in questo corso si applicano a tutte le piattaforme Logix5000; è possibile applicare quanto appreso alla piattaforma specifica utilizzata nel proprio impianto.
Apprendimento di livello superiore
Una volta acquisite le competenze di manutenzione e risoluzione dei problemi trattate in questo corso, potresti essere interessato a uno o più dei seguenti corsi: