Loading

Configurazione e risoluzione dei problemi di ControlNet e RSNetWorx

Solo consegna privata

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: CCP173
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Network and Cybersecurity Courses
  • Categoria: Maintain Troubleshoot
  • Durata: 3 giorni
Catalogo dei corsi con istruttore

Obiettivi del corso

Questo corso fornisce le competenze necessarie per progettare e configurare in modo efficiente una rete ControlNet. Acquisirai queste competenze partendo dalle basi, esercitandoti in ogni fase del processo di progettazione e configurazione, dalla scelta del cavo corretto alla configurazione delle connessioni che trasmetteranno i dati dai controllori ControlLogix® (Logix5000™) e da altri dispositivi attraverso quel cavo.

Questo corso fornisce inoltre le competenze necessarie per riportare in modo sicuro ed efficiente una rete con malfunzionamento al normale funzionamento, tra cui:

  • Implementazione di un processo logico per la ricerca guasti dei componenti ControlNet e RSNetWorx™
  • Identificazione dei problemi con le schede di comunicazione, il cavo coassiale e altri componenti hardware di rete
  • Applicazione delle best practice e degli strumenti di ricerca guasti di rete

Ti eserciterai in ogni fase del processo di ricerca guasti di rete, dalla verifica del sistema di supporto fisico alla correzione degli errori di configurazione delle connessioni.

Al termine del corso, avrai progettato un sistema di supporto fisico ControlNet e RSNetWorx che fungerà da dorsale della rete e avrai configurato l'hardware ControlNet e RSNetWorx per comportarsi come una rete di controllo deterministica e ripetibile. Avrai inoltre acquisito esperienza pratica nella ricerca guasti di una rete ControlNet e RSNetWorx, esperienza che potrai applicare immediatamente alle tue responsabilità lavorative.

Obiettivi

Al termine del corso, gli studenti dovrebbero essere in grado di eseguire le seguenti attività:

  • Progettare e risolvere i problemi di un sistema di media ControlNet
  • Collegarsi a una rete ControlNet
  • Inserire connessioni di dati I/O schedulate ControlNet per i controllori Logix5000™
  • Inserire messaggi ControlNet per i controllori Logix5000™
  • Isolare media ControlNet e RSNetWorx difettosi utilizzando strumenti di misurazione del segnale
  • Isolare malfunzionamenti della rete ControlNet e RSNetWorx utilizzando LED e display mnemonici
  • Identificare un malfunzionamento della rete ControlNet e RSNetWorx utilizzando il software RSLinx
  • Risolvere i problemi di una rete ControlNet e RSNetWorx utilizzando il software RSNetWorx per ControlNet

A chi è rivolto

Persone che sono:

  • Responsabili della progettazione/configurazione di una nuova rete ControlNet e RSNetWorx
  • Responsabili della gestione/modifica di una rete ControlNet e RSNetWorx esistente

Prerequisiti

Per completare con successo questo corso, sono richiesti i seguenti prerequisiti:

  • Capacità di eseguire attività di base su Microsoft Windows
  • Esperienza con software di programmazione basato su Microsoft Windows (software Studio 5000®) è auspicabile, ma non essenziale

Materiali per studenti

Per migliorare e facilitare l’esperienza di apprendimento degli studenti, il pacchetto del corso include i seguenti materiali:

  • Manuale dello studente – Include i concetti chiave, le definizioni e gli esempi presentati nel corso e comprende esercitazioni pratiche
  • Guida alle procedure ControlNet e RSNetWorx – Contiene procedure chiare e concise, passo dopo passo, per eseguire le attività trattate in classe, nonché altre attività associate alla configurazione e gestione di una rete ControlNet utilizzando una varietà di strumenti software
  • Guida alla risoluzione dei problemi ControlNet e RSNetWorx – Contiene diagrammi di flusso e grafici di facile utilizzo per aiutare gli studenti a completare le attività di risoluzione dei problemi presentate in classe. La guida copre la risoluzione dei problemi dei dispositivi ControlNet utilizzando indicatori di stato hardware, diagnostica software e apparecchiature di misurazione del segnale, e tratta anche la maggior parte delle situazioni di risoluzione dei problemi nell’ambiente di impianto
  • Kit di strumenti per cavo coassiale ControlNet

Esercitazioni pratiche

La pratica è parte integrante dell’apprendimento e questo corso offre ampie opportunità di esercitazione pratica. Utilizzando software di rete e una workstation contenente componenti hardware reali e simulati, gli studenti praticheranno l’isolamento dei malfunzionamenti di rete, la lettura della diagnostica e la correzione degli errori di configurazione. Questa esperienza potrà poi essere applicata direttamente alle applicazioni ControlNet degli studenti.

Strumenti forniti

Gli studenti che frequentano questo corso riceveranno esercitazioni pratiche sulla terminazione del cavo coassiale. Per esercitarsi e applicare efficacemente queste competenze sul lavoro, ogni studente riceverà un kit di strumenti per cavo coassiale ControlNet come parte del pacchetto per studenti. Ogni kit contiene i seguenti strumenti:

  • Strumento spelacavi
  • Pinza crimpatrice
  • Coltello multiuso
  • Tronchesi
  • Strumento di calibrazione/flare
  • Terminatori e connettori

Programma del corso

Giorno 1

  • Progettazione e ricerca guasti in un sistema di media ControlNet
  • Connessione online a una rete ControlNet
  • Inserimento di connessioni dati I/O schedulate ControlNet per i controllori Logix5000™

Giorno 2

  • Inserimento di messaggi ControlNet per i controllori Logix5000™
  • Introduzione alla ricerca guasti in una rete ControlNet e RSNetWorx™
  • Isolamento di media ControlNet e RSNetWorx™ difettosi mediante strumentazione di misura del segnale 
  • Isolamento dei malfunzionamenti della rete ControlNet e RSNetWorx™
  • Isolamento dei malfunzionamenti della rete ControlNet e RSNetWorx™ mediante LED e display mnemonici

Giorno 3

  • Identificazione di un malfunzionamento della rete ControlNet e RSNetWorx™ mediante il software RSLinx
  • Ricerca guasti in una rete ControlNet e RSNetWorx™ mediante il software RSNetWorx per ControlNet
  • Ricerca guasti in una connessione dati schedulata ControlNet e RSNetWorx™ per i controllori Logix5000™

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Corsi di formazione con istruttore
  5. Chevron LeftChevron Left Configurazione e risoluzione dei problemi di ControlNet e RSNetWorx
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: